17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン

キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン
通常単価(税別)
168334
税込単価
185367
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽荷重用の自在ストッパ付タイプのキャスタです。車輪材質は、ウレタンです。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


キャスタ 軽荷重・自在・ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン:関連画像

X視

Type本体ローラベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
CNROSSPHC三価ユニクロメッキウレタン(黒色)


規格表

型式車輪材質
CNROS75U
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HACF1F2BE許容荷重
(daN)
重量
(g)
¥ 基準単価
TypeD
CNROS38U50463836285.1171720100168
5065594746356.1222130200169
7593705855428.1272750350334

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

最小発注数量
~50
50
~35.00
~50
38
36
28
20
17
46
38
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
46
35
30
22
59
47
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
55
42
50
27
70
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽荷重用の自在ストッパ付タイプのキャスタです。車輪材質は、ウレタンです。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜99100〜300301~
値引率基準単価20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタンのレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
簡易台車の車輪として使用
4
満足度:4.0
450mm□ほどの合板に4個のキャスターをつけただけの簡易台車をつくった。部品の入った500mm□×高さ700mm、重さ...もっと読む
1人が参考にしています。
架台製作
5
満足度:5.0
設備架台の際に使用しました。すぐ届きますし、ストッパーもついているのでかなり重宝しています。
0人が参考にしています。
作業台用のキャスターとして
5
満足度:5.0
社内で製作した個人で使用する作業台に取付るため購入しました。2020年10月に他メーカと比較して安かったため購入。使用感...もっと読む
0人が参考にしています。
盆栽作業台が可動する様に取り付けた。
5
満足度:5.0
コスパも良く、ストッパーもしっかり止まり良好である。かなりお買い得である。
0人が参考にしています。
設備架台
5
満足度:5.0
問題なく使えています。定格いっぱいとなるような荷重がかかると回転や転回の渋さを感じましたが、他社製品と同レベルと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ウレタン
キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン
ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム
キャスタ 軽荷重用 固定タイプ 車輪材質:ウレタン
キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン
キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格168-137 -441 -126 -126 -454 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質ウレタン(標準)ウレタン(標準)合成ゴム(標準)ウレタン(標準)ポリプロピレン合成ゴム(標準)
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付
取付穴種類丸穴丸穴-丸穴丸穴長穴
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト