17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 軸高さ h(mm)

    ~mm
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートユニツト角型 支持側標準タイプ

通常単価(税別)
2,3607,610
税込単価
2,5968,371
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

固定側と支持側をセットでご購入いただけるようになりました。SET型式でのご発注で5%プライスダウン!

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


サポートユニツト角型 支持側標準タイプ:関連画像

[ ! ]

[!] N0.1022~25はザグリ加工はされません。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
標準
BUNS45C四三酸化鉄皮膜
BUNM無電解ニッケルメッキ
BUNR低温黒色クロムメッキ

 


規格表

型式 
BUN15(支持側単品)
■構成部品
番号部品名称数量
ハウジング1
日系ラジアルベアリング1
止め輪(STWN・S)1
[ ! ]BUNRのベアリングは低発塵グリース封入済ステンレスタイプ。
* BUNR・BUNMの③止め輪はステンレスタイプになります。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dLBHhB1H1PVd1d2べアリング
形式
使用止め輪BUNBUNMBUNR
TypeNo.¥基準単価¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ1〜10コ
BUN
BUNM
BU
NR
6612422513182030175.59.511B606ZZSTWN・S62,2502,4002,900
8155232172526386.6112,3602,6803,080
1022820704022362152229B608ZZSTWN・S82,8403,4803,640
10432524
12231041232226B6000ZZSTWN・S103,0003,6004,200
12432524
1526158046264121603211B6002ZZSTWN・S153,1603,8504,780
1528482823
1550*3025
202026955856307547B6204ZZSTWN・S203,3203,9605,930
252530105683566258552B6205ZZSTWN・S254,1805,7007,250
[ ! ] *No.20とボールねじBSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

表面処理

軸高さ h

(mm)

厚さ ・角型L ・丸型F(mm)

(mm)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

RoHS?最小発注数量
6
四三酸化鉄皮膜
13
12
42
2190
865
10
1個
6
四三酸化鉄皮膜
17
15
52
2190
865
10
1個
8
四三酸化鉄皮膜
25
20
70
3350
1400
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
25
20
70
4550
1960
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
30
20
80
5600
2830
10
1個
20
四三酸化鉄皮膜
30
26
95
12800
6650
10
1個
25
四三酸化鉄皮膜
35
30
105
14000
7850
10
1個
8
四三酸化鉄皮膜
22
20
70
3350
1400
10
1個
10
四三酸化鉄皮膜
23
20
70
4550
1960
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
26
20
80
5600
2830
10
1個
15
四三酸化鉄皮膜
28
20
80
5600
2830
10
1個
6
無電解ニッケルメッキ
13
12
42
2190
865
10
1個
6
無電解ニッケルメッキ
17
15
52
2190
865
10
1個
8
無電解ニッケルメッキ
25
20
70
3350
1400
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
25
20
70
4550
1960
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
30
20
80
5600
2830
10
1個
20
無電解ニッケルメッキ
30
26
95
12800
6650
10
1個
25
無電解ニッケルメッキ
35
30
105
14000
7850
10
1個
8
無電解ニッケルメッキ
22
20
70
3350
1400
10
1個
10
無電解ニッケルメッキ
23
20
70
4550
1960
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
26
20
80
5600
2830
10
1個
15
無電解ニッケルメッキ
28
20
80
5600
2830
10
1個
6
低温黒色クロムメッキ
13
12
42
2190
865
10
1個
6
低温黒色クロムメッキ
17
15
52
2190
865
10
1個
8
低温黒色クロムメッキ
25
20
70
3350
1400
10
1個
10
低温黒色クロムメッキ
25
20
70
4550
1960
10
1個
15
低温黒色クロムメッキ
30
20
80
5600
2830
10
1個
20
低温黒色クロムメッキ
30
26
95
12800
6650
10
1個
25
低温黒色クロムメッキ
35
30
105
14000
7850
10
1個
8
低温黒色クロムメッキ
22
20
70
3350
1400
10
1個
10
低温黒色クロムメッキ
23
20
70
4550
1960
10
1個
15
低温黒色クロムメッキ
26
20
80
5600
2830
10
1個
15
低温黒色クロムメッキ
28
20
80
5600
2830
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
4,390
( 4,829 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,320
( 3,652 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,230
( 6,853 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,610
( 8,371 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

固定側と支持側をセットでご購入いただけるようになりました。SET型式でのご発注で5%プライスダウン!

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートユニツト角型 支持側標準タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
製品
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品に使用しているものです。この商品の規格が自社の製品にピッタリでしたので、選択・購入しました。製品の一...もっと読む
0人が参考にしています。
軸受け
4
満足度:4.0
軸受けとして購入しました。 安価で種類もあるため、重宝しています。
0人が参考にしています。
距離測定器に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している距離測定装置の部品として使用しています。この精密ボールねじにサーボモーターを取り付けて、距離の測定をし...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
3
満足度:3.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された搬送装置関係のボールねじの支持側に使用しています。この商品は、客先からの指定でした。...もっと読む
0人が参考にしています。
ボールねじ取付け
4
満足度:4.0
自作より安価で助かっています。角部に面取りのオプションがあるとさらに良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートユニツト角型 支持側標準タイプ
サポートユニツト丸型 支持側標準タイプ
サポートユニツト角型 支持側ダンパー付タイプ
サポートユニツト角型 支持側止輪付タイプ
サポートユニツト角型 固定側ラジアルベアリングタイプ
サポートユニツト丸型 支持側止輪付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,360-1,910 -4,110 -2,560 -4,430 -2,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類支持側タイプ支持側タイプ支持側ダンパー付タイプ支持側タイプ固定側ラジアルベアリングタイプ支持側タイプ
形状角形タイプ丸形タイプ角形タイプ角形タイプ角形タイプ丸形タイプ
取付方法面取付側面取付面取付面取付面取付側面取付
ベアリング形式ラジアルベアリングラジアルベアリングラジアルベアリングラジアルベアリングラジアルベアリングラジアルベアリング
材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
よく一緒に購入される商品

ボールねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング