17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • セット品/単品

  • リード(mm)

    ~mm
  • 循環数(列×巻)

  • ねじ軸全長 L(mm)

    ~mm
      [150-600/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・5・10

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・5・10
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~99日目

    【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナ...

    詳細を確認
    • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
    • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
    • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
    • 一部、ボールねじのナット仕様変更にともない規格変更しております。ナット全長がコンパクトになり性能は変わりません。
      対象型番および新旧ナット寸法比較表・変更箇所は【こちら】をご確認ください。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    CーBSS1202
    関連画像

    矢視X-X


    CーBSSA1205
    関連画像

    矢視X-X


    CーBSSA1210
    関連画像

    矢視X-X

    ナット
    種類
    Type精度
    等級
    ねじ径リードねじ軸ナット
    [ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
    スタンダードナットC-BSSC5122S55C高周波焼入
    58~62HRC
    SCM415浸炭焼入
    58~62HRC
    C-BSSA5・10
    [ ! ]C-BSSAは、当社類似品(C-BSSH)と比べてナット全長がコンパクトになりました。性能は変わりません。

    規格表

    型式L
    C-BSS1202
    C-BSSA1205

    200
    200
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    精度
    等級
    型番指定1mm単位Yボール
    ボール
    中心径
    ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
    すきま
    予圧トルク
    N・cm
    ねじれ
    方向
    Typeねじ軸
    外径
    リードLC(動)
    kN
    Co(静)
    kN
    C5CーBSS1202150〜445L−571.212.41(11.21)1巻4列1.72.90.008
    以下
    1.0以下
    CーBSSA05150〜450L−702.512.3(9.8)2.8巻
    1列
    4.26.9
    10200〜6002.74.12.0以下
    kgf=N×0.101972
    [ ! ]ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
    [ ! ]絞り込み条件にてご選択出来ない仕様は、規格外・特注とも受け付けることが出来かねます。
    [ ! ]ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。

    追加工

    型式L(FC・KC…etc.)
    C-BSS1202386SWC13
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    AlterationsCodeSpec.¥/1 CodeAlterationsCodeSpec.¥/1 Code
    支持側軸端加工無
    NC支持側の軸端加工は行いません。
    指定方法 NC
    -200固定側軸端キー溝加工
    キー溝詳細寸法 >> P.706
    KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
    KC=指定1mm単位
    指定方法 KC10
    [ ! ]3≦KC≦14(9)
    600
    ナット向き変更
      (支持側)(固定側)
    通常
    変更
    RLCナットの向きを変更します。
    指定方法 RLC
    無料固定側軸端キー溝加工
    KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
    (キー溝寸法はKCと同じです。)
    K,S=指定1mm単位
    指定方法 KLC-K5-S1
    [ ! ]4≦K+S≦14(9)
    600
    支持側軸端止め輪溝加工無
    RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
    指定方法 RNC
    [ NG ]FCとの併用不可。
    無料固定側軸端平面取加工
    SC固定側軸端に平面取加工を行います。
    SC=指定1mm単位
    指定方法 SC7
    [ ! ]5≦SC≦14(9)
    300
    支持側加工変更
    GC支持側の加工を変更します。
    Q=6・8より選択 [ ! ]Y寸法は短くなります。
    G=指定1mm単位
    指定方法 GC-Q8-G20
    [ ! ]5≦G≦Q×3 [ NG ]1202は適用不可
    [ ! ]止め輪加工無
    [ NG ]FCとの併用不可
    400固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
    SWC SGC
    SWC
    SGC
    固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
    SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
    指定1mm単位
    指定方法 SWC10
    [ ! ]5≦SWC・SGC≦14(9)
    各300
    支持側軸端長さ変更
    FC支持側軸端長さを変更します。
    FC=指定1mm単位
    指定方法 FC20
     
    サイズFC範囲
    12026.810≦FC≦20
    12057.911≦FC≦20
    1210
     
    [ ! ]Y寸法は短くなります。
    [ NG ]GCとの併用不可
    300[ ! ]( )寸法は1202に適用します。








     
    ■備考
    [ ! ]リチウム石けんグリース(シェルアルバニアグリースS2)封入済みです。<ナットのオーバーラン禁止><ナットの取り外し禁止>
    [ ! ]ボールねじ精度は選定ガイドラインナップをご覧ください。
    [ ! ]サポートユニット詳細は概要ラインナップをご覧ください。
    [ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から
    抜いたりしないでください。ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。
    [ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。
    [ ! ]サポートユニット付属のカラー1つを締付けナット側でお使いください。
    ■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
    サポートユニット(角型低床タイプ)サポートユニット(丸型タイプ)
    [ ! ]C-VALUEボールねじに取付くナットブラケットのご用意はございません。 
     
     
    ■サポートユニットとの組合せ
    ボールねじ型式推奨サポートユニット
    Typeねじ軸
    外径
    リード型式形状固定側支持側
    C-BSS1202C-BSW8角型なし
    C-BUN8なし
    C-BSW8-SET
    C-BRW8丸型なし
    C-BUR6なし
    C-BRW8-SET
    C-BSSA1205
    10
    C-BSW10S角型なし
    C-BUN10なし
    C-BSW10S-SET
    C-BRW10S丸型なし
    C-BUR10なし
    C-BRW10S-SET
    [ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ
    関連商品
    ■仕様比較
      ▼現在の商品ページはこちら 
     当社類似品
    精密ボールねじ
    BSS1210
    エコノミーシリーズ
    精密ボールねじ
    C-BSSA1210
    エコノミーシリーズ
    研削ボールねじ
    C-KBS1210
    精度等級C5C5C5相当
    ねじ軸材質AISI4150S55CS55C相当
    ナット材質SCM420SCM415SCM420相当
    ナット形状角形2面フランジ2面フランジ
    基本定格荷重 動定格(kN)3,852.72
    基本定格荷重 静定格(kN)5.94.13.5
    軸方向すきま0.005以下0.008以下0.008未満
    RoHS10対応対応保証外
    [ ! ]商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください
    製品比較情報
    種類精度
    等級
    ねじ軸
    外径
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
    振れ公差(最大)振れ公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)
    当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ
    BSS□□CーBSS(A)/
    CーBSS□□
    CーKBS・EーKBS/
    CーTBS□・
    EーTBS
    BSS□□CーBSS(A)/
    CーBSS□□
    CーKBS・EーKBS/
    CーTBS□・
    EーTBS
    BSS□□CーBSS(A)/
    CーBSS□□
    CーKBS・EーKBS/
    CーTBS□・
    EーTBS
    BSSCーBSS(A)CーKBS
    EーKBS
    BSSCーBSS(A)CーKBS
    EーKBS
    研削C5

    C5相当
    60.0100.0100.0050.0100.010
    80.0110.0110.1000.0110.0110.1000.0050.0050.020
    ※参考値
    0.0100.010保証なし0.0120.012保証なし
    10
    12
    150.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0150.015
    20
    250.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0190.019
    転造C7

    C7相当
    60.0140.0140.007
    80.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0070.0070.100
    10
    12
    15
    20
    250.0200.0200.0200.0200.0200.020
    320.0080.008
    C1080.0400.0400.0400.0400.0100.010
    10
    12
    15
    20
    250.0600.0600.0600.060
    32
    種類精度
    等級
    代表
    Type
    ねじ軸
    外径
    (8)振れ公差(最大)
    ねじ軸全長
    ~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
    研削C5CーBSS(A)80.0350.0500.065
    100.0400.0550.0650.0800.090
    12
    150.0450.0550.0600.0750.0900.1200.1500.190
    20
    250.0400.0450.0500.0600.0700.0850.1000.130
    C5
    相当
    CーKBS
    EーKBS
    60.0750.075
    80.0600.0750.100
    100.0550.0650.080
    120.1000.120
    150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.170
    20
    250.0600.0700.0800.0900.1000.130
    転造C7CーBSST□80.0600.0750.100
    100.0550.0650.0800.1000.1200.150
    12
    150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.270
    20
    250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1500.190
    32
    C7
    相当
    CーTBS□
    EーTBS
    60.0750.075
    80.1000.1400.2100.270
    100.1200.1600.2100.2700.350
    12
    150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420
    20
    250.1100.1300.1600.1900.2300.300
    32
    C10CーBSSC□80.1000.1400.210(0.270)
    100.1200.1600.2100.2700.350
    12
    150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.730
    20
    250.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
    32

    型番リスト

    表示件数

    セット品/単品

    リード

    (mm)

    循環数

    (列×巻)

    ねじ軸全長 L

    (mm)

    基本定格荷重 動定格

    (N)

    基本定格荷重 静定格

    (N)

    RoHS?最小発注数量
    セット品
    2
    4×1
    150 ~ 445
    1700
    2900
    10
    1個
    セット品
    5
    1×2.8
    150 ~ 450
    4200
    6900
    10
    1個
    セット品
    10
    1×2.8
    200 ~ 600
    2700
    4100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目〜
    -
    ( - )
    8日目〜
    -
    ( - )
    8日目〜

    詳細情報

    基本情報

    【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!
    類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナット寸法が類似品と異なります。※輸送便遅れにより最短納期が一部延長しております。
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

    ご注意

    • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
    • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
    • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
    • 一部、ボールねじのナット仕様変更にともない規格変更しております。ナット全長がコンパクトになり性能は変わりません。
      対象型番および新旧ナット寸法比較表・変更箇所は【こちら】をご確認ください。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・5・10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・5・10
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2
    【エコノミーシリーズ】 台湾製 精密ボールねじ 軸径φ12 リード5・10 (C-BSSH)
    【エコノミーシリーズ】 台湾製 精密ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20 (C-BSSH)
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
    種類精密精密精密精密精密精密
    精度等級C5C5C5C5C5C5
    ねじ軸外径(mm)12108121520
    フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
    軸端 種類標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト