17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・25

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・25
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~99日目

【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナ...

詳細を確認
  • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
  • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
  • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
  • 一部、ボールねじのナット仕様変更にともない規格変更しております。ナット全長がコンパクトになり性能は変わりません。
    対象型番および新旧ナット寸法比較表・変更箇所は【こちら】をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

CーBSSTA(K)・CーBSSCA(K)2505(リード05)

矢視X-X

関連画像
P公差
10

0

-0.009

11~15

0

-0.011

*付属カラー(1個) M材質S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜

CーBSSTA(K)・CーBSSCA(K)2510(リード10)

矢視X-X

関連画像
P公差
10

0

-0.009

11~15

0

-0.011

*付属カラー(1個) M材質S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜

CーBSSTA(K)・CーBSSCA(K)2525(リード25)

矢視X-X

関連画像
P公差
10

0

-0.009

11~15

0

-0.011

*付属カラー(1個) M材質S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜
Type精度等級ねじ径リードねじ軸ナット
標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
CーBSSTACーBSSTAKC7255・10・25S55C高周波焼入
58~62HRC
SCM415浸炭焼入
58~62HRC
CーBSSCACーBSSCAKC10
[ ! ]C-BSSTA(K)・C-BSSCA(K)は、当社類似品(C-BSSTH(K)・C-BSSCH(K))と比べてナット全長がコンパクトになりました。性能は変わりません。

規格表

注文例 型式LFP
  C-BSSCA2505
C-BSSCAK2510

400
860


F30


P12
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
精度等級型番指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸
外径
リードL*F*PC(動)
kN
Co(静)
kN
C7CーBSSTA2505200

2000
2715L-1183.17526.08(22.905)3.8巻
1列
4.613.10.10
以下
CーBSSTAK27〜4510〜15L-(91+F)
C10CーBSSCA2715L-118
CーBSSCAK27〜4510〜15L-(91+F)
C7CーBSSTA10300

2000
2715L-11816.145.4
CーBSSTAK27〜4510〜15L-(91+F)
C10CーBSSCA2715L-1180.20
以下
CーBSSCAK27〜4510〜15L-(91+F)
C7CーBSSTA252715L-1181.8巻
1列
6.515.90.10
以下
CーBSSTAK27〜4510〜15L-(91+F)
C10CーBSSCA2715L-1180.12
以下
CーBSSCAK27〜4510〜15L-(91+F)
*F・PはCーBSSCAK・CーBSSTAKのみ指定可能です。kgf=N×0.101972
[ ! ]F≦P×3となります。 [ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。

[ ! ]エコノミーシリーズはボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
カタログ規格外品サービスでもお取り扱いはございません。

[ ! ]絞り込み条件にてご選択出来ない仕様は、規格外・特注とも受け付けることが出来かねます。
[ ! ]ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
[ ! ]ナットを取り外す必要があるときは専用の仮軸を使用してください。詳しくは>>こちらの「ボールねじの取り外しについて」をご参照ください。
[ ! ]専用の仮軸はボールねじご注文時に型番末尾に追加工コード「-TAS」を付記してご指定ください。
[ ! ]仮軸の単品販売は標準部品としてのお取り扱いがございません。
専用の仮軸の単品販売をご希望の場合は「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

追加工

注文例 型式L F  P (FC・KC…etc.)
  C-BSSCA2505680    KC10
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code  AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
両軸端加工無

[ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
WNC両軸端加工を行いません。
指定方法 WNC-S20-F80
[ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
硬度低下の可能性があります。
[ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
[ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
規格より大きくなる可能性があります。
-300固定側スパナ溝加工
SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
指定方法 SZC
[ ! ]スパナ溝にナットがかかると
ボールが脱落します。
300
支持側軸端加工無
NC支持側の軸端加工は行いません。
指定方法 NC
-300固定側軸端キー溝加工
キー溝詳細寸法>>P.706
KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
KC=指定1mm単位
指定方法 KC20
[ ! ]5≦KC≦P×3  KC≦F-1
600
ナット向き変更
   (支持側)(固定側)
通常
変更
RLCナットの向きを変更します。
指定方法 RLC
無料固定側軸端キー溝加工
KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
(キー溝寸法はKCと同じです。)
K,S=指定1mm単位
指定方法 KLC-K20-S3
[ ! ]6≦K+S≦P×3  K+S≦F-1
600
支持側軸端止め輪溝加工無
RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
指定方法 RNC [ NG ]FCとの併用不可。
無料固定側軸端平面取加工
SC固定側軸端に平面取加工を行います。
SC=指定1mm単位
指定方法 SC20
[ ! ]5≦SC≦P×3  SC≦F-1
300
支持側加工変更
GC支持側の加工を変更します。
Q=10・12・15・20より選択
G=指定1mm単位
指定方法 GC-Q10-G20
[ ! ]5≦G≦Q×3 [ ! ]Y寸法は短くなります。
[ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可
600固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
SWC SGC
SWC
SGC
固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
指定1mm単位
指定方法 SWC10
[ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3  SWC・SGC≦F-1
各300
支持側軸端長さ変更
FC支持側軸端長さを変更します。
FC=指定1mm単位
指定方法 FC20
[ ! ]19≦FC≦60
[ ! ]Y寸法は短くなります。
[ NG ]GCとの併用不可
300専用の仮軸を付属
TAS各ボールねじに適合する専用の
仮軸を付属します。
ナットをねじ軸から外す場合は、専用
仮軸を必ずご使用ください。
[ ! ]仮軸の使用方法はこちらをご参照ください。
200
支持側軸端タップ加工
MC支持側軸端にタップ加工を行います。
MC=指定1mm単位
指定方法 MC40
M  ℓ   [ ! ]Y寸法は短くなります。
 
M8×1.2520
[ ! ]28≦MC≦60
600 
■備考
[ ! ]リチウム石けんグリース(シェルアルバニアグリースS2)封入済みです。<ナットのオーバーラン禁止><ナットの取り外し禁止>
[ ! ]ボールねじ精度は選定ガイドラインナップをご覧ください。
[ ! ]サポートユニット詳細は概要ラインナップをご覧ください。
[ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から
抜いたりしないでください。ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。
[ ! ]付属しているカラーは図面の「*カラー」位置でお使いください。
サポートユニット付属のカラー1つを締付けナット側でお使いください。
[ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。

周辺部品

■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
サポートユニット(角型タイプ)サポートユニット(丸型タイプ)
[ ! ]エコノミーシリーズボールねじに取付くナットブラケットのご用意はございません。 
■サポートユニットとの組合せ
ボールねじ型式推奨サポートユニット
Typeねじ軸
外径
リード型式形状固定側支持側
C-BSSCA
C-BSSTA
2505
10
25
C-BSW20角型なし
C-BUN20なし
C-BSW20-SET
C-BRW20丸型なし
C-BUR20なし
C-BRW20-SET

 


[ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ
製品比較情報
種類精度
等級
ねじ軸
外径
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
振れ公差(最大)振れ公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)
当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSSCーBSS(A)CーKBS
EーKBS
BSSCーBSS(A)CーKBS
EーKBS
研削C5

C5相当
60.0100.0100.0050.0100.010
80.0110.0110.1000.0110.0110.1000.0050.0050.020
※参考値
0.0100.010保証なし0.0120.012保証なし
10
12
150.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0150.015
20
250.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0190.019
転造C7

C7相当
60.0140.0140.007
80.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0070.0070.100
10
12
15
20
250.0200.0200.0200.0200.0200.020
320.0080.008
C1080.0400.0400.0400.0400.0100.010
10
12
15
20
250.0600.0600.0600.060
32
種類精度
等級
代表
Type
ねじ軸
外径
(8)振れ公差(最大)
ねじ軸全長
~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
研削C5CーBSS(A)80.0350.0500.065
100.0400.0550.0650.0800.090
12
150.0450.0550.0600.0750.0900.1200.1500.190
20
250.0400.0450.0500.0600.0700.0850.1000.130
C5
相当
CーKBS
EーKBS
60.0750.075
80.0600.0750.100
100.0550.0650.080
120.1000.120
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.170
20
250.0600.0700.0800.0900.1000.130
転造C7CーBSST□80.0600.0750.100
100.0550.0650.0800.1000.1200.150
12
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.270
20
250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1500.190
32
C7
相当
CーTBS□
EーTBS
60.0750.075
80.1000.1400.2100.270
100.1200.1600.2100.2700.350
12
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420
20
250.1100.1300.1600.1900.2300.300
32
C10CーBSSC□80.1000.1400.210(0.270)
100.1200.1600.2100.2700.350
12
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.730
20
250.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
32
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
  ▼現在の商品ページはこちら 
 当社類似品
転造ボールねじ
BSST2505
エコノミーシリーズ
RoHS対応 転造ボールねじ
C-BSSTA2505
エコノミーシリーズ
RoHS 保証外 転造ボールねじ
C-TBSE2505
ねじ軸材質S55CS55CS55C相当
ねじ軸硬度56〜62HRC58~62HRC58~62HRC
ナット材質SCM420SCM415SCM420相当
ナット表面処理リン酸塩皮膜処理
※取付面は処理なし
処理なし処理なし
基本定格荷重 動定格(kN)6.64.64.6
基本定格荷重 静定格(kN)18.713.113.1
軸方向すきま0.03以下0.1以下0.2以下
RoHS10対応対応保証外
[ ! ]商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

セット品/単品

精度等級

リード

(mm)

循環数

(列×巻)

ねじ軸全長 L

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

軸方向すきま

軸端長さ F

(mm)

軸端寸法(固定・指定)

軸径 P

(mm)

RoHS?最小発注数量
セット品
C10
5
1×3.8
200 ~ 2000
4600
13100
[0.10以下] 0.10以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C10
10
1×3.8
300 ~ 2000
16100
45400
[0.2以下] 0.20以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C10
25
1×1.8
300 ~ 2000
6500
15900
[0.2以下] 0.12以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C10
5
1×3.8
200 ~ 2000
4600
13100
[0.10以下] 0.10以下
27 ~ 45
指定
10 ~ 15
10
1個
セット品
C10
10
1×3.8
300 ~ 2000
16100
45400
[0.2以下] 0.20以下
27 ~ 45
指定
10 ~ 15
10
1個
セット品
C10
25
1×1.8
300 ~ 2000
6500
15900
[0.2以下] 0.12以下
27 ~ 45
指定
10 ~ 15
10
1個
セット品
C7
5
1×3.8
200 ~ 2000
4600
13100
[0.10以下] 0.10以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C7
10
1×3.8
300 ~ 2000
16100
45400
[0.10以下] 0.10以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C7
25
1×1.8
300 ~ 2000
6500
15900
[0.10以下] 0.10以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C7
5
1×3.8
200 ~ 2000
4600
13100
[0.10以下] 0.10以下
27 ~ 45
指定
10 ~ 15
10
1個
セット品
C7
10
1×3.8
300 ~ 2000
16100
45400
[0.10以下] 0.10以下
27 ~ 45
指定
10 ~ 15
10
1個
セット品
C7
25
1×1.8
300 ~ 2000
6500
15900
[0.10以下] 0.10以下
27 ~ 45
指定
10 ~ 15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!
類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナット寸法が類似品と異なります。※輸送便遅れにより最短納期が一部延長しております。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
  • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
  • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
  • 一部、ボールねじのナット仕様変更にともない規格変更しております。ナット全長がコンパクトになり性能は変わりません。
    対象型番および新旧ナット寸法比較表・変更箇所は【こちら】をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・25
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
精密ボールねじ  軸径φ25 リード5・10・20
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜3日目〜3日目〜5日目〜8日目〜8日目〜
種類転造-精密転造転造転造
ねじ軸外径(mm)25-25251210
フランジ形状丸形2面取り-角形丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
軸端 種類標準軸端加工品-標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品
ナット種類スタンダードナット-スタンダードナットスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト