メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナ...
詳細を確認矢視X-X

| P | 公差 |
| 8~10 | 0 -0.009 |
| 11・12 | 0 -0.011 |
矢視X-X

| P | 公差 |
| 8~10 | 0 -0.009 |
| 11・12 | 0 -0.011 |
矢視X-X

| P | 公差 |
| 8~10 | 0 -0.009 |
| 11・12 | 0 -0.011 |
| Type | 精度等級 | ねじ径 | リード | ねじ軸 | ナット | |||
| 標準 | F・P指定 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |||
| CーBSSTA | CーBSSTAK | C7 | 20 | 5・10・20 | S55C | 高周波焼入 58~62HRC | SCM415 | 浸炭焼入 58~62HRC |
| CーBSSCA | CーBSSCAK | C10 | ||||||
| 注文例 | 型式 | − | L | − | F | − | P | |
| C-BSSCA2005 C-BSSCAK2010 | − − | 500 1284 | − | F21 | − | P10 |
| 精度等級 | 型番 | 指定1mm単位 | Y | ボール 径 | ボール 中心径 | ねじ谷径 | 循環数 | 基本定格荷重 | 軸方向 すきま | ねじれ 方向 | |||||
| Type | ねじ軸 外径 | リード | L | *F | *P | C(動) kN | Co(静) kN | ||||||||
| C7 | CーBSSTA | 20 | 05 | 200 〜 2000 | 20 | 12 | L-87 | 3.175 | 21.08 | (17.905) | 3.8巻 | 4.3 | 10.3 | 0.10 以下 | 右 |
| CーBSSTAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | ||||||||||||
| C10 | CーBSSCA | 20 | 12 | L-87 | |||||||||||
| CーBSSCAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | ||||||||||||
| C7 | CーBSSTA | 10 | 250 〜 2000 | 20 | 12 | L-87 | 7.4 | 15.9 | |||||||
| CーBSSTAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | ||||||||||||
| C10 | CーBSSCA | 20 | 12 | L-87 | 0.15 以下 | ||||||||||
| CーBSSCAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | ||||||||||||
| C7 | CーBSSTA | 20 | 20 | 12 | L-87 | 20.75 | (17.575) | 1.8巻 1列 | 4.3 | 10.3 | 0.10 以下 | ||||
| CーBSSTAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | ||||||||||||
| C10 | CーBSSCA | 20 | 12 | L-87 | |||||||||||
| CーBSSCAK | 20〜36 | 8〜12 | L-(67+F) | ||||||||||||
| 注文例 | 型式 | − | L | − | F | − | P | − | (FC・KC…etc.) | |
| C-BSSCA2005 | − | 245 | − | KC10 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |||||||
両軸端加工無![]() [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。 | WNC | 両軸端加工を行いません。 指定方法 WNC-S20-F80 [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は 硬度低下の可能性があります。 [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50 [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは 規格より大きくなる可能性があります。 | -300 | 固定側スパナ溝加工![]() | SZC | 固定側軸端にスパナ溝加工を行います。 指定方法 SZC [ ! ]スパナ溝にナットがかかると ボールが脱落します。 | 300 | |||||||
支持側軸端加工無![]() | NC | 支持側の軸端加工は行いません。 指定方法 NC | -300 | 固定側軸端キー溝加工 キー溝詳細寸法>>P.706 ![]() | KC | 固定側軸端にキー溝加工を行います。 KC=指定1mm単位 指定方法 KC15 [ ! ]4≦KC≦P×3 KC≦F-1 | 600 | |||||||
ナット向き変更
| RLC | ナットの向きを変更します。 指定方法 RLC | 無料 | 固定側軸端キー溝加工![]() | KLC | 固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。 (キー溝寸法はKCと同じです。) K,S=指定1mm単位 指定方法 KLC-K7-S2 [ ! ]5≦K+S≦P×3 K+S≦F-1 | 600 | |||||||
支持側軸端止め輪溝加工無![]() | RNC | 支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。 指定方法 RNC [ NG ]FCとの併用不可。 | 無料 | 固定側軸端平面取加工![]() | SC | 固定側軸端に平面取加工を行います。 SC=指定1mm単位 指定方法 SC7 [ ! ]5≦SC≦P×3 SC≦F-1 | 300 | |||||||
支持側加工変更![]() | GC | 支持側の加工を変更します。 Q=10・12・15より選択 G=指定1mm単位 指定方法 GC-Q10-G20 [ ! ]5≦G≦Q×3 [ ! ]Y寸法は短くなります。 [ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可 | 600 | 固定側軸端平面取加工(2ヶ所) SWC SGC ![]() | SWC SGC | 固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。 SWC:90°の位置 SGC:120°の位置 指定1mm単位 指定方法 SWC10 [ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3 SWC・SGC≦F-1 | 各300 | |||||||
支持側軸端長さ変更![]() | FC | 支持側軸端長さを変更します。 FC=指定1mm単位 指定方法 FC20 [ ! ]13≦FC≦30 [ ! ]Y寸法は短くなります。 [ NG ]GCとの併用不可 | 300 | 専用の仮軸を付属![]() | TAS | 各ボールねじに適合する専用の 仮軸を付属します。 ナットをねじ軸から外す場合は、専用 仮軸を必ずご使用ください。 [ ! ]仮軸の使用方法はこちらをご参照ください。 | 200 | |||||||
支持側軸端タップ加工![]() | MC | 支持側軸端にタップ加工を行います。 MC=指定1mm単位 指定方法 MC25
[ ! ]Y寸法は短くなります。 | 600 | |||||||||||
| [ ! ]リチウム石けんグリース(シェルアルバニアグリースS2)封入済みです。 | <ナットのオーバーラン禁止> | <ナットの取り外し禁止> | ||
| [ ! ]ボールねじ精度は選定ガイド・ラインナップをご覧ください。 | ![]() | ![]() | ||
| [ ! ]サポートユニット詳細は概要・ラインナップをご覧ください。 | ||||
| [ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から | ||||
| 抜いたりしないでください。ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。 [ ! ]付属しているカラーは図面の「*カラー」位置でお使いください。 | ||||
| サポートユニット付属のカラー1つを締付けナット側でお使いください。 | ||||
| [ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。 |
![]() | ![]() | |
| サポートユニット(角型タイプ) | サポートユニット(丸型タイプ) | |
| [ ! ]エコノミーシリーズボールねじに取付くナットブラケットのご用意はございません。 | ||
■サポートユニットとの組合せ
| ボールねじ型式 | 推奨サポートユニット | |||||
| Type | ねじ軸 外径 | リード | 型式 | 形状 | 固定側 | 支持側 |
| C-BSSCA C-BSSTA | 20 | 05 10 25 | C-BSW15 | 角型 | ○ | なし |
| C-BUN15 | なし | ○ | ||||
| C-BSW15-SET | ○ | ○ | ||||
| C-BRW15 | 丸型 | ○ | なし | |||
| C-BUR15 | なし | ○ | ||||
| C-BRW15-SET | ○ | ○ | ||||

[ ! ]固定側と支持側が1つの型式で発注できるSET型式がお勧めです。
SET型式でご発注されますと5%プライスダウンとなります。
| 種類 | 精度 等級 | ねじ軸 外径 | (1)(2) | (3) | (4)(5) | (6) | (7) | ||||||||||
| 振れ公差(最大) | 振れ公差(最大) | 直角度公差(最大) | 直角度公差(最大) | 直角度公差(最大) | |||||||||||||
| 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | 当社類似品 | エコノミーシリーズ | ||||||||
| BSS□□ | CーBSS(A)/ CーBSS□□ | CーKBS・EーKBS/ CーTBS□・ EーTBS | BSS□□ | CーBSS(A)/ CーBSS□□ | CーKBS・EーKBS/ CーTBS□・ EーTBS | BSS□□ | CーBSS(A)/ CーBSS□□ | CーKBS・EーKBS/ CーTBS□・ EーTBS | BSS | CーBSS(A) | CーKBS EーKBS | BSS | CーBSS(A) | CーKBS EーKBS | |||
| 研削 | C5 ・ C5相当 | 6 | − | − | 0.010 | − | − | 0.010 | − | − | 0.005 | − | − | 0.010 | − | − | 0.010 |
| 8 | 0.011 | 0.011 | 0.100 | 0.011 | 0.011 | 0.100 | 0.005 | 0.005 | 0.020 ※参考値 | 0.010 | 0.010 | 保証なし | 0.012 | 0.012 | 保証なし | ||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | |||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 25 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.019 | |||||||||
| 転造 | C7 ・ C7相当 | 6 | − | − | 0.014 | − | − | 0.014 | − | − | 0.007 | − | |||||
| 8 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.100 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 25 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |||||||||||
| 32 | 0.008 | 0.008 | |||||||||||||||
| C10 | 8 | 0.040 | 0.040 | − | 0.040 | 0.040 | − | 0.010 | 0.010 | − | − | ||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 25 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 種類 | 精度 等級 | 代表 Type | ねじ軸 外径 | (8)振れ公差(最大) | ||||||||||
| ねじ軸全長 | ||||||||||||||
| ~125 | 126~200 | 201~315 | 316~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1600 | 1601~2000 | ||||
| 研削 | C5 | CーBSS(A) | 8 | 0.035 | 0.050 | 0.065 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 0.040 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.090 | − | − | − | − | − | ||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | − | 0.045 | 0.055 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.120 | 0.150 | 0.190 | − | ||||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | − | − | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.130 | − | |||
| C5 相当 | CーKBS EーKBS | 6 | 0.075 | 0.075 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 12 | − | 0.100 | 0.120 | − | − | − | − | − | − | |||||
| 15 | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | − | − | − | |||
| 20 | − | − | − | − | ||||||||||
| 25 | − | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | − | − | − | |||
| 転造 | C7 | CーBSST□ | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | − | − | − | − | − | |||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | − | |||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | − | − | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.150 | 0.190 | − | |||
| 32 | ||||||||||||||
| C7 相当 | CーTBS□ EーTBS | 6 | 0.075 | 0.075 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 10 | − | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | − | − | − | − | − | |||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | − | − | − | |||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | − | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | − | − | − | |||
| 32 | ||||||||||||||
| C10 | CーBSSC□ | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | (0.270) | − | − | − | − | − | − | − | |
| 10 | − | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | − | − | − | − | − | |||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 0.730 | |||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | − | − | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | |||
| 32 | − | − | ||||||||||||
| ▼現在の商品ページはこちら | |||
| 当社類似品 転造ボールねじ BSST2005 | エコノミーシリーズ RoHS対応 転造ボールねじ C-BSSTA2005 | エコノミーシリーズ RoHS 保証外 転造ボールねじ C-TBSE2005 | |
| ねじ軸材質 | S55C | S55C | S55C相当 |
| ねじ軸硬度 | 56〜62HRC | 58~62HRC | 58~62HRC |
| ナット材質 | SCM420 | SCM415 | SCM420相当 |
| ナット表面処理 | リン酸塩皮膜処理 ※取付面は処理なし | 処理なし | 処理なし |
| 基本定格荷重 動定格(kN) | 6.2 | 4.3 | 4.3 |
| 基本定格荷重 静定格(kN) | 14.7 | 10.3 | 10.3 |
| 軸方向すきま | 0.03以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 | 保証外 |
| 型番 |
|---|
【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!
類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナット寸法が類似品と異なります。※輸送便遅れにより最短納期が一部延長しております。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・4・5・10
4.3
ミスミ
ボールねじ用ストッパ
0通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ6・8 リード2
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
4.3通常価格(税別):6,830円~

ミスミ
転造ボールねじ ブロックナット 軸径Φ15・20・25
4.3
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
5