17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • リード(mm)

    ~mm
  • ねじ軸全長 L(mm)

    ~mm
      [150-1200/1mm単位]
    • 軸端長さ F(mm)

      ~mm
      [15-30/1mm単位]
    • 軸径 P(φ)

      ~mm
      [6-10/1φ単位]
    • 軸端寸法(固定・指定)

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~99日目

    類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。

    • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    BSSC(K)1505
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10:関連画像

    矢視X-X


    *付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜

    BSSC(K)1510
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10:関連画像

    矢視X-X


    *付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
    ナット
    種類
    Type精度
    等級
    ねじ径リードねじ軸ナット
    標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
    コンパクト
    ナット
    BSSCBSSCKC10155・10S55C高周波焼入
    56~62HRC
    SCM420H浸炭焼入
    58~62HRC

    規格表

    型式LFP
    BSSC1505300    
    BSSCK1505300F15P6
    ナット
    種類
    精度
    等級
    型式指定1mm単位Yボール径ボール
    中心径
    ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
    すきま
    ねじれ
    方向
    Typeねじ軸
    外径
    リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
    コンパクト
    ナット
    C10BSSC150515012001510L-673.17515.5(12.25)3巻1列4.147.060.10以下
    BSSCK1530610L-(52+F)
    BSSC1020012001510L-674.257.45
    BSSCK1530610L-(52+F)
    *F・PはBSSCKのみ指定可能です。[ ! ]F≦P×3となります。[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

    追加工

    型式L F  P (FC・KC…etc.)
    BSSC1505270    SC7
    AlterationsCodeSpec.¥/1 Code  AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
    両軸端加工無

    [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
    WNC両軸端加工を行いません。
    指定方法 WNC-S20-F80
    [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
    硬度低下の可能性があります。
    [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
    [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
    規格より大きくなる可能性があります。
    -800固定側スパナ溝加工
    SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
    指定方法 SZC
    [ ! ]スパナ溝にナットがかかると
    ボールが脱落します。
    300
    支持側軸端加工無
    NC支持側の軸端加工は行いません。
    指定方法 NC
    -800固定側軸端キー溝加工
    キー溝詳細寸法>>P.706
    KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
    [ NG ] P=5適用不可。
    KC=指定1mm単位
    指定方法 KC10
    [ ! ]3≦KC≦P×3  KC≦F-1
    600
    ナット向き変更
      (支持側)  (固定側)
    通常
    変更
    RLCナットの向きを変更します。
    指定方法 RLC
    無料固定側軸端キー溝加工
    KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
    (キー溝寸法はKCと同じです。)
    [ NG ] P=5適用不可。
    K,S=指定1mm単位
    指定方法 KLC-K5-S2
    [ ! ]4≦K+S≦P×3  K+S≦F-2
    600
    支持側軸端止め輪溝加工無
    RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
    指定方法 RNC
    [ NG ]FCとの併用不可。
    無料固定側軸端平面取加工
    SC固定側軸端に平面取加工を行います。
    SC=指定1mm単位
    指定方法 SC7
    [ ! ]5≦SC≦P×3  SC≦F-1
    300
    支持側加工変更
    GC支持側の加工を変更します。
    Q=8・10・12より選択
    G=指定1mm単位
    指定方法 GC-Q8-G20
    [ ! ]5≦G≦Q×3 [ ! ]Y寸法は短くなります。
    [ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可
    400固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
    SWC SGC
    SWC
    SGC
    固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
    SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
    指定1mm単位
    指定方法 SWC7
    [ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3  SWC・SGC≦F-1
    各300
    支持側軸端長さ変更
    FC支持側軸端長さを変更します。
    FC=指定1mm単位
    指定方法 FC20
    [ ! ]13≦FC≦30
    [ ! ]Y寸法は短くなります。
    [ NG ]GCとの併用不可
    300専用の仮軸を付属
    TAS各ボールねじに適合する専用の
    仮軸を付属します。
    ナットをねじ軸から外す場合は、専用
    仮軸を必ずご使用ください。
    [ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。
    150
    支持側軸端タップ加工
    MC支持側軸端にタップ加工を行います。
    MC=指定1mm単位
    指定方法 MC20
     
    M  ℓ   [ ! ]Y寸法は短くなります。
     
    M5×0.812
     
    [ ! ]18≦MC≦30
    600 

    [ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
    [ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。(注意点②の図参照)
    [ ! ]平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工をそれぞれ組み合わせた場合、位相関係は任意となります。(注意点③の図参照)
    [ ! ]同一軸の回転方向上に複数の追加工が重なるような指定はできません。(注意点④の図参照)
    [ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。

    注意点
    段付き部から2mm以上の隙間を
    あけて追加工を指定してください
    30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
    注意点
    追加工同士の間隔は
    2mm以上必要です。
    30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
    注意点
    追加工同士を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) 
    30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像
    上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。
    注意点
    同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。
    (下部の図はNG例)
    30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ:関連画像

     

     
    追加工A、Bの位置が重なる部分

    型番リスト

    表示件数

    リード

    (mm)

    循環方式

    ねじ軸全長 L

    (mm)

    基本定格荷重 動定格

    (N)

    基本定格荷重 静定格

    (N)

    軸端長さ F

    (mm)

    軸径 P

    (φ)

    軸端寸法(固定・指定)

    RoHS?最小発注数量
    5
    エンドデフレクタ式
    150 ~ 1200
    4140
    7060
    15
    10
    固定
    10
    1個
    10
    エンドデフレクタ式
    200 ~ 1200
    4250
    7450
    15
    10
    固定
    10
    1個
    5
    チューブ式
    150 ~ 1200
    4140
    7060
    15 ~ 30
    6 ~ 10
    指定
    10
    1個
    10
    チューブ式
    200 ~ 1200
    4250
    7450
    15 ~ 30
    6 ~ 10
    指定
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目〜
    -
    ( - )
    5日目〜
    -
    ( - )
    5日目〜
    -
    ( - )
    5日目〜

    詳細情報

    基本情報

    類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。

    ご注意

    • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    ナット
    種類
    精度
    等級
    型式¥基準単価
    L150200L201400L401600L601800L801900L9011200
    コンパクト
    ナット
    C10BSSC150513,63014,07014,52015,69016,44017,670
    BSSC151013,63013,63013,88015,30016,07016,640
    [ ! ]F・P指定タイプ 標準タイプに3,050円を加算してください。
     ex.)BSSCK1505−200−F16−P8>13,630円+3,050円=16,680円

    納期

     5 日目出荷

    大 口
    出荷日
    +5日目出荷数量
    5~12
    [ ! ]本商品の稼働日には土曜・祝日を含みません。

    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~45~1213~
    出荷日通常+5日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ーコンパクトナット特長ー
    ・ナット外径がコンパクトになります。・直動機構が低床化できます。・ストロークが長くなります。

     
    ■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
    サポートユニット(角型低床タイプ) サポートユニット(丸型タイプ) ナットブラケット(ブロックタイプ) 
       
    ■サポートユニットとの組合せ  ■ナットブラケットとの組合せ
    ボールねじ型式推奨サポートユニットボールねじ型式推奨ナットブラケット
    Typeねじ軸
    外径
    リード型式形状固定側支持側掲載
    ページ
    Typeねじ軸
    外径
    リード型式掲載
    ページ
    TypeNo.TypeNo.
    BSSC1505
    10
    BSV12角型
    低床
     P.795BSSC1505BNFB
    BNFM
    BNFR
    BNFA
    1505CP.804
    BUV12 P.796
    BRW12丸型 P.791101510CP.804
    BUR12 P.792
    [ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ)[ ! ]ナットブラケットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。こちら
     高さ7mm低床化 
     
    ■サポートユニット低床タイプと組合せて駆動機構の低床化が可能です。
     
    <低床タイプ><標準タイプ>
     

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10
    転造ボールねじ コンパクト ナット 軸径Φ20 リード5・10
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
    種類転造転造転造転造転造転造
    セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    精度等級C10C10C10C10C10C10
    ねじ軸外径(mm)15201025812
    フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング