17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~99日目

【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナ...

詳細を確認
  • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
  • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
  • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
  • 一部、ボールねじのナット仕様変更にともない規格変更しております。ナット全長がコンパクトになり性能は変わりません。
    対象型番および新旧ナット寸法比較表・変更箇所は【こちら】をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

CーBSST(K)・CーBSSC(K)1204
【エコノミーシリーズ】 台湾製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10:関連画像

矢視X-X


*付属カラー(1個) [ M ]材質 S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
CーBSSTA(K)・CーBSSCA(K)1205
【エコノミーシリーズ】 台湾製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10:関連画像

矢視X-X


*付属カラー(1個) [ M ]材質 S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
CーBSSTA(K)・CーBSSCA(K)1210
【エコノミーシリーズ】 台湾製 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10:関連画像

矢視X-X


*付属カラー(1個) [ M ]材質 S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
Type精度等級ねじ径リードねじ軸ナット
標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
CーBSSTCーBSSTKC7124S55C高周波焼入
58~62HRC
SCM415浸炭焼入
58~62HRC
CーBSSCCーBSSCKC10
CーBSSTACーBSSTAKC75・10
CーBSSCACーBSSCAKC10
[ ! ]C-BSSTA(K)・C-BSSCA(K)は、当社類似品(C-BSSTH(K)・C-BSSCH(K))と比べてナット全長がコンパクトになりました。性能は変わりません。

規格表

注文例 型式LFP
  C-BSSCA1205
C-BSSCAK1205

600
1284


F20


P8
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
精度等級型番指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ谷
循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸
外径
リードL*F*PC(動)
kN
Co(静)
kN
C7CーBSST1204150

800
158L-652.512.7(10.2)1巻
3列
1.84.10.05
以下
CーBSSTK15〜245〜8L-(50+F)
C10CーBSSC158L-65
CーBSSCK15〜245〜8L-(50+F)
C7CーBSSTA05158L-6512.3(9.8)2.8巻
1列
CーBSSTAK15〜245〜8L-(50+F)
C10CーBSSCA158L-65
CーBSSCAK15〜245〜8L-(50+F)
C7CーBSSTA10158L-6523.50.10
以下
CーBSSTAK15〜245〜8L-(50+F)
C10CーBSSCA158L-65
CーBSSCAK15〜245〜8L-(50+F)
*F・PはCーBSSTK・CーBSSCK・CーBSSTAK・CーBSSCAKのみ指定可能です。kgf=N×0.101972
[ ! ]F≦P×3となります。 [ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。

[ ! ]ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
[ ! ]絞り込み条件にてご選択出来ない仕様は、規格外・特注とも受け付けることが出来かねます。
[ ! ]ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
[ ! ]ナットを取り外す必要があるときは専用の仮軸を使用してください。詳しくは>>こちらの「ボールねじの取り外しについて」をご参照ください。
[ ! ]専用の仮軸はボールねじご注文時に型番末尾に追加工コード「-TAS」を付記してご指定ください。
[ ! ]専用の仮軸の単品販売をご希望の場合は「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

追加工

注文例 型式L F  P (FC・MC…etc.)
  C-BSSCA1205270    SC7
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code  AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
両軸端加工無

[ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
WNC両軸端加工を行いません。
指定方法 WNC-S20-F80
[ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
硬度低下の可能性があります。
[ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
[ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
規格より大きくなる可能性があります。
-200固定側スパナ溝加工
SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
指定方法 SZC
[ ! ]スパナ溝にナットがかかると
ボールが脱落します。
300
支持側軸端加工無
NC支持側の軸端加工は行いません。
指定方法 NC
-200固定側軸端キー溝加工
キー溝詳細寸法 >>P.706

KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
[ NG ]P=5適用不可。
KC=指定1mm単位
指定方法 KC10
[ ! ]3≦KC≦P×3 KC≦F-1
600
ナット向き変更
  (支持側)(固定側)
通常
変更
RLCナットの向きを変更します。
指定方法 RLC
無料固定側軸端キー溝加工


 
KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
(キー溝寸法はKCと同じです。)
[ NG ]P=5適用不可。
K,S=指定1mm単位
指定方法 KLC-K5-S2
[ ! ]4≦K+S≦P×3 K+S≦F-1
600
支持側軸端止め輪溝加工無
RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
指定方法 RNC
[ NG ]FCとの併用不可。
無料固定側軸端平面取加工

SC固定側軸端に平面取加工を行います。
SC=指定1mm単位
指定方法 SC7
[ ! ]5≦SC≦P×3  SC≦F-1
300
支持側加工変更
GC支持側の加工を変更します。
Q=6・8より選択 
G=指定1mm単位
指定方法 GC-Q8-G20
[ ! ]5≦G≦Q×3 [ ! ]Y寸法は短くなります。
[ ! ]止め輪加工無 [ NG ]FCとの併用不可
400固定側軸端平面取加工(2ヶ所)

SWC SGC

 
SWC
SGC
固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
指定1mm単位
指定方法 SWC7
[ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3 SWC・SGC≦F-1
各300
支持側軸端長さ変更
FC支持側軸端長さを変更します。
FC=指定1mm単位
指定方法 FC20
[ ! ]11≦FC≦20
[ ! ]Y寸法は短くなります。
[ NG ]GCとの併用不可
300専用の仮軸を付属


 
TAS各ボールねじに適合する専用の
仮軸を付属します。
ナットをねじ軸から外す場合は、専用
仮軸を必ずご使用ください。
[ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。
150

■備考

[ ! ]リチウム石けんグリース(シェル アルバニアグリースS2)封入済です。
[ ! ]ボールねじ精度は選定ガイドラインナップをご覧ください。
[ ! ]サポートユニット詳細は概要ラインナップをご覧ください。
[ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーラン
させたり、ねじ軸から抜いたりしないでください。
ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。
[ ! ]付属しているカラーは図面の「*カラー」位置でお使いください。
サポートユニット付属のカラー1つを締め付けナット側でお使いください。
[ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますので
ご注意ください。
<ナットのオーバーラン禁止>
<ナットの取り外し禁止>
■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
サポートユニット(角型低床タイプ) サポートユニット(丸型タイプ) 

[ ! ]C-VALUEボールねじに取付くナットブラケットのご用意はございません。
■サポートユニットとの組合せ
ボールねじ型式推奨サポートユニット
Typeねじ軸
外径
リード型式形状固定側支持側
C-BSSC
C-BSSCA
C-BSSTH
1204
05
10
C-BSW10S角型なし
C-BUN10なし
C-BSW10S-SET 
C-BRW10S丸型なし
C-BUR10なし
C-BRW10S-SET
[ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ
関連商品
製品比較情報
種類精度
等級
ねじ軸
外径
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
振れ公差(最大)振れ公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)
当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSS□□CーBSS(A)/
CーBSS□□
CーKBS・EーKBS/
CーTBS□・
EーTBS
BSSCーBSS(A)CーKBS
EーKBS
BSSCーBSS(A)CーKBS
EーKBS
研削C5

C5相当
60.0100.0100.0050.0100.010
80.0110.0110.1000.0110.0110.1000.0050.0050.020
※参考値
0.0100.010保証なし0.0120.012保証なし
10
12
150.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0150.015
20
250.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0190.019
転造C7

C7相当
60.0140.0140.007
80.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0070.0070.100
10
12
15
20
250.0200.0200.0200.0200.0200.020
320.0080.008
C1080.0400.0400.0400.0400.0100.010
10
12
15
20
250.0600.0600.0600.060
32
種類精度
等級
代表
Type
ねじ軸
外径
(8)振れ公差(最大)
ねじ軸全長
~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
研削C5CーBSS(A)80.0350.0500.065
100.0400.0550.0650.0800.090
12
150.0450.0550.0600.0750.0900.1200.1500.190
20
250.0400.0450.0500.0600.0700.0850.1000.130
C5
相当
CーKBS
EーKBS
60.0750.075
80.0600.0750.100
100.0550.0650.080
120.1000.120
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.170
20
250.0600.0700.0800.0900.1000.130
転造C7CーBSST□80.0600.0750.100
100.0550.0650.0800.1000.1200.150
12
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.270
20
250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1500.190
32
C7
相当
CーTBS□
EーTBS
60.0750.075
80.1000.1400.2100.270
100.1200.1600.2100.2700.350
12
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420
20
250.1100.1300.1600.1900.2300.300
32
C10CーBSSC□80.1000.1400.210(0.270)
100.1200.1600.2100.2700.350
12
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.730
20
250.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
32
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
  ▼現在の商品ページはこちら 
 当社類似品
転造ボールねじ
BSST1204
エコノミーシリーズ
RoHS対応 転造ボールねじ
C-BSST1204
エコノミーシリーズ
RoHS 保証外 転造ボールねじ
C-TBSE1204
ねじ軸材質S55CS55CS55C相当
ねじ軸硬度56〜62HRC58~62HRC58~62HRC
ナット材質SCM420SCM415SCM420相当
ナット表面処理リン酸塩皮膜処理
※取付面は処理なし
処理なし処理なし
基本定格荷重 動定格(kN)2.61.81.8
基本定格荷重 静定格(kN)5.84.14.1
軸方向すきま0.03以下0.05以下0.05以下
RoHS10対応対応保証外
[ ! ]商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

セット品/単品

精度等級

リード

(mm)

循環数

(列×巻)

ねじ軸全長 L

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

軸方向すきま

軸端長さ F

(mm)

軸端寸法(固定・指定)

軸径 P

(mm)

RoHS?最小発注数量
セット品
C10
4
1×3
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C10
5
1×2.8
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C10
10
1×2.8
150 ~ 800
2000
3500
[0.10以下] 0.10以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C10
5
1×2.8
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
15 ~ 24
指定
5 ~ 8
10
1個
セット品
C10
10
1×2.8
150 ~ 800
2000
3500
[0.10以下] 0.10以下
15 ~ 24
指定
5 ~ 8
10
1個
セット品
C10
4
1×3
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
15 ~ 24
指定
5 ~ 8
10
1個
セット品
C7
4
1×3
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C7
5
1×2.8
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C7
10
1×2.8
150 ~ 800
2000
3500
[0.10以下] 0.10以下
-
固定
-
10
1個
セット品
C7
5
1×2.8
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
15 ~ 24
指定
5 ~ 8
10
1個
セット品
C7
10
1×2.8
150 ~ 800
2000
3500
[0.10以下] 0.10以下
15 ~ 24
指定
5 ~ 8
10
1個
セット品
C7
4
1×3
150 ~ 800
1800
4100
0.05以下
15 ~ 24
指定
5 ~ 8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!
類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナット寸法が類似品と異なります。※輸送便遅れにより最短納期が一部延長しております。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
  • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
  • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
  • 一部、ボールねじのナット仕様変更にともない規格変更しております。ナット全長がコンパクトになり性能は変わりません。
    対象型番および新旧ナット寸法比較表・変更箇所は【こちら】をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
小型旋盤のCNC化に
5
満足度:5.0
小型旋盤のCNC化に使用。 Z方向の為、精度も問題ありません。 価格が安く、サポートユニットの選定もカタログに記載されて...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の組み立て
4
満足度:4.0
種類が豊富で、加工種類もたくさんあるところがよい。 納期も早いので、使いやすい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
【エコノミーシリーズ】 台湾製 精密ボールねじ 軸径φ12 リード5・10 (C-BSSH)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・5・10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2
精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜3日目〜
種類転造転造精密精密転造精密
ねじ軸外径(mm)12101212812
フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り角形
軸端 種類標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品
ナット種類スタンダードナットスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナットスタンダードナット

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング