17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 精度等級

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • ねじ軸全長 L(mm)

    ~mm
      [150-600/1mm単位]
    • 軸端長さ F(mm)

      ~mm
        [10-18/1mm単位]
      • 軸端寸法(固定・指定)

      • 軸径 P(mm)

        ~mm
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内
      MISUMI economy

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目~99日目

      【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナ...

      詳細を確認
      • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
      • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
      • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
      • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      詳細を確認
      未確定:候補が8型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      外形図

      CーBSST(K)・CーBSSC(K)1002

      矢視X-X


      *付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜

      CーBSST(K)・CーBSSC(K)1004

      矢視X-X


      *付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
      Type精度等級ねじ径リードねじ軸ナット
      標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
      CーBSSTCーBSSTKC7102・4S55C高周波焼入
      58〜62HRC
      SCM415浸炭焼入
      58~62HRC
      C−BSSCC−BSSCKC10

      規格表

      注文例 型式LFP
        C-BSSC1004
      C-BSSCK1002

      500
      1284


      F15


      P5
      ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      精度等級型番指定1mm単位Yボール
      ボール
      中心径
      ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
      すきま
      ねじれ
      方向
      Typeねじ軸
      外径
      リードL*F*PC(動)
      kN
      Co(静)
      kN
      C7CーBSST1002150

      585
      106L-541.210.41(9.21)1巻3列1.22.10.05
      以下
      CーBSSTK10〜185・6L-(44+F)
      C10CーBSSC106L-54
      CーBSSCK10〜185・6L-(44+F)
      C7CーBSST04150

      600
      106L-54210.68(8.68)1.63.4
      CーBSSTK10〜185・6L-(44+F)
      C10CーBSSC106L-54
      CーBSSCK10〜185・6L-(44+F)
      *F・PはCーBSSTK・CーBSSCKのみ指定可能です。kgf=N×0.101972
      [ ! ]F≦P×3となります。 [ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。

      [ ! ]ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
      [ ! ]絞り込み条件にてご選択出来ない仕様は、規格外・特注とも受け付けることが出来かねます。
      [ ! ]ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
      [ ! ]ナットを取り外す必要があるときは専用の仮軸を使用してください。詳しくは>>こちらの「ボールねじの取り外しについて」をご参照ください。
      [ ! ]専用の仮軸はボールねじご注文時に型番末尾に追加工コード「-TAS」を付記してご指定ください。
      [ ! ]専用の仮軸の単品販売をご希望の場合は「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

      追加工

      注文例 型式L F  P (FC・SC…etc.)
        C-BSSC1004270    SC7
      ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      AlterationsCodeSpec.¥/1 Code   AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
      両軸端加工無

      [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
      WNC両軸端加工を行いません。
      指定方法 WNC-S20-F80
      [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
      硬度低下の可能性があります。
      [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
      [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
      規格より大きくなる可能性があります。
      -200固定側スパナ溝加工
      SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
      指定方法 SZC
      [ ! ]スパナ溝にナットがかかると
      ボールが脱落します。
      300
      支持側軸端加工無
      NC支持側の軸端加工は行いません。
      指定方法 NC
      -200固定側軸端キー溝加工
      KC固定側軸端にキー溝加工を行います。
      [ NG ] P=5は不可。
      KC=指定1mm単位
      指定方法 KC5
      [ ! ]2≦KC≦P×3 KC≦F-1
      600
      ナット向き変更
        (支持側)  (固定側)
      通常
      変更
      RLCナットの向きを変更します。
      指定方法 RLC
      無料固定側軸端キー溝加工
      KLC固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。
      (キー溝寸法はKCと同じです。)
      [ NG ] P=5は不可。
      K,S=指定1mm単位
      指定方法 KLC-K5-S2
      [ ! ]3≦K+S≦P×3 K+S≦F-1
      600
      支持側軸端止め輪溝加工無
      RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
      指定方法 RNC
      [ NG ]FCとの併用不可。
      無料固定側軸端平面取加工
      SC固定側軸端に平面取加工を行います。
      SC=指定1mm単位
      指定方法 SC7
      [ ! ]5≦SC≦P×3 SC≦F-1
      300
      支持側軸端長さ変更
      FC支持側軸端長さを変更します。
      FC=指定1mm単位
      指定方法 FC20
      [ ! ]11≦FC≦20
      [ ! ]Y寸法は短くなります。
      300固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
      SWC SGC
      SWC
      SGC
      固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
      SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
      指定1mm単位
      指定方法 SWC7
      [ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3 SWC・SGC≦F-1
      300
       専用の仮軸を付属
      TAS各ボールねじに適合する専用の
      仮軸を付属します。
      ナットをねじ軸から外す場合は、専用
      仮軸を必ずご使用ください。
      [ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。
      100
      ■備考
      [ ! ]リチウム石けんグリース(シェルアルバニアグリースS2)封入済みです。<ナットのオーバーラン禁止><ナットの取り外し禁止>
      [ ! ]ボールねじ精度は選定ガイドラインナップをご覧ください。
      [ ! ]サポートユニット詳細は概要ラインナップをご覧ください。
      [ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から
      抜いたりしないでください。ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。
      [ ! ]付属しているカラーは図面の「*カラー」位置でお使いください。
      サポートユニット付属のカラー1つを締付けナット側でお使いください。
      [ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。
      ■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
      サポートユニット(角型低床タイプ)サポートユニット(丸型タイプ)
      [ ! ]C-VALUEボールねじに取付くナットブラケットのご用意はございません。 
       
       
      ■サポートユニットとの組合せ
      ボールねじ型式推奨サポートユニット
      Typeねじ軸
      外径
      リード型式形状固定側支持側
      C-BSSC1002
      04
      C-BSW8S角型なし
      C-BUN8なし
      C-BRW8S丸型なし
      C-BUR6なし
      [ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ
      関連商品
      製品比較情報
      種類精度
      等級
      ねじ軸
      外径
      (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
      振れ公差(最大)振れ公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)
      当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ
      BSS□□CーBSS(A)/
      CーBSS□□
      CーKBS・EーKBS/
      CーTBS□・
      EーTBS
      BSS□□CーBSS(A)/
      CーBSS□□
      CーKBS・EーKBS/
      CーTBS□・
      EーTBS
      BSS□□CーBSS(A)/
      CーBSS□□
      CーKBS・EーKBS/
      CーTBS□・
      EーTBS
      BSSCーBSS(A)CーKBS
      EーKBS
      BSSCーBSS(A)CーKBS
      EーKBS
      研削C5

      C5相当
      60.0100.0100.0050.0100.010
      80.0110.0110.1000.0110.0110.1000.0050.0050.020
      ※参考値
      0.0100.010保証なし0.0120.012保証なし
      10
      12
      150.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0150.015
      20
      250.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0190.019
      転造C7

      C7相当
      60.0140.0140.007
      80.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0070.0070.100
      10
      12
      15
      20
      250.0200.0200.0200.0200.0200.020
      320.0080.008
      C1080.0400.0400.0400.0400.0100.010
      10
      12
      15
      20
      250.0600.0600.0600.060
      32
      種類精度
      等級
      代表
      Type
      ねじ軸
      外径
      (8)振れ公差(最大)
      ねじ軸全長
      ~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
      研削C5CーBSS(A)80.0350.0500.065
      100.0400.0550.0650.0800.090
      12
      150.0450.0550.0600.0750.0900.1200.1500.190
      20
      250.0400.0450.0500.0600.0700.0850.1000.130
      C5
      相当
      CーKBS
      EーKBS
      60.0750.075
      80.0600.0750.100
      100.0550.0650.080
      120.1000.120
      150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.170
      20
      250.0600.0700.0800.0900.1000.130
      転造C7CーBSST□80.0600.0750.100
      100.0550.0650.0800.1000.1200.150
      12
      150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.270
      20
      250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1500.190
      32
      C7
      相当
      CーTBS□
      EーTBS
      60.0750.075
      80.1000.1400.2100.270
      100.1200.1600.2100.2700.350
      12
      150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420
      20
      250.1100.1300.1600.1900.2300.300
      32
      C10CーBSSC□80.1000.1400.210(0.270)
      100.1200.1600.2100.2700.350
      12
      150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.730
      20
      250.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
      32
      ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
        ▼現在の商品ページはこちら 
       当社類似品
      転造ボールねじ
      BSST1004
      エコノミーシリーズ
      RoHS対応 転造ボールねじ
      C-BSST1004
      エコノミーシリーズ
      RoHS 保証外 転造ボールねじ
      C-TBSE1004
      ねじ軸材質S55CS55CS55C相当
      ねじ軸硬度56〜62HRC58~62HRC58~62HRC
      ナット材質SCM420SCM415SCM420相当
      ナット表面処理リン酸塩皮膜処理処理なし処理なし
      基本定格荷重 動定格(kN)2.31.61.6
      基本定格荷重 静定格(kN)4.83.43.4
      軸方向すきま0.03以下0.05以下0.05以下
      RoHS10対応対応保証外
      [ ! ]商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

      型番リスト

      表示件数

      精度等級

      リード

      (mm)

      ねじ軸全長 L

      (mm)

      基本定格荷重 動定格

      (N)

      基本定格荷重 静定格

      (N)

      軸端長さ F

      (mm)

      軸端寸法(固定・指定)

      軸径 P

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      C10
      2
      150 ~ 585
      1200
      2100
      -
      固定
      -
      10
      1個
      C10
      4
      150 ~ 600
      1600
      3400
      -
      固定
      -
      10
      1個
      C10
      2
      150 ~ 585
      1200
      2100
      10 ~ 18
      指定
      5 ~ 6
      10
      1個
      C10
      4
      150 ~ 600
      1600
      3400
      10 ~ 18
      指定
      5 ~ 6
      10
      1個
      C7
      2
      150 ~ 585
      -
      -
      -
      固定
      -
      10
      1個
      C7
      4
      150 ~ 600
      -
      -
      -
      固定
      -
      10
      1個
      C7
      2
      150 ~ 585
      -
      -
      10 ~ 18
      指定
      5 ~ 6
      10
      1個
      C7
      4
      150 ~ 600
      -
      -
      10 ~ 18
      指定
      5 ~ 6
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      高品質の代替品

      詳細情報

      基本情報

      【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!
      類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナット寸法が類似品と異なります。※輸送便遅れにより最短納期が一部延長しております。
      ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

      ご注意

      • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
      • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
      • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
      • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4のレビュー
      4平均満足度:4.01件のレビュー
      試作品昇降用の可動部品に
      4
      満足度:4.0
      試作品の昇降用のボールねじ部品に、C-BSST1002を使用しました。値段が安かったので、このC-VALUE品を選定しま...もっと読む
      1人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10
      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2
      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4
      転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ10 リード2・4・10
      精密ボールねじ 軸径Φ10 リード2・4・10
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜3日目〜3日目〜
      種類転造転造転造精密転造精密
      セット品/単品セット品-セット品セット品セット品セット品
      ねじ軸外径(mm)10128101010
      フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り角形
      軸端 種類標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング