メカニカル部品技術窓口
類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。
矢視X-X

| ナット 種類 | Type | 精度 等級 | ねじ径 | リード | ねじ軸 | ナット | |||||
| 標準 | F・P指定 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | ||||
| コンパクトナット | BSSC | BSSCK | C10 | 10 | 4 | S55C | 高周波焼入 56~62HRC | - | SCM420H | 浸炭焼入 58~62HRC | - |
| 型式 | − | L | − | F | − | P |
| BSSC1004 | − | 200 | ||||
| BSSCK1004 | − | 200 | − | F15 | − | P6 |
| ナット 種類 | 精度 等級 | 型式 | 指定1mm単位 | Y | ボール 径 | ボール 中心径 | ねじ谷径 | 循環数 | 基本定格荷重 | 軸方向 すきま | ねじれ 方向 | |||||
| Type | ねじ軸外径 | リード | L | *F | *P | C(動)kN | Co(静)kN | |||||||||
| コンパクト ナット | C10 | BSSC | 10 | 04 | 150~600 | 10 | 6 | L-54 | 2 | 10.25 | (8.4) | 3巻1列 | 1.87 | 3.0 | 0.05以下 | 右 |
| BSSCK | 10~18 | 5・6 | L-(44+F) | |||||||||||||
| *F・PはBSSCKのみ指定可能です。[ ! ]F≦P×3となります。[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972 | ||||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | (FC・SC…etc.) |
| BSSC1004 | − | 270 | − | SC5 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |||||||
両軸端加工無![]() [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。 | WNC | 両軸端加工を行いません。 指定方法 WNC-S20-F80 [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は 硬度低下の可能性があります。 [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50 [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは 規格より大きくなる可能性があります。 | -700 | 固定側軸端キー溝加工![]() | KC | 固定側軸端にキー溝加工を行います。 [ NG ] P=5は不可。 KC=指定1mm単位 指定方法 KC5 [ ! ]2≦KC≦P×3 KC≦F-1 | 600 | |||||||
支持側軸端加工無![]() | NC | 支持側の軸端加工は行いません。 指定方法 NC | -700 | 固定側軸端キー溝加工![]() | KLC | 固定側軸端キー溝加工の位置指定ができます。 (キー溝寸法はKCと同じです。) [ NG ] P=5は不可。 K,S=指定1mm単位 指定方法 KLC-K5-S2 [ ! ]3≦K+S≦P×3 K+S≦F-2 | 600 | |||||||
ナット向き変更
| RLC | ナットの向きを変更します。 指定方法 RLC | 無料 | 固定側軸端平面取加工![]() | SC | 固定側軸端に平面取加工を行います。 SC=指定1mm単位 指定方法 SC7 [ ! ]5≦SC≦P×3 SC≦F-1 | 300 | |||||||
支持側軸端止め輪溝加工無![]() | RNC | 支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。 指定方法 RNC [ NG ]FCとの併用不可。 | 無料 | 固定側軸端平面取加工(2ヶ所) SWC SGC ![]() | SWC SGC | 固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。 SWC:90°の位置 SGC:120°の位置 指定1mm単位 指定方法 SWC7 [ ! ]5≦SWC・SGC≦P×3 SWC・SGC≦F-1 | 300 | |||||||
支持側軸端長さ変更![]() | FC | 支持側軸端長さを変更します。 FC=指定1mm単位 指定方法 FC20 [ ! ]11≦FC≦20 [ ! ]Y寸法は短くなります。 | 300 | 専用の仮軸を付属![]() | TAS | 各ボールねじに適合する専用の 仮軸を付属します。 ナットをねじ軸から外す場合は、専用 仮軸を必ずご使用ください。 [ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。 | 100 | |||||||
固定側スパナ溝加工![]() | SZC | 固定側軸端にスパナ溝加工を行います。 指定方法 SZC [ ! ]スパナ溝にナットがかかると ボールが脱落します。 | 300 | |||||||||||
[ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
[ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。(注意点②の図参照)
[ ! ]平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工をそれぞれ組み合わせた場合、位相関係は任意となります。(注意点③の図参照)
[ ! ]同一軸の回転方向上に複数の追加工が重なるような指定はできません。(注意点④の図参照)
[ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。
| 注意点① 段付き部から2mm以上の隙間を あけて追加工を指定してください ![]() | 注意点② 追加工同士の間隔は 2mm以上必要です。 ![]() | 注意点③ 追加工同士を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) ![]() 上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。 | 注意点④ 同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。 (下部の図はNG例) ![]()
|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目〜 |
- ( - ) | 5日目〜 |
類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。
| ナット 種類 | 精度 等級 | 型式 | ¥基準単価 1~4コ | ||
| L150~200 | L201~400 | L401~600 | |||
| コンパクトナット | C10 | BSSC1004 | 12,210 | 12,850 | 13,110 |
| 5 | 日目出荷 |
| 大 口 出荷日 | +5 | 日目出荷 | 数量 5~12 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜 |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | お見積り |

| ■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サポートユニット(角型低床タイプ) | サポートユニット(丸型タイプ) | ナットブラケット(ブロックタイプ) | ||
| ■サポートユニットとの組合せ | ■ナットブラケットとの組合せ | ||||||||||||||
| ボールねじ型式 | 推奨サポートユニット | ボールねじ型式 | 推奨ナットブラケット | ||||||||||||
| Type | ねじ軸 外径 | リード | 型式 | 形状 | 固定側 | 支持側 | 掲載 ページ | Type | ねじ軸 外径 | リード | 型式 | 掲載 ページ | |||
| Type | No. | Type | No. | ||||||||||||
| BSSC | 10 | 04 | BSV | 8S | 角型 低床 | ○ | P.795 | BSSC | 10 | 04 | BNFB BNFM BNFR BNFA | 1004C | P.804 | ||
| BUV | 8 | ○ | P.796 | P.804 | |||||||||||
| BRW | 8S | 丸型 | ○ | P.791 | P.804 | ||||||||||
| BUR | 6 | ○ | P.792 | P.804 | |||||||||||
| [ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ) | [ ! ]ナットブラケットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。こちら | ||||||||||||||
| 高さ3mm低床化 |
| ■サポートユニット低床タイプと組合せて駆動機構の低床化が可能です。 |
![]() |
| <低床タイプ><標準タイプ> |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールねじナットブラケット ブロックタイプ
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20
4.6
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32
4.3
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20
4.7
ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25
4.3通常価格(税別):6,830円~

ミスミ
転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20
5
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・20
5
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20
5
ミスミ
精密ボールねじ 軸径φ12 リード2・4・5・10
4.3