17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 精度等級

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • ねじ軸全長 L(mm)

    ~mm
      [100-400/1mm単位]
    • 軸端長さ F(mm)

      ~mm
      [8-13/1mm単位]
    • 軸径 P(φ)

      ~mm
    • 軸端寸法(固定・指定)

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~99日目

    【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナ...

    詳細を確認
    • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
    • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
    • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    C-BSST(K)・C-BSSC(K)0802

    矢視X-X


    *付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
    Type精度等級ねじ径リードねじ軸ナット
    標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
    CーBSSTCーBSSTKC782S55C高周波焼入
    58〜62HRC
    SCM415浸炭焼入
    58〜62HRC
    CーBSSCCーBSSCKC10

    規格表

    注文例 型式LFP
      C-BSSC0802200    
      C-BSSCK0802200F5P4
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    精度等級型番指定1mm単位選択Yボール
    ボール
    中心径
    ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
    すきま
    ねじれ
    方向
    Typeねじ軸
    外径
    リードL*F*PC(動)
    kN
    Co(静)
    kN
    C7CーBSST0802100

    400
    7.54.5L-461.28.41(7.21)1巻3列1.22.10.05
    以下
    CーBSSTK8~134・4.5L-(38.5+F)
    C10CーBSSC7.54.5L-46
    CーBSSCK8~134・4.5L-(38.5+F)
    *F・PはCーBSSTK・CーBSSCKのみ指定可能です。kgf=N×0.101972
    [ ! ]F≦P×3となります。[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。
    [ ! ]ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
    [ ! ]絞り込み条件にてご選択出来ない仕様は、規格外・特注とも受け付けることが出来かねます。
    [ ! ]ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
    [ ! ]ナットを取り外す必要があるときは専用の仮軸を使用してください。詳しくは>>こちらの「ボールねじの取り外しについて」をご参照ください。
    [ ! ]専用の仮軸はボールねじご注文時に型番末尾に追加工コード「-TAS」を付記してご指定ください。
    [ ! ]専用の仮軸の単品販売をご希望の場合は「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。

    追加工

    注文例 型式L F  P (FC・SC…etc.)
      C-BSSC0802280    SC5
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    AlterationsCodeSpec.¥/1 CodeAlterationsCodeSpec.¥/1 Code
    両軸端加工無

    [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
    WNC両軸端加工を行いません。
    指定方法 WNC-S20-F80
    [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
    硬度低下の可能性があります。
    [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
    [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
    規格より大きくなる可能性があります。
    -200固定側スパナ溝加工
    SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
    指定方法 SZC
    [ ! ]スパナ溝にナットがかかると
    ボールが脱落します。
    300
    支持側軸端加工無
    NC支持側の軸端加工は行いません。
    指定方法 NC
    -200固定側軸端平面取加工
    SC固定側軸端に平面取加工を行います。
    SC=指定1mm単位
    指定方法 SC5
    [ ! ]5≦SC≦12  SC≦F-1
    300
    ナット向き変更
      (支持側)  (固定側)
    通常
    変更
    RLCナットの向きを変更します。
    指定方法 RLC
    無料固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
    SWC SGC
    SWC
    SGC
    固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
    SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
    指定1mm単位
    指定方法 SWC6
    [ ! ]5≦SWC・SGC≦12  SWC・SGC≦F-1
    各300
    支持側軸端止め輪溝加工無
    RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
    指定方法 RNC
    [ NG ]FCとの併用不可。
    無料専用の仮軸を付属
    TAS各ボールねじに適合する専用の
    仮軸を付属します。
    ナットをねじ軸から外す場合は、専用
    仮軸を必ずご使用ください。
    [ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。
    100
    支持側軸端長さ変更
    FC支持側軸端長さを変更します。
    FC=指定1mm単位
    指定方法 FC20
    [ ! ]10≦FC≦20
    [ ! ]Y寸法は短くなります。
    300 
    ■備考
    [ ! ]リチウム石けんグリース(シェルアルバニアグリースS2)封入済みです。<ナットのオーバーラン禁止><ナットの取り外し禁止>
    [ ! ]ボールねじ精度は選定ガイドラインナップをご覧ください。
    [ ! ]サポートユニット詳細は概要ラインナップをご覧ください。
    [ ! ]取扱注意:ナットをボールねじナット駆動範囲からオーバーランさせたり、ねじ軸から
    抜いたりしないでください。ボールの脱落やボール循環部品の損傷などが発生します。
    [ ! ]付属しているカラーは図面の「*カラー」位置でお使いください。
    サポートユニット付属のカラー1つを締付けナット側でお使いください。
    [ ! ]ボールねじ軸及びナットを傾けると自重で落下することがありますのでご注意ください。
     
    ■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
    サポートユニット(角型低床タイプ)サポートユニット(丸型タイプ)
    [ ! ]C-VALUEボールねじに取付くナットブラケットのご用意はございません。 
     
     
    ■サポートユニットとの組合せ
    ボールねじ型式推奨サポートユニット
    Typeねじ軸
    外径
    リード型式形状固定側支持側
    C-BSSC0802C-BSW6角型なし
    C-BUN6なし
    C-BSW6-SET
    C-BRW6丸型なし
    C-BUR6なし
    C-BRW6-SET
    [ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ
    関連商品
    製品比較情報
    種類精度
    等級
    ねじ軸
    外径
    (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
    振れ公差(最大)振れ公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)直角度公差(最大)
    当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品エコノミーシリーズ
    BSS□□CーBSS(A)/
    CーBSS□□
    CーKBS・EーKBS/
    CーTBS□・
    EーTBS
    BSS□□CーBSS(A)/
    CーBSS□□
    CーKBS・EーKBS/
    CーTBS□・
    EーTBS
    BSS□□CーBSS(A)/
    CーBSS□□
    CーKBS・EーKBS/
    CーTBS□・
    EーTBS
    BSSCーBSS(A)CーKBS
    EーKBS
    BSSCーBSS(A)CーKBS
    EーKBS
    研削C5

    C5相当
    60.0100.0100.0050.0100.010
    80.0110.0110.1000.0110.0110.1000.0050.0050.020
    ※参考値
    0.0100.010保証なし0.0120.012保証なし
    10
    12
    150.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0150.015
    20
    250.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0190.019
    転造C7

    C7相当
    60.0140.0140.007
    80.0140.0140.0140.0140.0140.0140.0070.0070.100
    10
    12
    15
    20
    250.0200.0200.0200.0200.0200.020
    320.0080.008
    C1080.0400.0400.0400.0400.0100.010
    10
    12
    15
    20
    250.0600.0600.0600.060
    32
    種類精度
    等級
    代表
    Type
    ねじ軸
    外径
    (8)振れ公差(最大)
    ねじ軸全長
    ~125126~200201~315316~400401~500501~630631~800801~10001001~12501251~16001601~2000
    研削C5CーBSS(A)80.0350.0500.065
    100.0400.0550.0650.0800.090
    12
    150.0450.0550.0600.0750.0900.1200.1500.190
    20
    250.0400.0450.0500.0600.0700.0850.1000.130
    C5
    相当
    CーKBS
    EーKBS
    60.0750.075
    80.0600.0750.100
    100.0550.0650.080
    120.1000.120
    150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.170
    20
    250.0600.0700.0800.0900.1000.130
    転造C7CーBSST□80.0600.0750.100
    100.0550.0650.0800.1000.1200.150
    12
    150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.270
    20
    250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1500.190
    32
    C7
    相当
    CーTBS□
    EーTBS
    60.0750.075
    80.1000.1400.2100.270
    100.1200.1600.2100.2700.350
    12
    150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.420
    20
    250.1100.1300.1600.1900.2300.300
    32
    C10CーBSSC□80.1000.1400.210(0.270)
    100.1200.1600.2100.2700.350
    12
    150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.730
    20
    250.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
    32
    ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
      ▼現在の商品ページはこちら 
     当社類似品
    転造ボールねじ
    BSST0802
    エコノミーシリーズ
    RoHS対応 転造ボールねじ
    C-BSST0802
    エコノミーシリーズ
    RoHS 保証外 転造ボールねじ
    C-TBSE0802
    ねじ軸材質S55CS55CS55C相当
    ねじ軸硬度56〜62HRC58~62HRC58~62HRC
    ナット材質SCM420SCM415SCM420相当
    ナット表面処理リン酸塩皮膜処理
    ※取付面は処理なし
    処理なし処理なし
    基本定格荷重 動定格(kN)1.81.21.2
    基本定格荷重 静定格(kN)3.22.12.1
    軸方向すきま0.03以下0.05以下0.05以下
    RoHS10対応対応保証外
    [ ! ]商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

    型番リスト

    表示件数

    精度等級

    ねじ軸全長 L

    (mm)

    基本定格荷重 動定格

    (N)

    基本定格荷重 静定格

    (N)

    軸端長さ F

    (mm)

    軸径 P

    (φ)

    軸端寸法(固定・指定)

    RoHS?最小発注数量
    C10
    100 ~ 400
    1200
    2100
    7.5
    4.5
    固定
    10
    1個
    C10
    100 ~ 400
    1200
    2100
    8 ~ 13
    4 ~ 4.5
    指定
    10
    1個
    C7
    100 ~ 400
    -
    -
    7.5
    4.5
    固定
    10
    1個
    C7
    100 ~ 400
    -
    -
    8 ~ 13
    4 ~ 4.5
    指定
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    高品質の代替品

    詳細情報

    基本情報

    【最短:7日目出荷~】7日目出荷商品多数ご用意!
    類似品比較ポイント:本商品は定格荷重・軸方向すきま・ナット寸法が類似品と異なります。※輸送便遅れにより最短納期が一部延長しております。
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

    ご注意

    • 【WEB納期表示について】※短納期でお届け出来る商品が「お見積り」と表示されている場合がございます。型式を確定し「価格を確認」ボタンを押して頂くか、WOSにてお見積り頂き正しい出荷日をご確認ください。
    • ねじ軸からナットを外された場合は保証対象外となります。納入時に外観不良やボール脱落などがございましたら、ねじ軸からナットを外さずご連絡ください。
    • 破損防止のため本商品の梱包は段ボール用ステープラーで封をしております。開梱時は工具等をご利用いただき、ステープラーの針でお怪我をなさいませんよう十分にご注意ください。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    自作ステージ駆動用
    4
    満足度:4.0
    短納期で助かりました。ボールネジメーカーだと場合によっては数週間の納期がかかります。 また見積もり依頼しないと納期回答が...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ8 リード2
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
    軸端完成品精密ボールねじ(BNK形) 軸径8、リード2
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
    メーカーミスミミスミミスミTHKミスミミスミ
    通常価格---32,375 ---
    通常出荷日8日目〜8日目〜5日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜
    種類転造精密転造精密転造転造
    セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    ねじ軸外径(mm)88881025
    リード(mm)222245
    フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング