17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ軸全長 L(mm)

    ~mm
      [100-400/1mm単位]
    • 軸端長さ F(mm)

      ~mm
      [8-13/1mm単位]
    • 軸径 P(φ)

      ~mm
    • 軸端寸法(固定・指定)

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目~99日目

    類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。

    • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    BSSC(K)0802

    矢視X-X


    *付属カラー(1個) [ M ]材質S45C [ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
    ナット
    種類
    Type精度
    等級
    ねじ径リードねじ軸ナット
    標準F・P指定[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
    コンパクトナットBSSCBSSCKC1082S55C高周波焼入
    56~62HRC
    SCM420H浸炭焼入
    58~62HRC

    規格表

    型式LFP
    BSSC0802200    
    BSSCK0802200F12P4.5
    ナット
    種類
    精度
    等級
    型式指定1mm単位Yボール
    ボール
    中心径
    ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
    すきま
    ねじれ
    方向
    Typeねじ軸外径リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
    コンパクト
    ナット
    C10BSSC08021004007.54.5L-461.28.15(7)4巻1列1.172.10.05以下
    BSSCK81344.5L-(38.5+F)
    *F・PはBSSCKのみ指定可能です。 [ ! ]F≦P×3となります。[ ! ]Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

    追加工

    型式L F  P (FC・SC…etc.)
    BSSC0802270    SC5
    AlterationsCodeSpec.¥/1 CodeAlterationsCodeSpec.¥/1 Code
    両軸端加工無

    [ ! ]ナットは仮軸に着けて出荷します。
    WNC両軸端加工を行いません。
    指定方法 WNC-S20-F80
    [ ! ]焼きなまし指定+25mmの範囲は
    硬度低下の可能性があります。
    [ ! ]S+F≦L/2 [ ! ]L-(S+F)≦Y+50
    [ ! ]焼き鈍し指定部+25mmの振れは
    規格より大きくなる可能性があります。
    -700支持側軸端長さ変更
    FC支持側軸端長さを変更します。
    FC=指定1mm単位
    指定方法 FC20
    [ ! ]10≦FC≦20
    [ ! ]Y寸法は短くなります。
    300
    固定側スパナ溝加工
    SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
    指定方法 SZC
    [ ! ]スパナ溝にナットがかかると
    ボールが脱落します。
    700
    支持側軸端加工無
    NC支持側の軸端加工は行いません。
    指定方法 NC
    -700固定側軸端平面取加工
    SC固定側軸端に平面取加工を行います。
    SC=指定1mm単位
    指定方法 SC5
    [ ! ]5≦SC≦12  SC≦F-1
    300
    ナット向き変更
      (支持側)  (固定側)
    通常
    変更
    RLCナットの向きを変更します。
    指定方法 RLC
    無料固定側軸端平面取加工(2ヶ所)
    SWC SGC
    SWC
    SGC
    固定側軸端に平面取加工を2ヶ所行います。
    SWC:90°の位置 SGC:120°の位置
    指定1mm単位
    指定方法 SWC6
    [ ! ]5≦SWC・SGC≦12  SWC・SGC≦F-1
    各300
    支持側軸端止め輪溝加工無
    RNC支持側軸端の止め輪溝加工を行いません。
    指定方法 RNC
    [ NG ]FCとの併用不可。
    無料専用の仮軸を付属
    TAS各ボールねじに適合する専用の
    仮軸を付属します。
    ナットをねじ軸から外す場合は、専用
    仮軸を必ずご使用ください。
    [ ! ]仮軸の使用方法はP.707をご覧ください。
    100

    型番リスト

    表示件数

    循環方式

    ねじ軸全長 L

    (mm)

    軸端長さ F

    (mm)

    軸径 P

    (φ)

    軸端寸法(固定・指定)

    RoHS?最小発注数量
    エンドデフレクタ式
    100 ~ 400
    7.5
    4.5
    固定
    10
    1個
    チューブ式
    100 ~ 400
    8 ~ 13
    4 ~ 4.5
    指定
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目〜
    -
    ( - )
    5日目〜

    詳細情報

    基本情報

    類似品比較ポイント:サポートユニット低床タイプと合わせて駆動機構の低床化が可能です。

    ご注意

    • ボールねじとナットは組み合わせにより精度保証を行う商品のため、ボールねじ単体及びナット単体での販売は行っておりません。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    ナット
    種類
    精度
    等級
    型式¥基準単価
    L100200L201400
    コンパクトナットC10BSSC080211,76012,020
    [ ! ]F・P指定タイプ BSSCKの価格は
     標準タイプに2,050円を加算してください。
     ex.)BSSCK0802-300-F12-P4.5
    >12,020円+2,050円=14,070円

    納期

     5 日目出荷

    大 口
    出荷日
    +5日目出荷数量
    5~12
    [ ! ]本商品の稼働日には土曜・祝日を含みません。

    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜45〜1213〜
    出荷日通常+5日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ーコンパクトナット特長ー
    ・ナット外径がコンパクトになります。・直動機構が低床化できます。・ストロークが長くなります。

     
    ■周辺部品:下記のような部品と組み合わせてご使用いただけます。
    サポートユニット(角型低床タイプ) サポートユニット(丸型タイプ) ナットブラケット(ブロックタイプ) 
       
    ■サポートユニットとの組合せ ■ナットブラケットとの組合せ
    ボールねじ型式推奨サポートユニットボールねじ型式推奨ナットブラケット
    Typeねじ軸
    外径
    リード型式形状固定側支持側掲載
    ページ
    Typeねじ軸
    外径
    リード型式掲載
    ページ
    TypeNo.TypeNo.
    BSSC0802BSV6角型
    低床
     P.795BSSC0802BNFB
    BNFM
    BNFR
    BNFA
    802CP.804
    BUV6 P.796P.804
    BRW6丸型 P.791P.804
    BUR6 P.792P.804
    [ ! ]サポートユニットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。(ラインナップ)[ ! ]ナットブラケットは上記型式以外にも豊富なバリエーションを取り揃えております。こちら
     高さ2mm低床化 
     
    ■サポートユニット低床タイプと組合せて駆動機構の低床化が可能です。
     
    <低床タイプ><標準タイプ>
     

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    軽負荷の駆動に使用。
    4
    満足度:4.0
    単体で動かすと結構重いのですが サポートユニットとの平行 芯だしをきちんと行うとかなり軽く作動します。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4
    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2
    転造ボールねじ コンパクト ナット 軸径Φ20 リード5・10
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜8日目〜5日目〜
    種類転造転造転造転造精密転造
    セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    精度等級C10C10C10C10C5C10
    ねじ軸外径(mm)8102512820
    リード(mm)24542-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング