メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
| 材質 (硬度) | ブロック種類 | レール長 タイプ 1 | タイプA 2 | 高さ(H) B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ブロック | 2ブロック | ||||
| 炭素鋼 [レール:S55C] [ブロック:SCM420H] (58~62HRC) | 標準ブロック | 標準長さ(定寸) | C-SER | C-SE2R | 30 40 45 |
| 10mm指定(指定寸) | C-SERL | C-SE2RL | |||
| ワイドブロック タップ穴 | 標準長さ(定寸) | C-SEWT | C-SE2WT | 30 36 42 | |
| 10mm指定(指定寸) | C-SEWTL | C-SE2WTL | |||
1標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、10mm指定(指定寸)をお選びください。
23~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
!ブロック・レールの単品購入はできません。
!耐熱温度は−20〜80℃になります。
型式構成
例)[レール長タイプ] 10mm指定、[ブロック数] 1(※追加工B3の場合、3)、[タイプ] 標準ブロック、[高さ] 30
| 商品タイプ(型式) | レール長さ(L) | ||
標準ブロック ワイドブロック| ブロック タイプ | H | L | ブロック寸法 | レール寸法 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | グリースニップル | H1 | W1 | W2 | Ca | ザグリ穴 | F | G 3 | |||||
| 取付穴 | E | T1 | d1×d2×h | ||||||||||||||||||
| 標準 ブロック | 30 | 160~1960 (220) | 44 | 98 | 32 | 50 | M5×5 | 78 | 25.4 | 8.2 | 0.5 | M4×P0.7 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 12 | 0.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 |
| 40 | 160~1960 (220) | 48 | 109 | 35 | 50 | M6×6.5 | 88 | 34.2 | 12.15 | 1.0 | M6×P1 | 14 | 11.5 | 20 | 23 | 12.5 | 0.9 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
| 45 | 200~1960 (280) | 60 | 131 | 40 | 60 | M8×10 | 105 | 38 | 11 | 1.0 | M6×P1 | 14 | 11 | 23 | 28 | 16 | 1.0 | 9×14×12 | 80 | 20 | |
| ワイド ブロック | 30 | 160~1960 (220) | 63 | 98 | 53 | 40 | M6×10 | 78 | 25.4 | 10 | - | M6×P1 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 21.5 | 0.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 |
| 36 | 160~1960 (220) | 70 | 109 | 57 | 45 | M8×12 | 88 | 30.2 | 12 | - | M6×P1 | 14 | 7.5 | 20 | 23 | 23.5 | 0.9 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
| 42 | 200~1960 (280) | 90 | 131 | 72 | 52 | M10×15 | 105 | 35 | 15 | - | M6×P1 | 14 | 8 | 23 | 28 | 31 | 1.0 | 9×14×12 | 80 | 20 | |
3L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
!グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。
!レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら。
■標準のグリースニップル位置

標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも10mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ ( H ) | レール長さ ( L ) | 10mm指定 追加価格 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | ¥800 |
| 36 40 | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | ¥800 |
| 42 45 | (200) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | ¥800 | ||||||||
4指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
例)C-SERL30-410のとき C-SER30-460の価格 (7,040) + 800 = 7,840円
kgf=N×0.101972
| H | 基本定格荷重5 | 静的許容モーメント | 質量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着 | ブロック | ガイドレール kg/m | ||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | 標準 kg | ワイド kg | ||||
| 30 | 11.3 | 24.8 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | 1171.6 | 1171.6 | 526.6 | 0.38 | 0.53 | 2.28 |
| 36 40 | 14.8 | 31.9 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | 1748.0 | 1748.0 | 777.8 | 0.68 | 0.78 | 3.17 |
| 42 45 | 21.8 | 45.7 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | 3012.7 | 3012.7 | 1345.8 | 1.12 | 1.77 | 4.54 |
5基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) 3ブロック仕様 ![]() 4ブロック仕様 | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | !型式は1ブロックで指定ください。 (× C-SE2R30-880-B4) !価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
| ■ブロック追加価格 ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■B3・B4指定時選定最短レール長さ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼現在の商品ページはこちら | ||
| 当社類似品 SERZ30 | エコノミーシリーズ C-SER30 | |
| 予圧種類 | 互換軽予圧 | 普通すきま |
| リテーナ | あり | なし |
| ラジアルすき間(㎛) | -5 ~ 0 | -5 ~ +5 |
| 高さH寸法許容差(㎛) | ±20 | ±120 |
| 高さHペア相互差(㎛) | 15 | 40 |
| 幅W2寸法許容差(㎛) | ±30 | ±120 |
| 幅W2相互差(㎛) | 25 | 40 |
| 基本定格荷重 動定格(kN) | 21.6 | 11.3 |
| 基本定格荷重 静定格(kN) | 44.5 | 24.8 |
| 静的許容モーメント MA(N・m) | 360 | 260.7 |
| 静的許容モーメント MB(N・m) | 305 | 260.7 |
| 静的許容モーメント MC(N・m) | 298 | 263.3 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイドクランパー | レール取付穴 キャップ | リニアガイド用高さ調整ブロック <エコノミータイプ> | リニアガイド用高さ調整ブロック <高精度タイプ> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノブ タイプ | クランプ タイプ | 一般構造用鋼 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 | |||||
| フリー側 | 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | ||||||
| 標準 | 30 | C-VALUE品には 使用できません | PACK-SGLC5 | LGBE28 | ALGBE28 | BETA28 | BETE28 | ABETA28 | ABETE28 | |
| 40 | PACK-SGLC6 | LGBE33 | ALGBE33 | BETA33 | BETE33 | ABETA33 | ABETE33 | |||
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ワイド | 30 | PACK-SGLC5 | LGBE28 | ALGBE28 | BETA28 | BETE28 | ABETA28 | ABETE28 | ||
| 36 | PACK-SGLC6 | LGBE33 | ALGBE33 | BETA33 | BETE33 | ABETA33 | ABETE33 | |||
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
■リニアガイド用オプション部品
| リニアガイドクランパー | レール高さ調整ブロック | ||
![]() | ![]() | ||
| レール高さ調整ブロック | ブロック・レール固定部品 | ||
| ■ストッパボルト | ![]() | ■リニアガイド 固定ユニット | ![]() |
| ■落下防止プレート | ![]() | ■リニアロック | ![]() |
| ■レール取付用キャップ | ![]() | ■リニアガイド 押さえユニット | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
高品質の代替品
|
|---|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
|
- ( - ) | 7日目〜 |
| ■許容荷重 kgf=N×0.101972
| ■予圧と精度基準![]() | 普通すきまタイプ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
4.4