17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ブロック形状

    • 標準
    • ワイド
  • ブロック数

    ~mm
  • レール幅 W1(mm)

    ~mm
  • 組付時高さ H(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
    [110-1950/10mm単位]
  • 呼び型番

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴径

  • レール取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • レール取付穴径

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイド

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ミスミ製リニアガイド 商品情報

商品タイプ(型式)

材質
(硬度)
ブロック種類レール長
タイプ
1
タイプA 2高さ(H)
B
普通すきま
並級
1ブロック2ブロック
炭素鋼
[レール:S55C]
[ブロック:SCM420H]
(58~62HRC)
標準ブロック標準長さ(定寸)C-SHRC-SH2R28
30
40
45
10mm指定(指定寸)C-SHRLC-SH2RL
ワイドブロック
タップ穴
標準長さ(定寸)C-SHWTC-SH2WT24
30
36
42
10mm指定(指定寸)C-SHWTLC-SH2WTL

1標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、10mm指定(指定寸)をお選びください。

23~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。

[ ! ]耐熱温度は−20〜80℃になります。
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)

型式構成

例)[レール長タイプ] 10mm指定、[ブロック数] 1(※追加工B3の場合、3)、[タイプ] 標準ブロック、[高さ] 30

C-SHRL 30 -950-(B3)※
A B    
商品タイプ(型式)  レール長さ(L) (追加工)

TOPに戻る

外形図

標準ブロック ワイドブロック

[ ! ]既存規格品とC-VALUE品の取り付け寸法は同じです。
[ ! ]L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はこちら

■H・W2寸法精度
種類規格精度組付け高さ(H)精度(μm)
並級
中荷重・重荷重
リニアガイド
エコノミー
シリーズ
高さHの寸法許容差24~45±120
高さHのペア相互差40
幅W2の寸法許容差±100
幅W2のペア相互差40
※基準面からの図視

[ ! ]高さのペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックの、高さ寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]幅のペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックと、レール間の幅寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
[ ! ]二軸平行使用の追加工(WC)はございません。
[ ! ]寸法精度/与圧(すきま)詳細は>>こちら。

■その他記号の寸法公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10002000±1.2
JIS B 0405-1991 等級m(中級)に準拠

TOPに戻る

規格表

ブロック
タイプ
HLブロック寸法レール寸法
WL1BCS×ℓL2KTCbグリースニップルH1W1W2Caザグリ穴FG
3
取付穴ET1d1×d2×h
標準
ブロック
28100~1960
(160)
3455.92626M4×539.524.810.20.5M4×P0.779.513159.50.54.5×7.5×66020
30160~1960
(220)
44743236M5×55425.48.20.5M6×P1146.516.520120.56×9.5×8.56020
40160~1960
(220)
48803535M6×6.55934.212.151.0M6×P11411.5202312.50.97×11×96020
45200~1960
(280)
6095.34040M8×1069.338111.0M6×P114112328161.09×14×128020
ワイド
ブロック
24100~1960
(160)
4755.93830M5×839.520.88-M4×P0.775.51315160.54.5×7.5×66020
30160~1960
(220)
63745340M6×105425.410-M6×P1146.516.52021.50.56×9.5×8.56020
36160~1960
(220)
70805745M8×125930.212-M6×P1147.5202323.50.97×11×96020
42200~1960
(280)
9095.37252M10×1569.33515-M6×P11482328311.09×14×128020

3L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら

!グリースニップル:H24はストレート、H28以上は横向きタイプになります。グリスニップル形状、推奨ノズル、グリスアップ方法などは>>こちらをご参照ください。

!グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。

!レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら

 

■標準のグリースニップル位置

  • 基準面を手前にしたとき、下図の向きにグリスニップルが付きます。
1ブロック2ブロック3ブロック4ブロック

標準レール長さ (定寸) 一覧

下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも10mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。

高さ
( H )
レール長さ
( L )
10mm指定
追加価格
4
24(100)16022028034040046052058064070076082088094010001060112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960¥500
28(100)16022028034040046052058064070076082088094010001060112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960¥600
30(160)22028034040046052058064070076082088094010001060112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960 ¥800
36 40(160)22028034040046052058064070076082088094010001060112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960 ¥800
42 45(200)2803604405206006807608409201000108011601240132014001480156016401720180018801960         ¥800

4指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。

   例)C-SHRL28-410のとき C-SHR28-460の価格 (5,920) + 600 = 6,520円

TOPに戻る

基本定格荷重・静的許容モーメント・質量

kgf=N×0.101972

H基本定格荷重5静的許容モーメント質量
C(動)
kN
Co(静)
kN
ブロック1個ブロック2個密着ブロックガイドレール
kg/m
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
標準
kg
ワイド
kg
24 285.110.254.254.279.9258.4258.4159.80.200.201.32
308.616.8117.3117.3178.6554.6554.6357.20.290.402.28
36 4011.020.8158.3158.3254.0756.1756.1508.00.550.623.17
42 4516.029.4263.4263.4432.51248.41248.4865.00.851.424.54

5基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。

  • リニアガイドの許容荷重・許容モーメントは、それぞれの数値(上表)を静的安全係数 fs (下表)で割って出た値が目安となります。詳しくは>>こちら
    例)普通の運転条件での、H30の許容荷重(kN)⇒ 16.8/2=8.4 (約857kg)

静的安全係数(fsの下限)

使用条件fsの下限
普通の運転条件のとき1~2
円滑な走行性能を要求するとき2~4
振動・衝撃があるとき3~5

許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs

fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

〔図〕静的許容モーメント
取付、取扱いについて
■基準面と取付方向
 ・基準面はブロックの研磨面側とレールに基準面マーク(大溝)が入っている面です(図A)。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
 ・図Bのような取付方向が可能です。いずれも基本定格荷重が同じです。
 ・ワイドブロックのタップ穴は、ねじを1サイズ小さくすることで下側からボルト止めすることが可能です(図C)
図A
図B
図C

TOPに戻る

追加工

Code追加工仕様注意事項
B3
B4
B3:ブロック追加(計3個)
B4:ブロック追加(計4個)

3ブロック仕様

aaaaaaa

4ブロック仕様

・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。
・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。
 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。
!ブロック数1の型番に適応されます。
  (〇例:C-SHR30-880-B4)
  (×例:C-SH2R30-880-B4 には適応されません)
!価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。
[ ! ]ブロック5個以上は指定できません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
[ ! ]二軸平行使用の追加工(WC)はございません。
■ブロック追加価格
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
H¥基準単価
B3B4
C-SHRC-SHWTC-SHRC-SHWT
244,5006,740
284,7707,160
305,5605,5608,3408,340
367,08010,600
407,08010,600
428,41012,620
458,41012,620

■B3・B4指定時選定最短レール長さ
HB3(3ブロック)B4(4ブロック)
24・28340400
30400460
36・40400520
42・45440520

TOPに戻る

製品比較情報
  ▼現在の商品ページはこちら
 当社類似品
SHRZ30
エコノミーシリーズ
C-SHR30
予圧種類互換軽予圧 普通すきま
リテーナありなし
ラジアルすき間(㎛)-5 ~ 0-5 ~ +5
高さH寸法許容差(㎛)±20±120
高さHペア相互差(㎛)1540
幅W2寸法許容差(㎛)±30±120
幅W2相互差(㎛)2540
基本定格荷重 動定格(kN)16.38.6
基本定格荷重 静定格(kN)29.616.8
静的許容モーメント MA(N・m)167117.3
静的許容モーメント MB(N・m)141117.3
静的許容モーメント MC(N・m)199178.6
RoHS10対応対応

関連部品 型式対応表

ブロック
形状
高さ(H)リニアガイドクランパーレール取付穴
キャップ
リニアガイド用高さ調整ブロック
<エコノミータイプ>
リニアガイド用高さ調整ブロック
<高精度タイプ>
ノブ
タイプ
クランプ
タイプ
一般構造用鋼アルミ合金S45C相当アルミ合金
フリー側基準側フリー側基準側フリー側
標準28エコノミーシリーズには
使用できません
-------
30PACK-SGLC5LGBE28ALGBE28BETA28BETE28ABETA28ABETE28
40PACK-SGLC6LGBE33ALGBE33BETA33BETE33ABETA33ABETE33
45-------
ワイド24-------
30PACK-SGLC5LGBE28ALGBE28BETA28BETE28ABETA28ABETE28
36PACK-SGLC6LGBE33ALGBE33BETA33BETE33ABETA33ABETE33
42-------
!ミスミ製リニアガイド対応のジャバラはございません。
 

TOPに戻る

型番リスト

表示件数
型番

ブロック形状

ブロック数

レール幅 W1

(mm)

組付時高さ H

(mm)

レール長さ L

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

静的許容モーメント MA

(N・m)

静的許容モーメント MB

(N・m)

静的許容モーメント MC

(N・m)

呼び型番

ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

(mm)

ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)

(mm)

ブロック取付穴径

レール取付穴ピッチ

(mm)

レール取付穴径

L寸法タイプ

RoHS?最小発注数量
[標準] 標準ブロック
2
15
28
160 ~ 1960
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
26
26
M4
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
20
30
220 ~ 1960
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
32
36
M5
60
6
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
23
40
220 ~ 1960
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
35
35
M6
60
7
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
28
45
280 ~ 1960
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
40
40
M8
80
9
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
15
28
170 ~ 1950
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
26
26
M4
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
20
30
230 ~ 1950
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
32
36
M5
60
6
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
23
40
230 ~ 1950
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
35
35
M6
60
7
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
28
45
290 ~ 1950
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
40
40
M8
80
9
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
15
24
160 ~ 1960
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
38
30
M5
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
20
30
220 ~ 1960
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
53
40
M6
60
6
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
23
36
220 ~ 1960
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
57
45
M8
60
7
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
28
42
280 ~ 1960
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
72
52
M10
80
9
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
15
24
170 ~ 1950
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
38
30
M5
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
20
30
230 ~ 1950
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
53
40
M6
60
6
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
23
36
230 ~ 1950
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
57
45
M8
60
7
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
28
42
290 ~ 1950
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
72
52
M10
80
9
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
15
28
100 ~ 1960
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
26
26
M4
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
20
30
160 ~ 1960
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
32
36
M5
60
6
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
23
40
160 ~ 1960
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
35
35
M6
60
7
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
28
45
200 ~ 1960
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
40
40
M8
80
9
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
15
28
110 ~ 1950
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
26
26
M4
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
20
30
170 ~ 1950
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
32
36
M5
60
6
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
23
40
170 ~ 1950
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
35
35
M6
60
7
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
28
45
210 ~ 1950
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
40
40
M8
80
9
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
15
24
100 ~ 1960
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
38
30
M5
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
20
30
160 ~ 1960
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
53
40
M6
60
6
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
23
36
160 ~ 1960
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
57
45
M8
60
7
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
28
42
200 ~ 1960
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
72
52
M10
80
9
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
15
24
110 ~ 1950
5100
10200
54.2
54.2
79.9
15
38
30
M5
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
20
30
170 ~ 1950
8600
16800
117.3
117.3
178.6
20
53
40
M6
60
6
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
23
36
170 ~ 1950
11000
20800
158.3
158.3
254.0
25
57
45
M8
60
7
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
28
42
210 ~ 1950
16000
29400
263.4
263.4
432.5
30
72
52
M10
80
9
指定タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報


装置心臓部への選定は既存部品を、精度要求が低い場合や中・低負荷重荷での用途(搬送部やラフな位置決め)にはエコノミーシリーズをご検討ください。ミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

概要・仕様

仕様・概要

■許容荷重
kgf=N×0.101972
H基本定格荷重静的許容モーメント質量
C(動)
kN
C0
kN
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
ブロック kgガイドレール
kg/m
標準ワイド
24 285.110.254.254.279.90.200.201.32
308.616.8117.3117.3178.60.290.402.28
36 4011.020.8158.3158.3254.00.550.623.17
42 4516.029.4263.4263.4432.50.851.424.54
■予圧と精度基準
普通すきまタイプ
ラジアルすきま(μm)
H24 H28−4〜+4
H30−5〜+5
H36 H40−6〜+6
H42 H45−7〜+7
 
 
寸法精度(μm)
高さHの寸法許容差±120
高さHの相互差40
幅W2の寸法許容差±120
幅W2の相互差40
A面に対するC面の走り平行度こちら
参照
B面に対するD面の走り平行度
■使用上の注意
[ ! ]本商品は総ボールタイプです。ブロックにはボール脱落防止の保持器が装着されています。ブロックの取り扱いは>>こちらを参照ください。
[ ! ]ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
[ ! ]基準面はブロックとレールに太溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
[ ! ]レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
[ ! ]リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
[ ! ]レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。
■その他
・リチウム系石けん基グリース(昭和シェル製アルバニアグリースS2)封入済み。
・グリースニップル:H24,H28はストレート、H30,H36,H40,H42,H45は横向きタイプになります。
・グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。
・リニアガイドの取り付けとメンテナンスについては>>こちらを参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイドのレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
水平方向の直動
2
満足度:2.0
そんなに精度を求めないので使用しました。 コストが安いのが魅力です。 十分使用できる製品です。 しかし最近はさすがに納...もっと読む

ミスミからのコメント

納期の件でご迷惑をおかけしており申し訳ございません。早急な納期回復に努めてまいります。

2人が参考にしています。
位置決め
5
満足度:5.0
「簡易位置決め、簡易搬送向け」と書かれていますが、位置決めの中には大まかでいい物もありますよね。そのような用途にたいして...もっと読む
1人が参考にしています。
タッチパネルのスライド化
5
満足度:5.0
作業者の作業の利便性の為に、固定式からスライド式に変更しました。 サイズのレパートリーも多く、欲しかったサイズが見つかり...もっと読む
0人が参考にしています。
ガイド
5
満足度:5.0
加工機のガイドに使用。 スライダに直接組めるので、高さも抑えられる。
0人が参考にしています。
装置の補修部品として
4
満足度:4.0
購入した機械装置の補修部品として購入しました。 納期も早く、価格も手ごろで満足しています。 水に濡れてしまうので、でき...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q天地逆でも使用可能でしょうか?
A
基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。平面、壁掛け、天地逆等、あらゆる姿勢でご使用可能です。
Q走り平行度はサイズと長さによってどのくらい変わるでしょうか?
A
走り平行度については、以下の技術ページにて”精度/予圧"の箇所をご確認ください。https://jp.misumi-ec.com/special/linearguide/misumi/product_details/#ancDetails01_02
Q取付の平面度はどのくらいでしょうか?
A
基準面や突き当て面の面粗度・平面度の目安は以下のページをご確認ください。https://jp.misumi-ec.com/special/linearguide/attachment/check/

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス
中荷重・重荷重用リニアガイド ノック穴付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜5日目5日目
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
レール種類標準レール標準レール標準レール標準レール標準レール標準レール
精度規格並級並級並級並級並級並級
予圧種類普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング