17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ブロック形状

    • 標準
    • ワイド
  • ブロック数

    ~mm
  • レール幅 W1(mm)

    ~mm
  • 組付時高さ H(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
    [110-1950/10mm単位]
  • 呼び型番

    ~mm
  • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

    ~mm
  • ブロック取付穴径

  • レール取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • レール取付穴径

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目~99日目

装置心臓部への選定は既存部品を、精度要求が低い場合や中・低負荷重荷での用途(搬送部やラフな位置決め)に...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ミスミ製リニアガイド 商品情報

商品タイプ(型式)

材質
(硬度)
ブロック種類レール長
タイプ
1
タイプA
2
高さ(H)
B
1ブロック2ブロック
炭素鋼
[レール:S55C]
[ブロック:SCM420H]
(58~62HRC)
標準ブロック標準長さ(定寸)C-SVRC-SV2R24
28
33
42
10mm指定(指定寸)C-SVRLC-SV2RL
ワイドブロック
タップ穴
標準長さ(定寸)C-SVWTC-SV2WT24
28
10mm指定(指定寸)C-SVWTLC-SV2WTL

1標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、10mm指定(指定寸)をお選びください。

23~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。

!ブロック・レールの単品購入はできません。

!耐熱温度は−20〜80℃になります。

型式構成

例)[レール長タイプ] 10mm指定、[ブロック数] 1(※追加工B3の場合、3)、[タイプ] 標準ブロック、[高さ] 24

C-SVRL 24 -950-(B3)※
A B    
商品タイプ(型式)  レール長さ(L) (追加工)

外形図

標準ブロックワイドブロック【FA新商品】【C-VALUE】中荷重用リニアガイド普通すきま:関連画像
[!] L寸指定タイプのG寸法は下表と異なります。詳細はこちら

規格表

ブロック
タイプ
HL
3
ブロック寸法レール寸法
WL1BS×ℓL2KTCbグリースニップルH1W1W2Caザグリ穴FG
4
取付穴ET1d1×d2×h
標準
ブロック
24100~1480
(160)
3439.326M4×522.920.86.20.5M4×P0.765.513159.50.54.5×7.5×66020
28100~1960
(160)
4247.832M5×527.823.47.20.5M6×P1124.516.520110.56×9.5×8.56020
33100~1960
(160)
4856.235M6×635.227.28.151.0M6×P1124.5202312.50.97×11×96020
42120~1960
(200)
6066.440M8×840.4358.51.0M6×P11482328161.09×14×128020
ワイド
ブロック
24100~1480
(160)
5239.341M5×722.920.87-M4×P0.775.5131518.50.54.5×7.5×66020
28100~1960
(160)
5947.849M6×927.823.49-M6×P1144.516.52019.50.56×9.5×8.56020

3( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。

4L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら

!サイズ24はレールザグリ穴サイズが当社類似品と異なります。ご注意ください。

!グリースニップル:H24はストレート、H28以上は横向きタイプになります。

!グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。

!ワイドブロックは底面からの取付も可能です。

!レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら

 

■標準のグリースニップル位置

  • 基準面を手前にしたとき、下図の向きにグリスニップルが付きます。
1ブロック2ブロック3ブロック4ブロック

標準レール長さ (定寸) 一覧

下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも10mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。

高さ
( H )
レール長さ
( L )
10mm指定
追加価格
5
24(100)160220280340400460520580640700760820880940100010601120118012401300136014201480        ¥500
28(100)16022028034040046052058064070076082088094010001060112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960¥600
33(100)16022028034040046052058064070076082088094010001060112011801240130013601420148015401600166017201780184019001960¥800
42(120)2002803604405206006807608409201000108011601240132014001480156016401720180018801960        ¥900

5指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。

   例)C-SVRL24-350のとき C-SVR24-400の価格 (4,930) + 500 = 5,430円

!( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。

基本定格荷重・静的許容モーメント・質量

kgf=N×0.101972

H基本定格荷重6静的許容モーメント質量
C(動)
kN
Co(静)
kN
ブロック1個ブロック2個密着ブロックガイドレール
kg/m
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
標準
kg
ワイド
kg
243.25.213.313.340.869.569.581.60.070.0981.32
284.77.118.618.675.2103.9103.9150.40.110.152.28
336.910.638.038.0129.7198.7198.7259.40.18-3.17
429.313.752.452.4201.9299.9299.9403.80.48-4.54

6基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。

  • リニアガイドの許容荷重・許容モーメントは、それぞれの数値(上表)を静的安全係数 fs (下表)で割って出た値が目安となります。詳しくは>>こちら
    例)普通の運転条件での、H24の許容荷重(kN)⇒ 5.2/2=2.6 (約266kg)

静的安全係数(fsの下限)

使用条件fsの下限
普通の運転条件のとき1~2
円滑な走行性能を要求するとき2~4
振動・衝撃があるとき3~5

許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs

fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

〔図〕静的許容モーメント

追加工

Code追加工仕様注意事項
B3
B4
B3:ブロック追加(計3個)
B4:ブロック追加(計4個)

3ブロック仕様

4ブロック仕様

・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。
・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。
 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。
!型式は1ブロックで指定ください。
  (× C-SV2R24-880-B4)
!価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。
■ブロック追加価格
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
HB3:¥/1CodeB4:¥/1Code
C-SVRC-SVWTC-SVRC-SVWT
243,9403,9705,9205,950
284,2204,2106,3306,310
334,5706,850
426,6708,010
■B3・B4指定時選定最短レール長さ
HB3(3ブロック)B4(4ブロック)
24340400
28400460
33400520
42440520
製品比較情報
  ▼現在の商品ページはこちら
 当社類似品
SVR24
エコノミーシリーズ
C-SVR24
ラジアルすき間(㎛)-4 ~ +2-4 ~ +4
高さH寸法許容差(㎛)±100±120
高さHペア相互差(㎛)2040
幅W2相互差(㎛)2040
走り平行度(㎛)詳細はこちら
基本定格荷重 動定格(kN)5.03.2
基本定格荷重 静定格(kN)8.235.2
静的許容モーメント MA(N・m)33.013.3
静的許容モーメント MB(N・m)33.013.3
静的許容モーメント MC(N・m)57.040.8
RoHS10対応対応

関連部品 型式対応表

ブロック
形状
高さ(H)リニアガイドクランパーレール取付穴
キャップ
リニアガイド用高さ調整ブロック
<エコノミータイプ>
リニアガイド用高さ調整ブロック
<高精度タイプ>
ノブ
タイプ
クランプ
タイプ
一般構造用鋼アルミ合金S45C相当アルミ合金
フリー側基準側フリー側基準側フリー側
標準24C-VALUE品には
使用できません
-------
28PACK-SGLC5LGBE28ALGBE28BETA28BETE28ABETA28ABETE28
33PACK-SGLC6LGBE33ALGBE33BETA33BETE33ABETA33ABETE33
42-------
ワイド24-------
28PACK-SGLC5LGBE28ALGBE28BETA28BETE28ABETA28ABETE28
!ミスミ製リニアガイド対応のジャバラはございません。

その他関連部品一覧はこちら
■リニアガイド用オプション部品 
リニアガイドクランパーレール高さ調整ブロック
レール高さ調整ブロックブロック・レール固定部品
■ストッパボルト■リニアガイド
固定ユニット
■落下防止プレート■リニアロック
■レール取付用キャップ■リニアガイド
押さえユニット

型番リスト

表示件数
型番

ブロック形状

ブロック数

レール幅 W1

(mm)

組付時高さ H

(mm)

レール長さ L

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

静的許容モーメント MA

(N・m)

静的許容モーメント MB

(N・m)

静的許容モーメント MC

(N・m)

呼び型番

ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

(mm)

ブロック取付穴径

レール取付穴ピッチ

(mm)

レール取付穴径

L寸法タイプ

RoHS?最小発注数量
[標準] 標準ブロック
2
15
24
160 ~ 1480
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
26
M4
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
20
28
160 ~ 1960
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
32
M5
60
6
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
23
33
160 ~ 1960
6900
10600
38.0
38.0
129.7
25
35
M6
60
7
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
28
42
200 ~ 1960
9300
13700
52.4
52.4
201.9
30
40
M8
80
9
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
15
24
170 ~ 1470
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
26
M4
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
20
28
170 ~ 1950
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
32
M5
60
6
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
23
33
170 ~ 1950
6900
10600
38.0
38.0
129.7
25
35
M6
60
7
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
2
28
42
210 ~ 1950
9300
13700
52.4
52.4
201.9
30
40
M8
80
9
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
15
24
160 ~ 1480
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
41
M5
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
20
28
160 ~ 1960
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
49
M6
60
6
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
15
24
170 ~ 1470
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
41
M5
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
2
20
28
170 ~ 1950
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
49
M6
60
6
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
15
24
100 ~ 1480
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
26
M4
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
20
28
100 ~ 1960
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
32
M5
60
6
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
23
33
100 ~ 1960
6900
10600
38.0
38.0
129.7
25
35
M6
60
7
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
28
42
120 ~ 1960
9300
13700
52.4
52.4
201.9
30
40
M8
80
9
定寸タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
15
24
110 ~ 1470
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
26
M4
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
20
28
110 ~ 1950
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
32
M5
60
6
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
23
33
110 ~ 1950
6900
10600
38.0
38.0
129.7
25
35
M6
60
7
指定タイプ
10
1個
[標準] 標準ブロック
1
28
42
130 ~ 1950
9300
13700
52.4
52.4
201.9
30
40
M8
80
9
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
15
24
100 ~ 1480
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
41
M5
60
4.5
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
20
28
100 ~ 1960
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
49
M6
60
6
定寸タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
15
24
110 ~ 1470
3200
5200
13.3
13.3
40.8
15
41
M5
60
4.5
指定タイプ
10
1個
[ワイド] ワイドブロックタップ穴
1
20
28
110 ~ 1950
4700
7100
18.6
18.6
75.2
20
49
M6
60
6
指定タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜
-
( - )
7日目〜

詳細情報

基本情報


装置心臓部への選定は既存部品を、精度要求が低い場合や中・低負荷重荷での用途(搬送部やラフな位置決め)にはエコノミーシリーズをご検討ください。ミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

概要・仕様

仕様・概要

■許容荷重
kgf=N×0.101972
H基本定格荷重静的許容モーメント質量
C(動)
kN
Co
kN
MA
N・m
MB
N・m
MC
N・m
ブロック kgガイドレールkg/m
標準ワイド
243.25.213.313.340.80.070.0981.32
284.77.118.618.675.20.110.152.28
336.910.638.038.0129.70.183.17
429.313.752.452.4201.90.484.54
■予圧と精度基準
普通すきまタイプ
ラジアルすきま(μm)
H24−4〜+4
H28−5〜+5
H33−6〜+6
H42−7〜+7
 
 
寸法精度(μm)
高さHの寸法許容差±120
高さHの相互差40
幅W2の寸法許容差±120
幅W2の相互差40
A面に対するC面の走り平行度こちら
参照
B面に対するD面の走り平行度
■使用上の注意
[ ! ]本商品は総ボールタイプです。ブロックにはボール脱落防止の保持器が装着されています。ブロックの取り扱いは>>こちらを参照ください。
[ ! ]ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
[ ! ]基準面はブロックとレールに太溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
[ ! ]レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
[ ! ]走り平行度はレール固定後の値です。(レールねじ締結前の値ではありません。)
[ ! ]リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
[ ! ]レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。
■その他
・リチウム系石けん基グリース(昭和シェル製アルバニアグリースS2)封入済み。
・グリースニップル:H24はストレート、H28,33は横向きタイプになります。
・グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。
・リニアガイドの取り付けとメンテナンスについては>>こちらを参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイドのレビュー
4.3平均満足度:4.319件のレビュー
アルミパイプの加工用のスライド
5
満足度:5.0
精度などが必要ない所に使用した為 コスト、納期などの面では満足しています。 欲を言えばレールの両端面にタップ加工の追加工...もっと読む
4人が参考にしています。
直線駆動のガイドに使用
3
満足度:3.0
納期も早くコスパも良いので与圧が必要ない箇所では毎回使用しています ただ、ブロックの中にグリスが入っていないので毎回外...もっと読む
2人が参考にしています。
食品の昇降部
1
満足度:1.0
 (C-SVR24-280 ) レ−ル、ブロックを清掃して、単体でレールを立てにてもブロックは落下しない。オイルシール抵...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。頂戴したご指摘を担当者と共有し、改善を図ってまいります。貴重な情報をいただき、ありがとうございました。

2人が参考にしています。
上下機構のレールとして
5
満足度:5.0
それほど精度の必要が無い機構のレールとして使用しました。 リーズナブルな価格の割にスムースな動きで今回の用途には十分でし...もっと読む
1人が参考にしています。
社内治具
4
満足度:4.0
精度がいらない場合に以前は台湾製のリニアガイドを購入していましたが三角さんのほうが圧倒的安いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qブロック、レール単品の購入はできますか?
A
申し訳ございません。ブロックとレールのセット品で精度保証しているため、ブロック、レールの単品販売は行っておりません。
Q天地逆でも使用可能でしょうか?
A
基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。平面、壁掛け、天地逆等、あらゆる姿勢でご使用可能です。
Q走り平行度はサイズと長さによってどのくらい変わるでしょうか?
A
走り平行度については、以下の技術ページにて”精度/予圧"の箇所をご確認ください。https://jp.misumi-ec.com/special/linearguide/misumi/product_details/#ancDetails01_02

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極重荷重用リニアガイド
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス
中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜5日目5日目
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
レール種類標準レール標準レール標準レール標準レール標準レール標準レール
精度規格並級並級並級並級並級並級
予圧種類普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま
材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼ステンレス炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング