メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】金属製の芯材とMCナイロンの歯部を融着した樹脂歯車です。軸との締結を強固にしたい時に最適です。...
詳細を確認
| 軸穴仕様(選択可能歯車形状) | ||
| 丸穴(B形) | 丸穴+タップ(B形) | キー溝穴+タップ(B形) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | |||
| 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝穴+タップ | 歯部 | 芯材 | |
| GEYH | GEYT | GEYK | MCナイロン | S25C | セットスクリュー (SCM435・四三酸化鉄皮膜) |
| 軸穴径 PH7 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 8~12 | M4 | M4×3 |
| 13~17 | M5 | M5×4 |
| 18~30 | M6 | M6×5 |

| 呼び | PH7 |
| 8N~10N | +0.015 0 |
| 11N~18N | +0.018 0 |
| 19N~30N | +0.021 0 |
| 呼び | bJS9 | t | ||
| 8N~10N | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| 10K~12N | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| 13N~17N | 5 | 2.3 | ||
| 18N~22N | 6 | 2.8 | ||
| 23N~30N | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 型式 | − | 歯数 | − | B | − | 歯車形状 | − | P |
| GEYT1.5 GEYK2.0 | − − | 40 30 | − − | 15 20 | − − | B B | − − | 18 15N |
| 型式 | 歯数 | B | 歯車 形状 | 軸穴径 PH7(指定1mm単位) | d 基準円 直径 | D 歯先円 直径 | G 歯底円 直径 | H | E | L | ℓ | *1許容伝達力 (N・m) 曲げ強さ | ¥基準単価 1〜4コ | ||||
| Type | モジュール | 丸穴 丸穴+タップ | キー溝穴+タップ | 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝穴+タップ | |||||||||||
| GEYH | GEYT | GEYK | |||||||||||||||
| 丸穴 GEYH 丸穴+タップ GEYT キー溝穴+タップ GEYK | 1.0 | 30 | 10 | B | 8〜12 | 8N〜10N | 30 | 32 | 27.5 | 18 | 20 | 20 | 10 | 1.03 | 4,610 | 4,730 | 4,780 |
| 32 | 32 | 34 | 29.5 | 1.11 | 4,660 | 4,780 | 4,840 | ||||||||||
| 34 | 34 | 36 | 31.5 | 1.20 | 4,790 | 4,900 | 4,970 | ||||||||||
| 35 | 35 | 37 | 32.5 | 1.25 | 4,840 | 4,970 | 5,020 | ||||||||||
| 36 | 36 | 38 | 33.5 | 1.30 | 4,970 | 5,090 | 5,150 | ||||||||||
| 38 | 8〜16 | 8N〜13N | 38 | 40 | 35.5 | 23 | 25 | 1.39 | 5,280 | 5,400 | 5,460 | ||||||
| 40 | 10〜16 | 10N〜13N | 40 | 42 | 37.5 | 1.48 | 5,430 | 5,580 | 5,640 | ||||||||
| 42 | 42 | 44 | 39.5 | 1.57 | 5,570 | 5,710 | 5,780 | ||||||||||
| 45 | 45 | 47 | 42.5 | 1.71 | 5,760 | 5,910 | 5,990 | ||||||||||
| 48 | 10〜19 | 10N〜17N | 48 | 50 | 45.5 | 28 | 30 | 1.86 | 5,830 | 5,970 | 6,050 | ||||||
| 50 | 50 | 52 | 47.5 | 1.96 | 5,890 | 6,050 | 6,110 | ||||||||||
| 52 | 52 | 54 | 49.5 | 2.05 | 6,030 | 6,180 | 6,260 | ||||||||||
| 56 | 10〜26 | 10N〜23N | 56 | 58 | 53.5 | 38 | 40 | 2.24 | 6,450 | 6,620 | 6,680 | ||||||
| 60 | 60 | 62 | 57.5 | 2.44 | 6,580 | 6,740 | 6,880 | ||||||||||
| 70 | 10〜28 | 10N〜24N | 70 | 72 | 67.5 | 40 | 45 | 2.88 | 7,120 | 7,260 | 7,370 | ||||||
| 75 | 75 | 77 | 72.5 | 3.11 | 7,160 | 7,300 | 7,410 | ||||||||||
| 1.5 | 28 | 15 | 10〜16 | 10N〜13N | 42 | 45 | 38.25 | 23 | 25 | 27 | 12 | 3.18 | 6,120 | 6,240 | 6,290 | ||
| 30 | 45 | 48 | 41.25 | 3.46 | 6,160 | 6,280 | 6,330 | ||||||||||
| 32 | 10〜19 | 10N〜17N | 48 | 51 | 44.25 | 28 | 30 | 3.76 | 6,460 | 6,570 | 6,630 | ||||||
| 34 | 51 | 54 | 47.25 | 4.06 | 6,500 | 6,620 | 6,670 | ||||||||||
| 35 | 10〜23 | 10N〜20N | 52.5 | 55.5 | 48.75 | 33 | 40 | 4.22 | 6,780 | 6,900 | 6,960 | ||||||
| 36 | 54 | 57 | 50.25 | 4.38 | 6,840 | 6,950 | 7,000 | ||||||||||
| 40 | 10〜26 | 10N〜23N | 60 | 63 | 56.25 | 38 | 5.00 | 6,900 | 7,040 | 7,090 | |||||||
| 42 | 10〜28 | 10N〜24N | 63 | 66 | 59.25 | 40 | 45 | 5.31 | 8,670 | 8,810 | 8,860 | ||||||
| 45 | 67.5 | 70.5 | 63.75 | 5.78 | 8,740 | 8,870 | 8,930 | ||||||||||
| 48 | 72 | 75 | 68.25 | 6.27 | 8,790 | 8,930 | 8,990 | ||||||||||
| 50 | 12〜28 | 12N〜24N | 75 | 78 | 71.25 | 6.60 | 8,970 | 9,100 | 9,160 | ||||||||
| 2.0 | 20 | 20 | 10〜15 | 10N〜13N | 40 | 44 | 35 | 22 | 25 | 34 | 14 | 4.91 | 7,990 | 8,100 | 8,150 | ||
| 22 | 10〜16 | 44 | 48 | 39 | 23 | 5.55 | 8,040 | 8,160 | 8,210 | ||||||||
| 24 | 10〜19 | 10N〜17N | 48 | 52 | 43 | 28 | 30 | 6.19 | 8,240 | 8,350 | 8,400 | ||||||
| 25 | 50 | 54 | 45 | 6.54 | 8,310 | 8,410 | 8,460 | ||||||||||
| 28 | 10〜24 | 10N〜21N | 56 | 60 | 51 | 35 | 40 | 7.54 | 8,900 | 9,010 | 9,060 | ||||||
| 30 | 60 | 64 | 55 | 8.20 | 8,970 | 9,070 | 9,120 | ||||||||||
| 32 | 12〜28 | 12N〜24N | 64 | 68 | 59 | 40 | 45 | 8.91 | 11,370 | 11,500 | 11,550 | ||||||
| 34 | 68 | 72 | 63 | 9.63 | 11,460 | 11,580 | 11,630 | ||||||||||
| 35 | 70 | 74 | 65 | 9.99 | 11,480 | 11,600 | 11,660 | ||||||||||
| 36 | 72 | 76 | 67 | 10.38 | 11,560 | 11,690 | 11,740 | ||||||||||
| 型式 | 歯数 | B | 歯車 形状 | 軸穴径 PH7(指定1mm単位) | d 基準円 直径 | D 歯先円 直径 | G 歯底円 直径 | H | E | L | ℓ | *1許容伝達力 (N・m) 曲げ強さ | ¥基準単価 1〜4コ | ||||
| Type | モジュール | 丸穴 丸穴+タップ | キー溝穴+タップ | 丸穴 | 丸穴+タップ | キー溝穴+タップ | |||||||||||
| GEYH | GEYT | GEYK | |||||||||||||||
丸穴 GEYH 丸穴+タップ GEYT キー溝穴+タップ GEYK | 2.5 | 18 | 25 | B | 12〜17 | 12N〜15N | 45 | 50 | 38.75 | 25 | 30 | 40 | 15 | 8.28 | 8,190 | 8,300 | 8,350 |
| 20 | 12〜19 | 12N〜17N | 50 | 55 | 43.75 | 28 | 40 | 9.59 | 8,640 | 8,750 | 8,800 | ||||||
| 22 | 12〜24 | 12N〜21N | 55 | 60 | 48.75 | 35 | 10.84 | 8,700 | 8,810 | 8,860 | |||||||
| 24 | 60 | 65 | 53.75 | 45 | 12.10 | 11,100 | 11,200 | 11,260 | |||||||||
| 25 | 62.5 | 67.5 | 56.25 | 12.78 | 11,180 | 11,290 | 11,340 | ||||||||||
| 26 | 12〜28 | 12N〜24N | 65 | 70 | 58.75 | 40 | 13.47 | 11,210 | 11,340 | 11,390 | |||||||
| 28 | 70 | 75 | 63.75 | 14.73 | 11,340 | 11,470 | 11,570 | ||||||||||
| 3.0 | 16 | 30 | 12〜16 | 12N〜14N | 48 | 54 | 40.5 | 24 | 30 | 47 | 17 | 12.25 | 8,350 | 8,450 | 8,530 | ||
| 18 | 12〜21 | 12N〜18N | 54 | 60 | 46.5 | 30 | 40 | 14.31 | 8,800 | 8,900 | 8,980 | ||||||
| 20 | 12〜23 | 12N〜20N | 60 | 66 | 52.5 | 33 | 45 | 16.56 | 11,080 | 11,180 | 11,260 | ||||||
| 22 | 12〜26 | 12N〜23N | 66 | 72 | 58.5 | 38 | 18.72 | 11,160 | 11,270 | 11,340 | |||||||
| 24 | 12〜30 | 12N〜26N | 72 | 78 | 64.5 | 43 | 20.90 | 11,360 | 11,470 | 11,540 | |||||||
| Alterations | 止めねじ追加工 | ボスカット | |
| Code | KC90 | KC120 | BS |
| Spec. | 90°位置に止めねじをもう1カ所 追加工します。 セットスクリューが追加されます。 [ NG ]丸穴タイプは適用不可 | 120°位置に止めねじをもう1カ所 追加工します。 セットスクリューが追加されます。 [ NG ]丸穴タイプは適用不可 | ボスの長さを0.5mm単位でカットします。 [ ! ]丸穴タイプ:0≦BS≦ℓ [ ! ]丸穴+タップタイプ:M+3≦BS≦ℓ [ ! ]キー溝穴+タップタイプ:M+3≦BS≦ℓ |
![]() | ![]() | ![]() 指定方法 BS6.5 | |
| ¥/1Code | 200 | 200 | 500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】金属製の芯材とMCナイロンの歯部を融着した樹脂歯車です。軸との締結を強固にしたい時に最適です。無潤滑で使用可能な高機能プラスチック歯車です。
【精度】新JIS B 1702-1 9級相当 (旧JIS B1702 5級)
【材質】MCナイロン
【芯材の材質】S25C(鉄)
【対応モジュール】モジュール1.0、モジュール1.5、モジュール2.0、モジュール2.5、モジュール3.0
【追加工対応】止めねじ追加工、ボスカット追加工ができます。
【他の呼び方】一般的に融着平歯車、融着ギヤとも呼ばれています。
設計・製造現場のための歯車総合情報はこちら
https://jp.misumi-ec.com/special/gear/




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
平歯車 ベアリング組込タイプ
5通常価格(税別):1,540円~