17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A

    ~mm
  • B

    ~mm
  • E

    ~mm
  • M(取付ボルト)

    ~mm
  • T

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンベヤ用後入れナット【10個入り】

通常単価(税別)
1,5201,580
税込単価
1,6721,738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

セットスクリュー付後入れナットです。センサなど追加で取付ける場合に便利です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

コンベヤ用後入れナット:関連画像
[ ! ]スタンドなどの重量物の取付けは先入れナットをご使用ください。

[ ! ]ミスミコンベヤのアルミフレーム専用ナットです。アルミフレーム溝(M5用またはM6用)にご使用ください。
コンベヤ本体ページを参照し、ご選定してください。

[ ! ]コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
 
[ M ]材質SUS316相当・焼結
 
M参考締付トルク(N・m)
30.9
42.2
54.6

規格表

 
型式
     
TypeM
PACK−CHNT65
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品(1本)ABETパック
入数
¥基準単価¥スライド単価
TYPEMセットスクリュー1パック2~3パック
アルミフレーム溝M5用 PACK-CHNT53
4
M4×54.972.8410個1,5201,140
アルミフレーム溝M6用 PACK-CHNT63
4
5
M4×65.983.34.51,5801,190

型番リスト

表示件数

A

B

E

M(取付ボルト)

T

RoHS?最小発注数量
4.9
7
2.8
3
4
10
1パック

10個入り

4.9
7
2.8
4
4
10
1パック

10個入り

5.9
8
3.3
3
4.5
10
1パック

10個入り

5.9
8
3.3
4
4.5
10
1パック

10個入り

5.9
8
3.3
5
4.5
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

セットスクリュー付後入れナットです。センサなど追加で取付ける場合に便利です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜34〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

付属のセットスクリューを締めこむことにより、ナット単体で位置固定ができます。
コンベヤ用後入れナット:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用後入れナットのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
後入れしたかった
1
満足度:1.0
GVシリーズの溝に後入れできなかった。 GV→オプション部品→後入れナット で出てきた型式なのに何か間違えたのでしょうか...もっと読む
1人が参考にしています。
後入れナット
5
満足度:5.0
コンベアーの側面のナットが足りないときに わざわざばらしてナットを入れていましたが とてもめんどくさく。 これがあればち...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している搬送装置、ベルトコンベアにカスターマインズでセンサー架台等を取付けるさいに使用しています。後入れナット...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアに部品追加として
5
満足度:5.0
後入れしやすく、イモネジを回せば抜けてこない構造になっており、使いやすかった。摺動もよかったので位置決めもしやすかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用後入れナット
Tナット 5ST
コンベヤ用アルミフレーム
コンベヤ用センサブラケット
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
四角ナット NSMシリーズ(スチール製)
メーカーミスミイマオコーポレーションミスミミスミミスミエヌアイシ・オートテック
通常価格1,520-183-320 --13 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目8日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ用後入れナットカテゴリの売れ筋ランキング