17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

印刷物などの搬送に最適です。ワークによりローラのサイズ・ウレタンタイプが選べます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-:関連画像
[ ! ]①ローラはセンター固定となります。
[ ! ]コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
*⑤引張りばね、⑥引張りばねポストはCOBS、COBUのみ付きます。
Type①ローラ
[ M ]材質[ H ]硬度
バネ無しタイプばね付タイプ芯材ホイールライニング
CHRSCOBSSTKMスチールウレタンショア90自然色
CHRUCOBU制電性ウレタングレー
 
 ②アーム③C型止め輪④ステンレス
パイプ
⑤引張りばね⑥引張り
ばね用ポスト
⑦コンベヤ
取付ブラケット
⑧樹脂ワッシャ
[ M ]材質A6061SUS304−CSPSUS304SUS304−CSPSUS304ポリアセタール
[ S ]表面処理白アルマイト

規格表

型式LW
   
Type No
CHRU 57313500
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LW
指定1mm
単位
DaR¥基準単価
CHRS・COBSCHRU・COBU
L
TYPENo113163213263313413513113163213263313413513
バネ無しタイプ
CHRS
CHRU
28 113
163
213
263
313
413
513

L≦W
150

550
28.68.23.5607,5807,8807,9808,3708,6609,1409,5608,0008,3008,4008,7909,0809,5609,980
38 38.112.25.5757,9208,3208,4208,9609,2709,86010,4308,3408,7408,8409,3809,69010,28010,850
57 57.212.26.51008,6909,3309,45010,32010,67011,58012,4009,1109,7509,87010,74011,09012,00012,820
ばね付タイプ
COBS
COBU
28 28.68.23.5607,7308,0208,1308,5208,8109,2809,7008,1508,4408,5508,9409,2309,70010,120
38 38.112.25.5758,0708,4708,5809,1109,43010,02010,5808,4908,8909,0009,5309,85010,44011,000
57 57.212.26.51008,8709,5109,63010,50010,85011,76012,5809,2909,93010,05010,92011,27012,18013,000

追加工

型式LW(TB)
 
Type No
COBS 38313500TB15-B30-G4.5
追加工
コード
取付ブラケット 穴寸法指定適用条件指定例\/1Code
TBコンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-:関連画像コンベヤ取付ブラケットの穴寸法を1mm
単位指定へ変更します。
〈指定方法〉:TB15-B30-G4.5
[ ! ]TB
指定1mm単位
B
選択
[ ! ]G
指定0.5mm単位
12~21304.5~9
12~4150

[ ! ]B=30の場合TB+G≦25.5、B=50の場合TB+G≦45.5

COBS38-313-500-TB15-B30-G4.5450

型番リスト

表示件数

タイプ

NO.

D

d

a

R

ローラ(ライニング)

ばね

ローラ色

L

W

(mm)

RoHS?最小発注数量
バネ無しタイプ
28
28.6
8.2
3.5
60
ウレタン
自然色
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ無しタイプ
38
38.1
12.2
5.5
75
ウレタン
自然色
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ無しタイプ
57
57.2
12.2
6.5
100
ウレタン
自然色
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ無しタイプ
28
28.6
8.2
3.5
60
静電性ウレタン
グレー
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ無しタイプ
38
38.1
12.2
5.5
75
静電性ウレタン
グレー
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ無しタイプ
57
57.2
12.2
6.5
100
静電性ウレタン
グレー
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ付タイプ
28
28.6
8.2
3.5
60
ウレタン
自然色
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ付タイプ
38
38.1
12.2
5.5
75
ウレタン
自然色
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ付タイプ
57
57.2
12.2
6.5
100
ウレタン
自然色
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ付タイプ
28
28.6
8.2
3.5
60
静電性ウレタン
グレー
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ付タイプ
38
38.1
12.2
5.5
75
静電性ウレタン
グレー
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
バネ付タイプ
57
57.2
12.2
6.5
100
静電性ウレタン
グレー
113 ~ 513
150 ~ 550
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

印刷物などの搬送に最適です。ワークによりローラのサイズ・ウレタンタイプが選べます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
製品押さえに活用
4
満足度:4.0
値段と納期を考慮して、購入しました。 商品の押さえ機構に活用しほどほどいい場所に使用しています 今後も活用予定です。
0人が参考にしています。
製品用
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品製造ラインでコンベア上の製品の押さえに使用しています。元々は他の目的で購入していたものですが、製品の...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を押さえブレーキを掛けながら送るため
4
満足度:4.0
こんなのが欲しいと思っていた物を購入することができました。 イメージ通りで良かったです。 もう少し径の小さい物やばねの種...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-
コンベヤ用押さえローラ-短ローラタイプ-
コンベヤ用ホッパ
コンベヤ用透明カバー
エアセンサピン WWA
ストッパー
メーカーミスミミスミミスミミスミコスメックミスミ
通常価格----19,080 --
通常出荷日5日目5日目5日目8日目7日目5日目
ローラ材質(芯材)STKM-----
ローラ材質(ホイール)スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送面向けアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング