17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

コンベヤ横で作業するための作業台です。不要時は折りたため、省スペース化に最適です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-:関連画像
■背面詳細図
コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-:関連画像
LABP取付ブラケット
取付穴数(長穴)
蝶番数量補強板数量
200~30046L-1102個2個0個
310~50068(L-110)/23個2個1個
510~1000810(L-110)/34個3個2個
[ ! ]取付ブラケットのみ分割して配送いたします。(取付手順書を添付いたします)
[ ! ]コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
*帯電防止マットはW寸および取付ブラケット(板厚6mm部)に接着剤にて取付けています。
Typeテーブル本体取付ブラケットアーム
[ M ]材質[ S ]表面処理表面材
厚さ(mm)
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
CGTAアルミ合金白アルマイト[ ! ]アルミ合金白アルマイト[ ! ]SUS304
CGTTアルミ合金+ 天然ゴム(帯電防止・緑)2
[ ! ]切断面及び穴加工部にアルマイトがありません。

規格表

型式WL
         
Type テーブル材質 M    
CGT A 5200500
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式W
選択
L許容荷重
(kgf)
¥基準単価
Typeテーブル材質M(取付ボルト)
選択
指定10mm単位L260~300L310~500L510~750L760~1000
CGTA
アルミ
5(M5)
6(M6)
200260~10005.014,23017,15020,15021,670
30015,79018,13021,72024,910
T
帯電防止(緑)
20016,41020,36024,79027,010
30018,29022,95028,00032,290

型番リスト

表示件数

テーブル材質

M(取付ボルト)

L

(指定10mm単位)

W

RoHS?最小発注数量
アルミ
5(M5)
200 ~ 1000
200 ~ 300
10
1個
アルミ
6(M6)
200 ~ 1000
200 ~ 300
10
1個
アルミ+天然ゴム(帯電防止・緑)
5(M5)
200 ~ 1000
200 ~ 300
10
1個
アルミ+天然ゴム(帯電防止・緑)
6(M6)
200 ~ 1000
200 ~ 300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

コンベヤ横で作業するための作業台です。不要時は折りたため、省スペース化に最適です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
シール機
5
満足度:5.0
ふくろ物のワークを熱溶着させるシール機で作業するときの 補助作業台に使います。 普段はキャスター付きの作業台を持ってくる...もっと読む
0人が参考にしています。
作業用
4
満足度:4.0
コンベヤ横で作業ができ、不要時は折りたためるのがとても良いです。 作業以外にメンテナンス時にも使えるのでおすすめです。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用作業台-折りたたみタイプ-
コンベヤ用センサブラケット
コンベヤ用エアノズルスタンド
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
平ベルトコンベヤ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
メーカーミスミミスミミスミSOWAオークラ輸送機ミスミ
通常価格-320 -1,080 -4,519 ---
通常出荷日8日目在庫品1日目3日目5日目〜3日目〜8日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送側面向けアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング