17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が88型番あります。

カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・複数のディスク材質であらゆる用途に対応・ステンレス板ばね(S...

詳細を確認
  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

d1
d2
ダブルディスクタイプ   
MCSLC(標準穴)MCSLCLK(キー溝付穴 d1
 MCSLCRK(キー溝付穴 d2
 MCSLCWK(キー溝付穴 d1・d2
[ ! ]軸径の推奨公差はh7です。
[ ! ]d1,d2の公差はスリット加工前の公差です。
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、
それぞれの許容値は1/2となります。
[ ! ]選定基準についてはこちらをご確認ください。
[ ! ]軸の挿入量はℓ(ハブ)の長さとしてください。詳細は>>こちら
[ ! ]クランピングタイプのカップリングを使用する場合、軸は原則として丸軸を使用してください。詳細は>>こちら

キー溝寸法

軸穴径
d1・d2
btキー呼び
寸法b×h
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
6~7.92±0.01251.0 +0.1
  0
2×2
8~1031.43×3
10.1~124±0.01501.84×4
12.1~1752.35×5
17.1~2262.86×6
22.1~248±0.01803.3 +0.2
  0
8×7
[ ! ]軸穴径8,10,12,22は、キー溝幅変更が可能です。
詳細は追加工をご確認ください。
標準穴キー溝付穴材質表面処理
d1(片側)d2(片側)d1・d2(両側)本体ディスク六角穴付ボルト本体六角穴付ボルト
MCSLCMCSLCLKMCSLCRKMCSLCWKアルミ
ダイカスト
ステンレスSCM435アルマイト処理黒色酸化皮膜

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
MCSLC401015
MCSLCWK401012
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)
[ ! ]キー溝付穴は、穴径6以上で選択可能
d3LAFクランプボルト¥基準単価
TypeDM締付トルク
(N・m)
MCSLCMCSLCLK
MCSLCRK
MCSLCWK
ダブルディスクタイプ
MCSLC
MCSLCLK
MCSLCRK
MCSLCWK
16456              6.823.2753M2.513,0803,6004,130
204566.3578           8.1267.56.53.73,3603,8904,410
25 566.35789.5310         10.430.298.54M31.73,8704,4004,920
32     89.5310111214      154112.4106M42.54,2504,7805,300
40     89.5310111214151618   19.54715.513.17.8M574,7805,3005,830
50          1415161820222425531816.79M6125,2505,7806,300
型式許容トルク
(N・m)
補正
係数
許容
偏角
(°)
許容
偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
許容
エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
MCSLC
MCSLCLK
MCSLCRK
MCSLCWK
160.95〜1020.1545060002.7×10-7±0.210
201.370055008.0×10-716
252.895050002.5×10-6±0.330
325110040006.6×10-6±0.462
4090.2280038001.9×10-5±0.5110
5016340035005.0×10-5±0.6220
[ ! ]慣性モーメントとはカップリングの回転慣性の大きさです。この値が大きいほど回転慣性が大きくなります。
(モーター選定などに使われます)カップリング用語集は>>こちら

追加工

Alterations軸穴径変更キー溝幅変更キー溝加工
CodeLDC(左軸)RDC(右軸)KLH(左軸)KRH(右軸)LK(左軸)RK(右軸)
Spec.キー溝幅(b)を下表のように変更します
 指定方法  KLH4  KRH4
 軸穴径
d1・d2
KLH・KRH (b)t
基準寸法許容差基準寸法許容差
82±0.01251.0 +0.1
  0
104±0.01501.8
1252.3
228±0.01803.3 +0.2
  0
 
[ NG ]軸穴径変更(LDC・RDC)との併用不可
[ ! ]キー溝付穴のみ適用
[ ! ]軸穴径8,10,12,22のみ指定可能
 軸径
d1・d2
LK・RK
6~82
8~103
10~124
12~175
17~226
22~248
 指定方法 
LK3
RK4
[ ! ]キー溝加工は軸径φ6~です。
[ ! ]標準キー溝寸法は上記外形図を参照
指定0.1mm単位
 指定方法 
LDC7.8
RDC9.3

 
  D  LDC・RDC
164~6
204~8
255~10
328~14
408~18
5014~24
¥/1Code500500無料600600
■追加工組み合わせ
●:選択 ー:非選択 不可:選択不可
型式
軸穴変更
キー溝幅変更
キー溝追加工
穴タイプ
Type
LDC
RDC
KLH
KRH
LK
RK
d1(左)
d2(右)
d1(左)
d2(右)
d1(左)
d2(右)
標準穴
MCSLC
不可
キー溝付d1(左)
MCSLCLK
不可
不可
キー溝付d2(右)
MCSLCRK
不可
不可
キー溝付
d1・d2
(左右)
MCSLCWK
不可

カップリングの選定および取り扱い

【選定手順】
①カップリングの種類を選定
  • 簡易選定表(各カップリングの概要や種類と特長は>>こちら
 カップリング特性モータ
種類バックラッシ
ゼロ
高トルク許容偏心
許容偏角
サーボステッピングモータ
小型サーボ
汎用
ディスク形×
オルダム形×××
スリット形×
②カップリングに加わる補正トルクを計算
  • サーボモータ・ステッピングモータとの連結(動作制御の場合)
    モータの最大トルクに補正係数を乗じて補正トルクを計算してください。
    ※補正係数は商品ページの製品仕様をご確認ください。
    求めた補正トルクが カップリングの許容トルク(軸スリップトルク)以下に
    なるように選定してください。
    補正トルク=モータ最大トルク×補正係数
  • 汎用モータとの連結(動力伝達の場合)
    ※負荷トルクを算出し、その1~5倍を補正トルクとして下さい。
    求めた補正トルクが カップリングの許容トルク(軸スリップトルク)以下に
    なるように選定してください。
     負荷トルク(N・m)=9550 ×  伝動力(kW) 回転速度(r/min)
     補正トルク=負荷トルク(N・m)× 1~5倍 

 

③カップリングの許容値を確認
  カタログ記載の許容値(偏角、偏心、最高回転数等)や
  慣性モーメントが装置の条件を満足しているか確認してください。
④軸穴を選定
  連結する軸の外径が選んだカップリングの内径範囲に含まれているか
  確認してください。含まれていない場合は大きいサイズを選定してください。
⑤軸の締結方法を選定
  クランプ、キー締結、面圧等用途に合わせて選定してください。
⑥最終確認
  最後に寸法表で装置に適合しているか確認してください。

【選定例】
  技術情報の選定解説を確認ください。>>こちら
【取り付け方法】
  アライメント調整、取付手順などの詳細は>>こちら
【困ったときには(Q&A)】
  選定、製品使用、取り付け、トラブルシューティングのQ&A詳細は>>こちら
【安全上の注意事項】
  装置にはカップリングを囲む保護カバーを取り付けてください。など、
  その他詳細の注意事項は>>こちら をお読みください。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

表示件数
型番

軸穴径 1 d1(またはd)

(φ)

軸穴径 2 d2(またはd)

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ

(mm)

最高回転数

(r/min)

軸穴形状

軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定0.1mm単位

軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定0.1mm単位

RoHS?最小発注数量
4 ~ 6
4 ~ 6
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
標準穴
-
-
10
1個
4 ~ 6
-
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
標準穴
-
4 ~ 6
10
1個
-
4 ~ 6
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
標準穴
4 ~ 6
-
10
1個
-
-
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
標準穴
4 ~ 6
4 ~ 6
10
1個
4 ~ 8
4 ~ 8
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
標準穴
-
-
10
1個
4 ~ 8
-
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
標準穴
-
4 ~ 8
10
1個
-
4 ~ 8
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
標準穴
4 ~ 8
-
10
1個
-
-
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
標準穴
4 ~ 8
4 ~ 8
10
1個
5 ~ 10
5 ~ 10
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
標準穴
-
-
10
1個
5 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
標準穴
-
5 ~ 10
10
1個
-
5 ~ 10
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
標準穴
5 ~ 10
-
10
1個
-
-
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
標準穴
5 ~ 10
5 ~ 10
10
1個
8 ~ 14
8 ~ 14
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
標準穴
-
-
10
1個
8 ~ 14
-
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
標準穴
-
8 ~ 14
10
1個
-
8 ~ 14
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
標準穴
8 ~ 14
-
10
1個
-
-
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
標準穴
8 ~ 14
8 ~ 14
10
1個
8 ~ 18
8 ~ 18
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
標準穴
-
-
10
1個
8 ~ 18
-
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
標準穴
-
8 ~ 18
10
1個
-
8 ~ 18
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
標準穴
8 ~ 18
-
10
1個
-
-
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
標準穴
8 ~ 18
8 ~ 18
10
1個
14 ~ 24
14 ~ 24
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
標準穴
-
-
10
1個
14 ~ 24
-
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
標準穴
-
14 ~ 24
10
1個
-
14 ~ 24
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
標準穴
14 ~ 24
-
10
1個
-
-
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
標準穴
14 ~ 24
14 ~ 24
10
1個
6
6
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
キー溝付穴 d1側
-
-
10
1個
6 ~ 8
6 ~ 8
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d1側
-
-
10
1個
6 ~ 8
-
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d1側
-
6.1 ~ 7.9
10
1個
-
6 ~ 8
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d1側
6.1 ~ 7.9
-
10
1個
-
-
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d1側
6.1 ~ 7.9
6.1 ~ 7.9
10
1個
6 ~ 10
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d1側
-
-
10
1個
6 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d1側
-
6.1 ~ 9.9
10
1個
-
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d1側
6.1 ~ 9.9
-
10
1個
-
-
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d1側
6.1 ~ 9.9
6.1 ~ 9.9
10
1個
8 ~ 14
8 ~ 14
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d1側
-
-
10
1個
8 ~ 14
-
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d1側
-
8 ~ 13.9
10
1個
-
8 ~ 14
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d1側
8 ~ 13.9
-
10
1個
-
-
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d1側
8 ~ 13.9
8 ~ 13.9
10
1個
8 ~ 18
8 ~ 18
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
キー溝付穴 d1側
-
-
10
1個
8 ~ 18
-
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
キー溝付穴 d1側
-
8 ~ 18
10
1個
-
8 ~ 18
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
キー溝付穴 d1側
8 ~ 18
-
10
1個
-
-
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
キー溝付穴 d1側
8 ~ 18
8 ~ 18
10
1個
14 ~ 24
14 ~ 24
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
キー溝付穴 d1側
-
-
10
1個
14 ~ 24
-
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
キー溝付穴 d1側
-
14 ~ 24
10
1個
-
14 ~ 24
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
キー溝付穴 d1側
14 ~ 24
-
10
1個
-
-
10.01~20.00
50
16
53
5.0×10-5
0.2
~4,000
+0.6/-0.6
3500
キー溝付穴 d1側
14 ~ 24
14 ~ 24
10
1個
4 ~ 6
6
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
キー溝付穴 d2側
-
-
10
1個
-
6
~1.00
16
0.9
23.2
2.7×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
6000
キー溝付穴 d2側
4.1 ~ 5.9
-
10
1個
4 ~ 8
6 ~ 8
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d2側
-
-
10
1個
4 ~ 8
-
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d2側
-
6.1 ~ 7.9
10
1個
-
6 ~ 8
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d2側
4.1 ~ 7.9
-
10
1個
-
-
1.01~3.00
20
1.3
26
8.0×10-7
0.15
4,001~7,000
+0.2/-0.2
5500
キー溝付穴 d2側
4.1 ~ 7.9
6.1 ~ 7.9
10
1個
5 ~ 10
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d2側
-
-
10
1個
5 ~ 10
-
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d2側
-
6.1 ~ 9.9
10
1個
-
6 ~ 10
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d2側
5.1 ~ 9.9
-
10
1個
-
-
1.01~3.00
25
2.8
30.2
2.5×10-6
0.15
4,001~7,000
+0.3/-0.3
5000
キー溝付穴 d2側
5.1 ~ 9.9
6.1 ~ 9.9
10
1個
8 ~ 14
8 ~ 14
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d2側
-
-
10
1個
8 ~ 14
-
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d2側
-
8 ~ 13.9
10
1個
-
8 ~ 14
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d2側
8 ~ 13.9
-
10
1個
-
-
3.01~5.00
32
5
41
6.6×10-6
0.15
~4,000
+0.4/-0.4
4000
キー溝付穴 d2側
8 ~ 13.9
8 ~ 13.9
10
1個
8 ~ 18
8 ~ 18
5.01~10.00
40
9
47
1.9×10-5
0.2
~4,000
+0.5/-0.5
3800
キー溝付穴 d2側
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ
・複数のディスク材質であらゆる用途に対応
・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適

ご注意

  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●標準穴
 3 日目出荷

ストークA

200円/1本>>こちら
[ ! ]同一サイズ3本以上は一律540円
●キー溝付穴
 3 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応のレビュー
4平均満足度:4.08件のレビュー
ロボットの動力伝達用カップリング
5
満足度:5.0
この小さいサイズで高トルク対応の製品は、リジット型以外ではなかなか無く、既存の置き換えに利用できてよかったです
1人が参考にしています。
ステッピングモーターとボールネジ間に使用
5
満足度:5.0
MCSLC40を使用。許容トルクが大きいので86mmサイズのステッピングモーターに問題なく使用できました。内径サイズが0...もっと読む
1人が参考にしています。
カメラ軸
1
満足度:1.0
補正係数5~10に注意。(他社係数は1.5くらい) 3つねじ切れたので他社製に交換しました。

ミスミからのコメント

この度は商品レビューへのご投稿ありがとうございます。 弊社カップリングの補正係数は商品により1~10となっておりますが 数値が大きいものについては選定に際し注意が必要なため カタログの目立つ場所への記載を検討させていただきます。

0人が参考にしています。
サーボモーター
5
満足度:5.0
サーボモーターと回転シャフトとの接続に使っています。 モーターメーカーのオプションのラインナップと比べると すごく豊富で...もっと読む
0人が参考にしています。
モータ接続用
5
満足度:5.0
仕様のバリエーションが多く、容易に選定でき短納期で入手することができました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qd1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
A
H8になります。(スリット加工前)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC
メーカーミスミミスミSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格--1,994 -4,984 -5,343 -2,742 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
シリーズディスク形ディスク形ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)213331.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト