17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。

カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ

通常単価(税別)
1,62038,640
税込単価
1,78242,504
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

頭部ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付済です。頭部ねじ部のどちらからでも固定、給脂が可能です。

  • 【仕様変更】25年12月より順次、一部商品の材質・外観・梱包仕様が変更になります。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



(*)

カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ:関連画像
D公差
30 0
-0.009
32~47 0
-0.011
52~80 0
-0.013
80~90 0
-0.015

■シール付

カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ:関連画像

■シールなし

カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ:関連画像

Type[ M ]材質[ A ]付属品
用途シール付シールなし
一般CFFHCFAHSUJ2*1六角ナット1コ(S45C*2・四三酸化鉄皮膜)
CFFSHCFASHSUS440C
相当
六角ナット1コ(SUS304)
低発塵CFFCH
重荷重CFFGHSUJ2*1六角ナット1コ(S45C*2・四三酸化鉄皮膜)
[ ! ]*1は一部相当材、*2は一部一般構造用鋼を使用しています。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。
[ ! ]グリスニップルから再給脂する場合は、THK製グリースガンユニットMG70・アタッチメントP形をご使用ください。
[ ! ]使用雰囲気温度範囲:−15℃~80℃(80℃を超えると樹脂・ゴム部品が変形、損傷する恐れがあります)


規格表

型式D
CFFH2052
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DM×PitchBB1Ld11rf
(最小)
H質量
(g)
最大締付トルク
(N・m)
¥基準単価
Typedh7容差(選択)CFFHCFFSHCFFCHCFFGHCFAHCFASH
(シール付)
CFFH
CFFSH
CFFCH
CFFGH

(シールなし)
CFAH
CFASH
120
−0.018
3012×1.514154031461.5206105(107)29.41,8503,6104,4703,0501,4803,150
32115(117)1,8303,7504,6503,1801,5803,300
163516×1.51819.55218824205(207)70.61,9005,9507,5403,3001,6205,200
184018×1.52021.5582026295(300)982,3807,1609,4803,2302,0006,120
200
−0.021
4720×1.52425.5664229368450(455)1373,35010,30013,0804,0402,6307,740
52525(530)3,1309,52013,6004,1602,6408,090
246224×1.52930.580251140915(925)245※5,01017,88022,0305,5404,24012,220
721150(1160)5,78020,54023,8806,2404,73013,720
308030×1.5353710032152461880(1890)480※8,15025,15025,1008,7805,99017,300
851950(1960)9,47029,07031,77010,3706,72019,610
902000(2010)10,37032,31035,32011,5307,25021,000
*ステンレス鋼製をご使用の場合は、この値の70%までとします。
[ ! ]( )は重荷重タイプの質量です。
[ ! ]1N・mは0.102kgf・mです。
 
カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ:関連画像カムフォロア規格変更型式置換表(D30~40,52のみ)
種類旧型式(D30~40,52のみ)新型式
旧標準タイプ旧六角穴付
タイプ
旧ねじ部
六角穴付タイプ
頭部ねじ部
六角穴付タイプ
カムフォロアCFURCFUACFUBCFUH
CFURSCFUASCFUSH
CFURCCFUACCFUCH
CFUAGCFUGH
CFUCUACUH
CFUSCUASCUSH
CFFRCFFACFFBCFFH
CFFRSCFFASCFFSH
CFFRCCFFACCFFCH
CFFAGCFFGH
CFRCFACFAH
CFRSCFASCFASH

 カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ:関連画像表1:カムフォロア参考データ
d−D一般タイプ重荷量タイプ
基本動定格
荷重
C(kN)
基本静定格
荷重
Cor(kN)
最大許容
荷重
(kN)
トラック負荷
容量(kN)
限界回転数(rpm)質量(g)基本動定格
荷重
C(kN)
基本静定格
荷重
Cor(kN)
最大許容
荷重
(kN)
トラック負荷
容量(kN)
限界回転数
シール付
(rpm)
質量(g)
シール付シールなし
クラウンフラットクラウンフラット
3−101.471.180.360.371.3732900470004.5
4−122.062.050.780.471.7625900370007.5
5−133.142.771.420.532.25203002900010.5
6−163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.52.111.083.43770019
8−194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.24.731.374.02609029
10−225.336.785.811.674.71190017000459.4214.35.811.674.7504046
10−262.065.49602.065.4961
12−307.879.799.372.457.0698001400010513.419.89.372.457.064060107
12−322.747.451152.747.45117
16−351218.317.33.1411.270001000020520.637.617.33.1411.23150207
18−4014.725.226.13.7214.45950850029525.251.326.13.7214.42660300
20-4720.734.832.17.15214900700045033.264.832.17.15212380455
20−528.2323.25258.2323.2530
24-6230.653.249.510.534.24550650091546.792.949.510.534.22030925
24-7212.939.8115012.939.81160
30-8045.487.673.714.952.635005000188067.614573.714.952.616101890
30-8516.156195016.1561960
30-9017.359.3200017.359.32010
[ ! ]kgf=N×0.101972

注意・禁止事項

  • ・ 製品を落下させたり、叩いたりすると破損することがあります。
  • ・ 衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくても機能が損失することがありますのでご注意下さい。
  • ・ カムフォロアはラジアル荷重に対応しますが、スラスト荷重には弱いので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

本体 材質

本体詳細材質

基本定格荷重 Cr(動)

(kN)

基本定格荷重 Cor(静)

(kN)

許容回転数

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

ころ案内方式

シール

用途

RoHS?最小発注数量
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2相当
12
18.3
7000
M16×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2相当
14.7
25.2
5950
M18×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
47
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
7000
M20×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2相当
20.7
34.8
4900
M20×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
62
29
[スチール] スチール
SUJ2
30.6
53.2
6500
M24×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
72
29
[スチール] スチール
SUJ2
30.6
53.2
6500
M24×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
80
35
[スチール] スチール
SUJ2
45.4
87.6
5000
M30×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
85
35
[スチール] スチール
SUJ2
45.4
87.6
5000
M30×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
該当なし
90
35
[スチール] スチール
SUJ2
45.4
87.6
5000
M30×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
35
18
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
12
18.3
10000
M16×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
40
20
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
14.7
25.2
8500
M18×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
47
24
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
20.7
34.8
7000
M20×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
52
24
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
20.7
34.8
7000
M20×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
62
29
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
30.6
53.2
6500
M24×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
72
29
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
30.6
53.2
6500
M24×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
80
35
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
85
35
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
90
35
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
なし
一般
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
35
18
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
12
18.3
7000
M16×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
40
20
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
14.7
25.2
5950
M18×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
47
24
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
20.7
34.8
4900
M20×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
52
24
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
20.7
34.8
4900
M20×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
62
29
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
30.6
53.2
4550
M24×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
72
29
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
30.6
53.2
4550
M24×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
80
35
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
85
35
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
90
35
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
あり
低発塵
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
13.4
19.8
2320
M12×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
13.4
19.8
2320
M12×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2相当
20.6
37.6
1800
M16×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2
25.2
51.3
2660
M18×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
47
24
[スチール] スチール
SUJ2
33.2
64.8
2380
M20×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2
33.2
64.8
2380
M20×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
62
29
[スチール] スチール
SUJ2
46.7
92.9
2030
M24×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
72
29
[スチール] スチール
SUJ2
46.7
92.9
2030
M24×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
80
35
[スチール] スチール
SUJ2
67.6
145
1610
M30×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
85
35
[スチール] スチール
SUJ2
67.6
145
1610
M30×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
90
35
[スチール] スチール
SUJ2
67.6
145
1610
M30×1.5
総ころ
あり
重荷重
10
1個
該当なし
30
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
32
14
[スチール] スチール
SUJ2相当
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
35
18
[スチール] スチール
SUJ2相当
12
18.3
7000
M16×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
40
20
[スチール] スチール
SUJ2相当
14.7
25.2
5950
M18×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
47
24
[スチール] スチール
SUJ2
20.7
34.8
4900
M20×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
52
24
[スチール] スチール
SUJ2相当
20.7
34.8
4900
M20×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
62
29
[スチール] スチール
SUJ2
30.6
53.2
4550
M24×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
72
29
[スチール] スチール
SUJ2
30.6
53.2
4550
M24×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
80
35
[スチール] スチール
SUJ2
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
85
35
[スチール] スチール
SUJ2
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
該当なし
90
35
[スチール] スチール
SUJ2
45.4
87.6
3500
M30×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
14
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
7.87
9.79
9800
M12×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
35
18
[ステンレス] ステンレス
SUS440相当
12
18.3
7000
M16×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
40
20
[ステンレス] ステンレス
SUS440相当
14.7
25.2
5950
M18×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
47
24
[ステンレス] ステンレス
SUS440C
20.7
34.8
4900
M20×1.5
保持器付
あり
一般
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
2,880
( 3,168 )
4日目

-

2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,640
( 5,104 )
3日目

-

5,170
( 5,687 )
3日目

-

6,550
( 7,205 )
4日目

-

7,350
( 8,085 )
3日目

-

7,930
( 8,723 )
3日目

-

3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,690
( 6,259 )
3日目

-

6,700
( 7,370 )
3日目

-

8,470
( 9,317 )
3日目

-

8,850
( 9,735 )
3日目

-

13,370
( 14,707 )
3日目

-

15,010
( 16,511 )
3日目

-

18,930
( 20,823 )
3日目

-

21,450
( 23,595 )
3日目

-

22,970
( 25,267 )
3日目

-

4,890
( 5,379 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,090
( 5,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,250
( 9,075 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

10,370
( 11,407 )
3日目

-

14,310
( 15,741 )
3日目

-

14,880
( 16,368 )
3日目

-

24,100
( 26,510 )
3日目

-

26,120
( 28,732 )
3日目

-

27,460
( 30,206 )
3日目

-

34,760
( 38,236 )
3日目

-

38,640
( 42,504 )
3日目

-

3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,420
( 4,862 )
3日目

-

6,060
( 6,666 )
3日目

-

6,830
( 7,513 )
3日目

-

9,610
( 10,571 )
3日目

-

11,340
( 12,474 )
3日目

-

12,610
( 13,871 )
3日目

-

3,660
( 4,026 )
3日目

-

5,480
( 6,028 )
4日目

-

6,320
( 6,952 )
3日目

-

8,920
( 9,812 )
3日目

-

10,360
( 11,396 )
3日目

-

11,340
( 12,474 )
3日目

-

3,950
( 4,345 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,830
( 8,613 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

11,270
( 12,397 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

頭部ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付済です。頭部ねじ部のどちらからでも固定、給脂が可能です。

ご注意

  • 【仕様変更】25年12月より順次、一部商品の材質・外観・梱包仕様が変更になります。詳細と対象型番はこちらをご確認ください。変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

●外径Dが30~40、52の場合

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●外径Dが47、62~90の場合

 3 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
設備装置の回転部分に使用
5
満足度:5.0
グリースニップルはあまり使わないです。あってもなくてもどちらでもよかったのですが、納期が早かったので購入をしました。購入...もっと読む
1人が参考にしています。
治具台車
5
満足度:5.0
納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。
押さえ
5
満足度:5.0
今まで     何回を使って破損や不具合等もなく使用できています。   
0人が参考にしています。
外販設備摺動部位に使用しています
4
満足度:4.0
ミスミのウェブサイトには各種(金額、納期が即時明確、サイズ、種類のラインアップや在庫が共に豊富で設計に融通が利く、自由度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ
スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU
カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 クラウンタイプ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ
メーカーミスミNTNミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,620-3,5101,850 -1,210 -650 -1,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ 種類フラットタイプ球面外輪クラウンタイプフラットタイプフラットタイプクラウンタイプ
サイズ規格メートルメートル系メートルメートルメートルメートル
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
カムフォロア 締結方式頭部ネジ部六角穴付ドライバー溝付頭部ネジ部六角穴付頭部六角穴付頭部六角穴付頭部六角穴付
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング