17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 取付穴

    ~mm
  • 取付穴の位置指定 [X](mm)

    ~mm
      [10-984/1mm単位]
    • 取付穴の位置指定 [Y](mm)

      ~mm
        [10-100/1mm単位]
      • 幅 B(mm)

        ~mm
          [200-1000/5mm単位]
        • 穴径 N

          ~mm
        • 高さ H(mm)

          ~mm
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        ケーブルキャリアサポーター

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        ケーブルキャリアの受け台として使用し、往復運動時のうねりや垂れを防止します。

        • 本商品は使用に影響のない範囲で加工上の傷がある場合がございます。 予めご了承ください。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が16型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        取付穴無タイプ  取付穴有タイプ 
                
        <加工条件>
        4+N≦Y≦A-(14+N)
        4+N≦X≦B-(10+N)
        Type取付穴材質板厚
        (mm)
        表面処理
        CBC無しSECC1.6電気亜鉛メッキ
        CBCSSUS4301.5
        CBCH有りSECC1.6電気亜鉛メッキ
        CBCSHSUS4301.5

        規格表

        型式ABHXYN
        CBCHA70B800H10X700Y30N11
        型式A
        選択
        B
        指定5mm単位
        HXYN
        Type指定1mm単位選択(穴径)
        CBC
        CBCS
        CBCH
        CBCSH
        4010〜98410〜206
        7
        9
        11
        5010〜30
        601010〜40
        70200〜100010〜50
        802010〜60
        9010〜70
        12010〜100

        追加工

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        追加工
        コード
        取付穴追加工指定方法¥/1Code
        TC取付穴有りタイプに適用。
        ケーブルキャリア取付穴を追加します。
        E・F・G指定1mm単位
        NAは5・6・7から選択
        <加工条件>
        4+NA≦G≦A-(14+NA)
        4+NA×2≦F≦B-(10+NA×2)
        4+NA≦E≦B-(F+4+NA)
        CBCH-A70-B800-H10-X700-
        Y30-N11-TC-E70-F30-G30-NA5
        1,300

        型番リスト

        表示件数

        幅 A

        (mm)

        取付穴

        取付穴の位置指定 [X]

        (mm)

        取付穴の位置指定 [Y]

        (mm)

        幅 B

        (mm)

        穴径 N

        高さ H

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        40 ~ 120
        無し
        -
        -
        200 ~ 1000
        -
        10 ~ 20
        10
        1個
        40
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 20
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        50
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 30
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        60
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 40
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        70
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 50
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        80
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 60
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        90
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 70
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        120
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 100
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        40 ~ 120
        無し
        -
        -
        200 ~ 1000
        -
        10 ~ 20
        10
        1個
        40
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 20
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        50
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 30
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        60
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 40
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        70
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 50
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        80
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 60
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        90
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 70
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        120
        有り
        10 ~ 984
        10 ~ 100
        200 ~ 1000
        6 ~ 11
        10 ~ 20
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        ケーブルキャリアの受け台として使用し、往復運動時のうねりや垂れを防止します。

        ご注意

        • 本商品は使用に影響のない範囲で加工上の傷がある場合がございます。 予めご了承ください。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        AB¥基準単価
        CBC CBCS CBCH CBCSH
        40200〜3952,5703,1203,0603,740
        400〜6953,7104,9804,2905,720
        700〜10004,6906,4605,3707,380
        50200〜3952,5803,1703,0803,790
        400〜6953,7405,0704,3105,800
        700〜10004,7206,5805,4107,500
        60200〜3952,6003,2203,0903,840
        400〜6953,7605,1504,3305,890
        700〜10004,7506,6905,4407,610
        70200〜3952,6203,2703,1103,890
        400〜6953,7905,2304,3605,970
        700〜10004,7906,8105,4707,730
        80200〜3952,6303,3203,1203,930
        400〜6953,8105,3104,3806,050
        700〜10004,8206,9205,5107,840
        90200〜3952,6403,3703,1403,980
        400〜6953,8305,3904,4006,130
        700〜10004,8507,0405,5407,960
        120200〜3952,6903,5103,1804,130
        400〜6953,9104,1004,4806,380
        700〜10004,9507,3805,6408,300
        数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜910〜1415〜2021~
        値引率基準単価5%10%お見積り
        表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期


        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        ケーブルキャリアサポーターのレビュー
        3.3平均満足度:3.33件のレビュー
        ケーブルキャリアの受け
        2
        満足度:2.0
        材質SECCの商品は、カタログの表面処理の記載が 電気亜鉛メッキに成っているが、 あくまで電気亜鉛メッキ鋼板を使った製品...もっと読む
        1人が参考にしています。
        ケーブルキャリアと共用
        3
        満足度:3.0
        ケーブルキャリアと共用取付しました。 特別問題もなく使用できています。 安価で短納期なところが良い点です。
        1人が参考にしています。
        プラチェーン
        5
        満足度:5.0
        ロボットケーブルをプラチェーンを使ってまとめていますが プラチェーンのみだとふらふらしておぼつかないので この部品を使う...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        ケーブルキャリアサポーター
        エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型
        ケーブルキャリア フラップ開閉フルカバータイプ
        エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型
        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型
        プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉
        メーカーミスミイグスミスミイグスイグス日本ピスコ
        通常価格--3,120 ---101 -
        通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
        種類関連部品角形角形角形角形角形
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング