17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(mm)

    ~mm
      [100-500/10mm単位]
    • V(mm)

      ~mm
    • W(mm)

      ~mm
        [85-500/1mm単位]
      • X(mm)

        ~mm
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      コンベヤ用エンドテーブル

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:5日目

      【特長】ワークの一時ストックに便利なコンベヤ用エンドテーブルです。

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      CGST(フラットタイプ)
      CGSW(凹凸タイプ)

      [ ! ]L≧310の場合、追加工YNS(溶接ナット+脚)を推奨いたします。
      [ ! ]コンベヤ取付用ボルトは付属しません。コンベヤのナットサイズを確認いただき、ボルトをご用意ください。
      [ M ]材質 SUS304

      規格表

      型式WLXV
      CGST250300100  
      CGSW255400150130
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式WLX
      選択
      V[ ! ]
      選択
      BEFP許容荷重
      (kgf)
      ¥基準単価
      指定1mm単位指定10mm単位CGSTCGSW
      フラットタイプ
      CGST

      凹凸タイプ
      CGSW
      85~150100~250100
      150
      15
      20
      2520502015.04,6305,420
      260~40050251001004,8405,620
      410~5001505,2206,060
      151~250100~25050
      70
      252050204,7405,620
      260~40050251001005,2206,060
      410~5001506,0806,770
      251~350100~25090
      130
      252050204,9805,780
      260~40050251001005,8206,570
      410~5001506,9107,770
      351~500100~250100
      150
      252050205,1606,090
      260~40050251001006,8507,760
      410~5001507,6108,440
      [ ! ]V寸法はCGSWの時のみ選択が必要です。

      追加工

      追加工
      コード
      追加工内容適用条件指定例¥/1Code
      YN溶接ナット
      テーブル側面両端にM6のナットを
      追加(溶接)します。
      取付の汎用性が高まります。
      [ ! ]適用条件は以下となります。
      CGST:L-(B+P+15)≧70
      CGSW:L-(F+E+P+15)≧70
      CSGSW−250−300−100−70−YN300
      YNS溶接ナット+脚
      荷重サポートための脚を追加します。
      バラの状態で届きますのでお客様に
      て組立が必要です。

      〈指定方法〉: YNS800
      指定範囲:200~1200(10mm単位指定)
      付属品:六角穴付ボルト 2個
      [ ! ]W≧151の時指定可能
      [ ! ]200≦YNS≦1200
      [ ! ]適用条件は以下となります。
      CGST:L-(B+P+15)≧70
      CGSW:L-(F+E+P+15)≧70
      CSGSW−250−300−100−70−YNS750
      YNS
      (10mm単位指定)
      ¥/1Code
      200~4904,140
      500~6904,380
      700~9904,690
      1000~12005,340

      型番リスト

      表示件数

      タイプ

      L

      (mm)

      V

      (mm)

      W

      (mm)

      X

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      フラットタイプ
      100 ~ 500
      -
      85 ~ 500
      100 ~ 150
      10
      1個
      凹凸タイプ
      100 ~ 500
      15 ~ 150
      85 ~ 500
      100 ~ 150
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

      クリーン洗浄品とは

      詳細情報

      基本情報

      【特長】ワークの一時ストックに便利なコンベヤ用エンドテーブルです。

      ご注意

      • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      納期

       5 日目出荷

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      概要・仕様

      使用例

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      コンベヤ用エンドテーブルのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      コンベヤ用エンドテーブル
      【クリーン洗浄品】コンベヤ用エンドテーブル
      コンベヤ用シュート
      【クリーン洗浄品】コンベヤ用シュート
      コンベヤ用シュート向け角度調整ブラケット
      【クリーン洗浄品】コンベヤ用シュート向け角度調整ブラケット
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格----2,470-
      通常出荷日5日目8日目5日目8日目3日目6日目
      特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
      B25 / 5025 / 50----
      E20 / 2520 / 25----
      F50 / 10050 / 100----
      P20 / 100 / 15020 / 100 / 150----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      搬入口・搬出口向けアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング