メカニカル部品技術窓口
異物混入や手の巻き込み防止に最適なコンベヤ用透明カバーです。
取手位置G 取手位置E、F | ■構成部品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | [ M ]材質 | グレード | 色 | 全光線透過率 |
| CTCA | PET | スタンダード | 透明 | 87% |
| CTCB | ブラウンスモーク | 28% | ||
| CTCT | 制電 | 透明 | 77% |
| 型式 | − | H | − | A | − | W | ||
| Type | 取手位置 | |||||||
| CTCA | E | − | 200 | − | 150 | − | 300 | |
| 型式 | H | A | W | ¥基準単価 | |||
| Type | 取手位置 | 指定10mm単位 | 指定 1mm単位 | CTCA | CTCB | CTCT | |
| CTCA (透明) CTCB (ブラウン スモーク) CTCT (制電・透明) | E (上面・奥開き) F (上面・横開き) G (側面・横開き) | 150~300 | 150~200 | 150~300 | 10,070 | 10,650 | 13,350 |
| 301~500 | 10,770 | 11,420 | 15,350 | ||||
| 210~400 | 150~300 | 10,680 | 11,450 | 16,760 | |||
| 301~500 | 11,390 | 12,170 | 18,430 | ||||
| 410~550 | 150~300 | 11,680 | 12,500 | 20,850 | |||
| 301~500 | 12,390 | 13,300 | 23,180 | ||||
| 310~500 | 150~200 | 150~300 | 12,010 | 11,480 | 15,510 | ||
| 301~500 | 11,490 | 12,130 | 16,970 | ||||
| 210~400 | 150~300 | 11,380 | 12,150 | 19,350 | |||
| 301~500 | 12,110 | 12,870 | 21,010 | ||||
| 410~550 | 150~300 | 12,830 | 13,850 | 25,250 | |||
| 301~500 | 13,550 | 14,660 | 27,580 | ||||
| 型式 | − | H | − | A | − | W | − | (FCB・MGC・TK・TKL・TKR) | ||
| Type | 取手位置 | |||||||||
| CTCA | F | − | 200 | − | 150 | − | 300 | − | MGC | |
| CTCT | G | − | 300 | − | 300 | − | 200 | − | TKL | |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| MGC | マグネットキャッチ同梱 | 開閉窓用のマグネットキャッチ(MGCC3)を同梱します。 | [ ! ]取手位置E-Fのみ適応 | CTCAF-200-150-300-MGC | 430 |
| TK TKL TKR | 組立出荷サービス![]() | すべて組立てた状態にて出荷いたします。 取手位置E・Fの場合はTK、Gの場合はTKL(左)またはTKR(右)を選択ください。 | ー | CTCTG-300-300-200-TKL | 3,200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
異物混入や手の巻き込み防止に最適なコンベヤ用透明カバーです。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用押さえローラ-スタンダードタイプ-
4
ミスミ
コンベヤ用透明カバー
5
ミスミ
コンベヤ用ホッパ
4.3
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3