17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • Y(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンベヤ用片持ちピンC

コンベヤ用片持ちピンC
通常単価(税別)
1,6401,720
税込単価
1,8041,892
通常出荷日:5日目

【特長】・コンベヤ用片持ちピンです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGTNです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

FXAF8

コンベヤ用片持ちピンC:関連画像
 
[ M ]材質S45C
熱処理なし
[ S ]表面処理四三化鉄皮膜

規格表

型式・Dg6YFGH
FXAF8Y8F9G2H8

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeY¥基準単価
FXAF861,640
71,720

型番リスト

表示件数

Y

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
5日目
1,720
( 1,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用片持ちピンです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGTNです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て)
数量1~3
値引率基準単価
[ ! ]表示数量超えはお見積り

出荷日

 5 日目発送


出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベヤ用片持ちピンCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用片持ちピンC
コンベヤ用片持ちピンD
コンベヤ用ヒンジピンA
SVコンベヤ用駆動軸
コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-
コンベヤ用片持ちピンB
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,640-2,170-3,520 ---
通常出荷日5日目5日目8日目5日目8日目5日目〜
種類コンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用回転軸コンベヤ用回転軸コンベヤ用片持ちピン
対応コンベヤ(No.)CVGTNCVGTPCVSTCSVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2--
軸径 D(Φ)812-1212-
公差g6g6g6g6g6g6
材質S45CS45CSS400-S45CS45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト