17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コンベヤ用フレームブラケット

コンベヤ用フレームブラケット
通常単価(税別)
2,1402,210
税込単価
2,3542,431
通常出荷日:8日目

【特長】・コンベヤ用フレームブラケットです。【材質】・A5052です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

FRBT-A
コンベヤ用フレームブラケット:関連画像
FRBT-B
コンベヤ用フレームブラケット:関連画像
FRBT-C
コンベヤ用フレームブラケット:関連画像
[ M ]材質A5052
[ S ]表面処理白アルマイト

規格表

型式No.
FRBTA
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeNo.対応コンベヤ¥本体価格
FRBTACVGA CVGB CVGP CVGN2,140
BCVGC CVGD CVGR CVGW2,210
CCVGD CVGW2,760

型番リスト

表示件数

対応コンベヤ(No.)

RoHS?最小発注数量
CVGA・CVGB・CVGP・CVGN
10
1個
CVGC・CVGD・CVGR・CVGW
10
1個
CVGD・CVGW
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,140
( 2,354 )
8日目
2,210
( 2,431 )
8日目
2,210
( 2,431 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用フレームブラケットです。【材質】・A5052です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜34~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベヤ用フレームブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用フレームブラケット
GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケット
GVコンベヤ用ジョイントブラケット FRBT-GVT
GVコンベヤ用ジョイントブラケット FRBT-GVFA FRBT-GVHA
コンベヤ用スペーサー
コンベヤ用ジョイントプレート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,140-4,1903,7603,720 -3,680 --
通常出荷日8日目5日目5日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用内部連結部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト