メカニカル部品技術窓口
【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGWです。【材質】・SUS...
詳細を確認| Code | D | E | F | G | H | J | 数量 | 備考 | |
| ローラエッジ | HR | 22.5 | 32.5 | 31 | 6 | 41 | 16 | 1 | 搬出側 |
| MR | 32.5 | 22.5 | 6 | 31 | 16 | 41 | 1 | 搬入側 | |
| WR | 22.5 | 22.5 | 31 | 31 | 41 | 41 | 2 | 両側 |

| Code | D | E | F | G | H | J | 数量 | 備考 | |
| ローラエッジ | HR | 32.5 | 22.5 | 6 | 31 | 16 | 41 | 1 | 搬出側 |
| MR | 22.5 | 32.5 | 31 | 6 | 41 | 16 | 1 | 搬入側 |

| [ M ]材質 | SUS304 |
| [ S ]表面処理 | − |
| 型式 | W | L | ||
| CVBCRJ1 | - | 70 | - | 935 |
| Type | No. | W 指定0.5mm単位 | L 指定1mm単位 | L1 | 対応コンベヤ情報 | ||
| TYPE | ベルト幅 | プーリ間長さ | |||||
| CVBCRJ | 1 | 30~200 | 100~2000 | L-85 | CVGW(HR) CVGW(MR) | 2W-23 | L+55 |
| 2 | |||||||
| Type | No. | W 指定0.5mm単位 | L 指定1mm単位 | L1 | 対応コンベヤ情報 | ||
| TYPE | ベルト幅 | プーリ間長さ | |||||
| CVBCWRJ | - | 30~200 | 100~2000 | L-135 | CVGW(WR) | 2W-23 | L+45 |
[ ! ]CVBCRJは対応コンベヤに追加工HR、MRを適用した場合に使用します。
[ ! ]CVBCWRJは対応コンベヤに追加工WRを適用した場合に使用します。
[ ! ]コンベヤ1台につき2枚必要となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGWです。【材質】・SUS304です。
| Type | No. | W | \本体価格 | |||
| 指定0.5mm単位 | L100~500 | L505~1000 | L1005~1500 | L1505~2000 | ||
| CVBCRJ | 1 | 30~100 | 7,400 | 10,490 | 13,100 | 16,660 |
| 101~150 | 9,290 | 14,430 | 18,930 | 24,540 | ||
| 151~200 | 11,180 | 18,210 | 24,760 | 32,260 | ||
| 2 | 30~100 | 7,400 | 10,490 | 13,100 | 16,660 | |
| 101~150 | 9,290 | 14,430 | 18,930 | 24,540 | ||
| 151~200 | 11,180 | 18,210 | 24,760 | 32,260 | ||
| Type | No. | W | \本体価格 | |||
| 指定0.5mm単位 | L100~500 | L505~1000 | L1005~1500 | L1505~2000 | ||
| CVBCWRJ | ー | 30~100 | 7,400 | 10,490 | 13,100 | 16,660 |
| 101~150 | 9,290 | 14,430 | 18,930 | 24,540 | ||
| 151~200 | 11,180 | 18,210 | 24,760 | 32,260 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜3 | 4~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
丸ベルト ガイド (ABG)
0通常価格(税別):3,103円~

ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(テンションタイプ)
5通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用プーリホルダ
0通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
倍速チェーンコンベヤ用スプロケット・アイドラースプロケット
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
GVコンベヤ用タイミングプーリ
0通常価格(税別):4,790円