17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対応コンベヤ(No.)

  • ベルト幅[B](mm)

    ~mm
      [50-450/10mm単位]
      [50-450/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)       

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目

    【特長】・コンベヤ用駆動プーリです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMB、SVKN、SVKRです。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    CHTDW ①<スプロケット> ②<プーリ> CHTDWM ①<スプロケット> ②<プーリ>
    コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW):関連画像 CHTDWT ①<スプロケット> ②<プーリ>
    [ ! ]スプロケットとプーリは圧入によって組付いています。
    型式材質表面処理
    ①スプロケット②プーリ①スプロケット②プーリ
    CHTDWS45CA5052四三酸化鉄被膜白アルマイト
    CHTDWM
    CHTDWT

    規格表

    型式B
    CHTDW100

    型番リスト

    表示件数

    対応コンベヤ(No.)

    ベルト幅[B]

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    SVKN
    50 ~ 450
    10
    1個
    SVKR
    50 ~ 450
    10
    1個
    CVSMB
    50 ~ 450
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・コンベヤ用駆動プーリです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMB、SVKN、SVKRです。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式B(ベルト幅)
    指定10mm単位
    対応コンベア\基準単価
    B50~100B110~150B160~200B210~250B260~300B310~350B360~400B410~450
    CHTDW50~450SVKN10,13010,58011,38012,43017,66020,73022,05023,370
    CHTDWMSVKR10,13010,67011,39012,29016,33019,81020,82021,890
    CHTDWT50~300CVSMB8,6709,45010,98012,82013,250
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~23〜
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     8 日目発送

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)       のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)       
    コンベヤ用タイミングプーリ
    ベルコンミニ 蛇行レスタイプ用(DMG)保守部品(ドライブプーリ)
    ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品 (プーリー)
    ベルゴッチTYPE60 スタンダードモデル保守部品(ベルト)
    ベルコンミニ スタンダードタイプ用(DMH)保守部品(エンドプーリユニット)
    メーカーミスミミスミオークラ輸送機マキテックマキテックオークラ輸送機
    通常価格-4,980 -20,957 -15,788 -15,880 -8,627 -
    通常出荷日8日目5日目2日目15日目10日目2日目
    種類コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用ベルトコンベヤ用プーリ・アイドラー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング