17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(mm)

    ~mm
      [50-340/0.5mm単位]
    • LA(mm)

      ~mm
        [4-50/0.5mm単位]
      • LB(mm)

        ~mm
          [4-50/0.5mm単位]
        • P(mm)

          ~mm
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 8日以内

        追加工・オプション

        • 角度指定2面取り追加工 [WE](mm)

          ~mm
            [0-133/1mm単位]
          • [WE] GE指定(mm)

            ~mm
              [5-30/1mm単位]
            • [WE] AE指定(mm)

              ~mm
                [0-330/30mm単位]
              • [WE] HE指定(mm)

                ~mm
                  [0.5-1/0.5mm単位]

                コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-

                コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ- SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
                chemSHERPA
                通常単価(税別)
                -
                税込単価
                -
                通常出荷日:8日目

                【特長】・コンベヤ用回転軸の両端段付タイプです。【材質】・S45Cです。

                • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                型番:

                SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
                解除
                • 単価(税別)
                  -
                • 合計(税別)
                  -
                  (税込価格:-)
                • 出荷日
                  -
                  (参考出荷日:-)
                数量:

                SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]の仕様・寸法情報

                種類
                コンベヤ用回転軸
                軸径 D(Φ)
                12
                公差
                g6
                材質
                S45C
                表面処理
                黒染め
                L(mm)
                50 ~ 340
                LA(mm)
                4 ~ 50
                LB(mm)
                4 ~ 50
                P(mm)
                8 ~ 10
                RoHS?
                10
                chemSHERPA
                回答可能(特定物質なし)

                外形図・規格表

                コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-:関連画像
                [ ! ]LA+LB≦L/2
                [ ! ]ℓ=L-(LA+LB)
                [ ! ]端面に、センター穴がつく場合があります。
                [ ! ]段部には、幅1.5mm以下 深さ0.3mm以下の逃げ溝がつきます。
                [ ! ]SFRQCAの段部Pには研磨逃げ溝がつきません。段部R=0.2以下になります。
                D公差
                h7h6
                10 0
                -0.015
                 0
                -0.009
                12 0
                -0.018
                 0
                -0.011
                15
                20 0
                -0.021
                 0
                -0.013
                25
                30
                35 0
                -0.016
                40
                50
                D真円度M
                SFRQCAその他
                100.0040.003
                12
                150.005
                20
                250.0060.005
                30
                35
                40
                50

                Type

                D,P公差

                同軸度

                直角度

                材質

                表面処理

                SFRQCA

                g6

                φ0.05

                0.05

                S45C

                四三酸化鉄皮膜

                規格表

                  価格表

                型式

                -

                L

                -

                P

                -

                LA

                -

                LB

                SFRQCA12

                 

                216

                 

                P10

                 

                LA12

                 

                LB12

                 

                Type

                D

                L
                指定0.5mm単位

                P
                選択

                LA
                指定0.5mm単位

                LB
                指定0.5mm単位

                SFRQCA

                12

                50.0-340.0

                8

                4.0-40.0

                4.0-40.0

                10

                5.0-50.0

                5.0-50.0

                 ※LA(LB)≦P×3

                追加工

                型式LPLALB(WE・GE・AE・HE)
                SFRQCA12200.5P10LA30LB30WE0−GE13−AE90−HE0.5
                AlterationCodeSpec.\/1Code
                角度指定2面取り加工
                WE基準面0°の他に任意の角度位置に平面取りを追加工します。
                平面取り位置と平面取り長さ・角度・深さを指定。角度0°の場合、平面取りは1ヶ所になります。
                指定方法 WE0-GE13-AE90-HE0.5
                WE=指定1mm単位 GE=指定1mm単位 AE=指定30°単位 HE=指定0.5mm単位
                WE≦L/3
                0°≦AE≦330°
                0.5≦HE≦2
                800

                型番リスト

                表示件数
                型番
                SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]

                L

                (mm)

                LA

                (mm)

                LB

                (mm)

                P

                (mm)

                RoHS?最小発注数量
                50 ~ 340
                4 ~ 50
                4 ~ 50
                8 ~ 10
                10
                1個
                通常単価(税別) (税込単価)
                通常出荷日
                -
                ( - )
                8日目

                詳細情報

                基本情報

                【特長】・コンベヤ用回転軸の両端段付タイプです。【材質】・S45Cです。

                ご注意

                • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                納期・価格

                価格表

                ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                ¥基準単価

                Type

                D

                L50.0~100.0

                L100.5~200.0

                L200.5~300.0

                L300.5~340.0

                SFRQCA

                12

                2,5003,1503,8904,230
                数量スライド([ ! ]1円未満切り捨て)

                数量

                1~5

                6~10

                11~20

                値引率

                基準単価

                5%

                10%

                [ ! ]表示数量超えはお見積り

                納期

                 3 日目発送

                出荷日については、こちらをご覧ください。
                • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

                コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-のレビュー
                4平均満足度:4.01件のレビュー
                切削加工主軸
                4
                満足度:4.0
                主軸部品を作る場合に図面の公差指示等は最小にできる。加工を最小限に抑えれる 今回は片先端をジャコブステーパーに追加工して...もっと読む
                1人が参考にしています。

                この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                今見ている商品
                コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-
                コンベヤ用片持ちピンD
                コンベヤ用片持ちピンC
                コンベヤ用ヒンジピンA
                コンベヤ用片持ちピンB
                コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-
                メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                通常価格-2,1701,640 ----
                通常出荷日8日目5日目5日目8日目5日目〜8日目
                種類コンベヤ用回転軸コンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用回転軸
                軸径 D(Φ)12128---
                公差g6g6g6g6g6-
                材質S45CS45CS45CSS400S45CS45C
                表面処理黒染め四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
                よく一緒に購入される商品

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング