メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
リード4.5mmで送れるアリ溝送りねじ式X軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手動...
詳細を確認| 型式 |
| XFHT40 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | クランプ位置 | 水平 | 垂直 | 真直度 | |||||
| XFHT | 40 | 記号無(正勝手) R(勝手違い) | 40×40 | ±10 | 4.5 | 19.6 | 9.8 | 50μm | 0.06 | 10,450 |
| 60 | 60×60 | ±20 | 29.4 | 14.7 | 0.16 | 11,990 | ||||
| 4060 | 40×60 | 39.2 | 19.6 | 0.17 | 11,330 | |||||
| 4090 | 40×90 | ±35 | 0.18 | 13,310 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,540円 ( 13,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,540円 ( 13,794円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,390円 ( 15,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,390円 ( 15,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,600円 ( 14,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,600円 ( 14,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
リード4.5mmで送れるアリ溝送りねじ式X軸ステージです。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重 (kg) | ¥基準単価 | |||
| Type | No. | クランプ位置 | 水平 | 垂直 | 真直度 | |||||
| XFHT | 40 | 記号無(正勝手) R(勝手違い) | 40×40 | ±10 | 4.5 | 19.6 | 9.8 | 50μm | 0.06 | 10,450 |
| 60 | 60×60 | ±20 | 29.4 | 14.7 | 0.16 | 11,990 | ||||
| 4060 | 40×60 | 39.2 | 19.6 | 0.17 | 11,330 | |||||
| 4090 | 40×90 | ±35 | 0.18 | 13,310 | ||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ
0通常価格(税別):17,210円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
5通常価格(税別):24,130円~

駿河精機
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)
5通常価格(税別):12,900円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~