17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

ウレタンモールドベアリング ボス付R

通常単価(税別)
1,9103,010
税込単価
2,1013,311
通常出荷日:3日目

セットスクリューのみで軸に固定できるウレタンモールドベアリングです。ショア(硬度)はA90・A70・A...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

B形状-フラットタイプ- B形状-Rタイプ-
 
使用軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。
 
Typeタイプベアリング[ M ]材質[ H ]硬度ボス部材
UMBBKBOS
UMBBBOS
UMBGBOS
UMBLBOS
UMBBBOSR
フラットスチールウレタンA95SUM
(無電解ニッケルメッキ)
A90
A70
A50
RタイプA90

規格表

型式D
UMBBBOS630
型式許容荷重 N(kgf)D1B1HFM
(並目)
R使用
ベアリング
TypeショアA95ショアA90ショアA70ショアA50
UMBBKBOS
UMBBBOS
UMBGBOS
UMBLBOS
UMBBBOSR
630201(20.5)176(18)94(9.6)51(5.2)19.51113810104156000ZZ
840369(37.6)274(18)122(12.4)96(9.9)20.512199156002ZZ
1040
1545391(39.9)343(35)130(13.3)98(10.1)22.523201256904ZZ
2065999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)29.019301525206205ZZ

型番リスト

表示件数

外輪タイプ・種類

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

内径 d

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

硬度

RoHS?最小発注数量
[フラット] フラットタイプ
30
11
6
100.1~200.0
176
ショアA90
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
8
200.1~300.0
274
ショアA90
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
10
200.1~300.0
274
ショアA90
10
1個
[フラット] フラットタイプ
45
12
15
300.1~500.0
343
ショアA90
10
1個
[フラット] フラットタイプ
65
19
20
500.1~1050.0
750
ショアA90
10
1個
[球面] Rタイプ
30
11
6
100.1~200.0
176
ショアA90
10
1個
[球面] Rタイプ
40
12
8
200.1~300.0
274
ショアA90
10
1個
[球面] Rタイプ
40
12
10
200.1~300.0
274
ショアA90
10
1個
[球面] Rタイプ
45
12
15
300.1~500.0
343
ショアA90
10
1個
[球面] Rタイプ
65
19
20
500.1~1050.0
750
ショアA90
10
1個
[フラット] フラットタイプ
30
11
6
200.1~300.0
201
ショアA95
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
8
300.1~500.0
369
ショアA95
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
10
300.1~500.0
369
ショアA95
10
1個
[フラット] フラットタイプ
45
12
15
300.1~500.0
391
ショアA95
10
1個
[フラット] フラットタイプ
65
19
20
500.1~1050.0
999
ショアA95
10
1個
[フラット] フラットタイプ
30
11
6
50.1~100.0
94
ショアA70
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
8
100.1~200.0
122
ショアA70
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
10
100.1~200.0
122
ショアA70
10
1個
[フラット] フラットタイプ
45
12
15
100.1~200.0
130
ショアA70
10
1個
[フラット] フラットタイプ
65
19
20
300.1~500.0
333
ショアA70
10
1個
[フラット] フラットタイプ
30
11
6
50.1~100.0
51
ショアA50
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
8
50.1~100.0
96
ショアA50
10
1個
[フラット] フラットタイプ
40
12
10
50.1~100.0
96
ショアA50
10
1個
[フラット] フラットタイプ
45
12
15
50.1~100.0
98
ショアA50
10
1個
[フラット] フラットタイプ
65
19
20
200.1~300.0
250
ショアA50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
2,540
( 2,794 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
2,250
( 2,475 )
3日目
2,250
( 2,475 )
3日目
2,520
( 2,772 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
1,960
( 2,156 )
3日目
2,250
( 2,475 )
3日目
2,250
( 2,475 )
3日目
2,530
( 2,783 )
3日目
2,810
( 3,091 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
2,170
( 2,387 )
3日目
2,170
( 2,387 )
3日目
2,460
( 2,706 )
3日目
2,760
( 3,036 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
2,390
( 2,629 )
3日目
2,390
( 2,629 )
3日目
2,570
( 2,827 )
3日目
3,010
( 3,311 )
3日目

詳細情報

基本情報

セットスクリューのみで軸に固定できるウレタンモールドベアリングです。
ショア(硬度)はA90・A70・A50から選択可能です。
A90はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
またウレタン外径はフラットタイプ・Rタイプよりご選定頂けます。
許容荷重は規格表に記載しております。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dD¥基準単価
フラットタイプRタイプ
ショアA95ショアA90ショアA70ショアA50ショアA90
UMBBKBOSUMBBBOSUMBGBOSUMBLBOSUMBBBOSR
6301,9601,9102,0802,2902,130
8402,2502,0802,1702,3902,250
10402,2502,0802,1702,3902,250
15452,5302,2902,4602,5702,520
20652,8102,5402,7603,0102,900
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンモールドベアリング ボス付Rのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
搬送装置に使用しています
4
満足度:4.0
製品を流す搬送装置に使用しています。搬送装置の左右に使い、傷防止とガイドとしています。ウレタン部分が割れてしまったので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンモールドベアリング ボス付R
ブラケット付エンプラベアリングRタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング ねじ無し
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
【エコノミーシリーズ】 ウレタンモールドベアリング 圧入タイプ
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸 ゆるみ止めギザ付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格1,910-1,330370 -630 -360 -91 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ベアリング材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2スチール
表面部材質ウレタン(標準)ポリアセタール(標準)ウレタン(標準)ウレタン(標準)ウレタン(標準)ポリアセタール
取付種類ボス付タイプ六角穴おねじおねじねじ軸
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト