メカニカル部品技術窓口
【特長】・口径を変化可能なダクトホースです。【材質】・ポリプロピレンです。

| 口径変化率 | 縮小:15% 拡大:20% |
| 伸縮率 | ×1.5 |
| 型式 | − | ホース長さ |
| HOSKK55 | − | 3.2 |
| 型式 | ホースの長さ 指定0.1m単位 | D | 縮小* (15%) | 拡大* (20%) | ホース* 内径(㎜) | 縮小* (15%) | 拡大* (20%) | 許容曲げ 半径(mm) | 参考質量 (kg/m) | ¥基準単価 | |
| Type | 呼び | ホース単価/m | |||||||||
| HOSKK (ホース本体) | 55 | 0.5~10.0 | 60.8 | 51.68 | 72.96 | 55 | 46.75 | 66 | 140 | 0.450 | 3,260 |
| 65 | 70.8 | 60.18 | 84.96 | 65 | 55.25 | 78 | 155 | 0.510 | 3,650 | ||
| 75 | 82.4 | 70.04 | 98.88 | 75 | 63.75 | 90 | 175 | 0.675 | 3,680 | ||
| 90 | 97.4 | 82.79 | 116.88 | 90 | 76.5 | 108 | 210 | 0.775 | 4,310 | ||
| 100 | 107.4 | 91.29 | 128.88 | 100 | 85 | 120 | 230 | 0.845 | 4,730 | ||
| 125 | 132.8 | 112.88 | 159.36 | 125 | 106.25 | 150 | 300 | 1.175 | 8,420 | ||
| 150 | 157.8 | 134.13 | 189.36 | 150 | 127.5 | 180 | 350 | 1.380 | 10,440 | ||
| 商品名 | (本商品)自在タイプ | 軽量タイプ・伸縮タイプ | 耐熱ダクトホース | アルミタイプ | 耐磨耗静電防止タイプ | 耐油タイプ | 非塩ビタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン / PVC | アルミ / 特殊コーティングガラス / ステンレス | アルミ | ポリプロピレン | PVC | ポリプロピレン |
| 特性 | 標準 | 標準 | 難燃性 / 耐熱性 / 低発塵 | 標準 | 耐摩耗性 / 耐寒性 | 耐油性 | 標準 / 静電性 |
| 内径 d(φ) | 75 ~ 100 | 35 ~ 152.4 | 50.9 ~ 152 | 39 ~ 150 | 38 ~ 152.4 | 76.4 ~ 152.4 | 38 ~ 152.4 |
| 外径 D(φ) | 82.4 ~ 107.4 | 42 ~ 164.8 | 54.5 ~ 157 | 45 ~ 155.7 | 46.8 ~ 166.2 | 86.4 ~ 164.8 | 45 ~ 164 |
| 使用流体 | 空気 | 空気 | 薬品 / 空気 / 火花 | 空気 | 粉体 / 粒体 / 空気 / 紙屑 | 空気 / オイルミスト | 空気 |
| 最高許容圧力(常温以下)(MPa) | 0.001 | 0.002 ~ 0.06 | 0.006 ~ 0.027 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 商品名 | 取付フランジ | 集塵フード | ダンパ | マニホールド | フランジ | ホースバンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ミスミ技術情報ページ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・口径を変化可能なダクトホースです。【材質】・ポリプロピレンです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース 耐油タイプ
5
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~

ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0通常価格(税別):2,143円~