17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [10-60/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    高さ調整ピン 高さ受け用キャップ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】ワーク自重によるたわみを支えます。緩み止めには、ナットをご利用ください。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表


    [ ! ]L寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
     
    [ M ]材質使用雰囲気温度Type
    ポリアセタール(黒)-45〜 95℃JPTUC

    規格表

    型式L
    JPTUC1325
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L
    指定1mm単位
    M(並目)R(ℓ)¥基準単価
    TypeDJPTUC
    JPTUC610〜30M331650
    73680
    815〜50M54790
    1052860
    1320〜60M8631,470

    型番リスト

    表示件数

    外径 D

    (mm)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    6
    10 ~ 30
    10
    1個
    7
    10 ~ 30
    10
    1個
    8
    15 ~ 50
    10
    1個
    10
    15 ~ 50
    10
    1個
    13
    20 ~ 60
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ワーク自重によるたわみを支えます。緩み止めには、ナットをご利用ください。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~1920~3435~4950~100101~200201〜
    値引率基準単価5%10%23%23%お見積り
    出荷日通常+7日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

    ●JPTU・BJPTU・SJPTU
     2 日目出荷

    ●HJPTU・JPTUC

     3 日目出荷

    ●2日目・3日目共通

        ご注文締切 
    ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

    ストークA

    翌日出荷500円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
    [ NG ]HJPTUはストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    ワーク自重によるたわみを支えます。
    緩み止めには、ナットをご利用ください。
    ワーク自重によるたわみを支えます。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高さ調整ピン 高さ受け用キャップのレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    高さ調整
    3
    満足度:3.0
    ワーク自重のたわみの支えに使用しました。 設計通りになって良かったです。
    0人が参考にしています。
    装置の位置決めに
    5
    満足度:5.0
    装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高さ調整ピン 高さ受け用キャップ
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 高さ受けピン
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 圧入タイプ
    小径高さ調整ピン おねじタイプ
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
    【クリーン洗浄品】高さ調整ピン 六角タイプ -高精度めねじタイプー
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目5日目〜5日目〜2日目5日目〜6日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
    形状高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン高さ調整ピン
    固定方法めねじおねじ圧入おねじおねじめねじ
    先端 形状テーパRテーパRフラットフラットフラットフラット
    材質ポリアセタール--SUS304-SCM435
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング