17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンベヤ用連結ブロック

通常単価(税別)
1,8401,970
税込単価
2,0242,167
通常出荷日:5日目

CVSPA用は21/3/22受注分よりRKBKAを使用しています。

  • RKBKからRKBKAへの変更をご検討の場合、以下2点にご注意ください。
    ①RKBKからRKBKAをご使用する場合、連結する支柱長さはRKBKをご使用する場合に対し+7mm支柱を長くしてください。
    ②RKBKAと支柱を固定するボルトは、皿ボルト(M6xL12)をご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

RKBK
RKBKA
[ M ]材質SPHC
[ S ]表面処理四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
RKBK

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type対応コンベヤ¥基準単価
RKBKCVSMA、CVSPA、CVSTA
CVSTB、CVSTN、CVSTP
1,840
RKBKACVGTA CVGTB
CVGTN CVGTP
1,970

 

型番リスト

表示件数
型番

対応コンベヤ(No.)

RoHS?最小発注数量
CVSMA・CVSPA・CVSTA・CVSTB・CVSTN・CVSTP
10
1個
CVGTA・CVGTB・CVGTN・CVGTP・CVSPA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
5日目
1,970
( 2,167 )
5日目

詳細情報

基本情報

CVSPA用は21/3/22受注分よりRKBKAを使用しています。

ご注意

  • RKBKからRKBKAへの変更をご検討の場合、以下2点にご注意ください。
    ①RKBKからRKBKAをご使用する場合、連結する支柱長さはRKBKをご使用する場合に対し+7mm支柱を長くしてください。
    ②RKBKAと支柱を固定するボルトは、皿ボルト(M6xL12)をご使用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜34~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ用連結ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用連結ブロック
コンベヤ用スペーサー
コンベヤ用ジョイントプレート
GVコンベヤ用スペーサー
GVコンベヤ用プーリ固定用ブラケット
コンベヤ用フレームブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,840-3,680 --4,2104,1902,140 -
通常出荷日5日目8日目8日目5日目5日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用内部連結部品カテゴリの売れ筋ランキング