メカニカル部品技術窓口
【特長】・コンベヤ用マイタギヤーです。【材質】・S45Cです。
MITGA
モジュール:1 歯数:30MITGB
モジュール:1 歯数:30
| 材質 | S45C |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 |
| 型式 | - | タップ位置 |
| MITGB12N | - | 6.5 |
| 軸穴形状 | Type | 軸穴径PH7 | タップ位置F 指定0.5mm | M (並目) | モジュール | 歯数 | 対応コンベヤ | ¥本体価格 |
| キー溝穴+タップ | MITGA | 8N、10N、A10K、11N、12N | 6~8 | 4 | 1.0 | 30 | CVSMA | 4,800 |
| 丸穴+タップ | MITGB | 3,990 |
■キー溝寸法

N:新JIS(B1301)キー溝寸法表
| 呼び | dH7 | bJS9 | t公差 | |||
| 8N | 8 | +0.015 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 |
| 10N | 10 | |||||
| 10K | 10 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | ||
| 11N | 11 | +0.018 | ||||
| 12N | 12 | |||||
| 13N | 13 | 5 | 2.3 | |||
| 14N | 14 | |||||
| 15N | 15 | |||||
| 16N | 16 | |||||
| 17N | 17 | |||||
| 18N | 18 | 6 | 2.8 | |||
| 19N | 19 | +0.021 | ||||
| 20N | 20 | |||||
| 21N | 21 | |||||
| 22N | 22 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用タイミングプーリ
0通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
GVコンベヤ用駆動軸
0通常価格(税別):5,650円~

ミスミ
GVコンベヤ用従動軸
0通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
GVコンベヤ用平ベルトアイドラー
0通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(テンションタイプ)
5通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~