17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対応コンベヤ(No.)

  • B(ベルト幅)(mm)

    ~mm
      [80-300/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    コンベヤ用駆動部カバーB

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目

    【特長】・コンベヤ用駆動部カバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGTN、CVGTPです。

    • 16年12月28日のCVSシリーズ規格廃止に伴い、以下コンベヤタイプのメンテナンス部品の販売を2018年3月31日で販売終了させていただきます。
      対象タイプ:CVSA,CVSB,CVSC,CVSD,CVSN,CVSP,CVSR,CVSW,CVSTA,CVSTB,CVSTN,CVSTP
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    CVKB4
    CVKB5
    型式[ M ]材質[ S ]表面処理
    TypeNo.
    CVKB4SUS304-
    5

    規格表

    型式B
    CVKB4150

     

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式B(ベルト幅)B1対応コンベヤ¥基準単価
    TypeNo.指定1mm単位B80~
    100
    B101~
    200
    B201~
    300
    CVKB480~300B−22CVGTN4,8505,6705,990
    5B−32CVGTP4,8505,6705,990

    型番リスト

    表示件数

    対応コンベヤ(No.)

    B(ベルト幅)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    CVGTN
    80 ~ 300
    10
    1個
    CVGTP
    80 ~ 300
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・コンベヤ用駆動部カバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVGTN、CVGTPです。

    ご注意

    • 16年12月28日のCVSシリーズ規格廃止に伴い、以下コンベヤタイプのメンテナンス部品の販売を2018年3月31日で販売終了させていただきます。
      対象タイプ:CVSA,CVSB,CVSC,CVSD,CVSN,CVSP,CVSR,CVSW,CVSTA,CVSTB,CVSTN,CVSTP
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
    数量1~56~910~1516~20
    値引率基準単価3%7%10%
    [ ! ]表示数量超えはお見積り
     8 日目発送


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンベヤ用駆動部カバーBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンベヤ用駆動部カバーB
    GVコンベヤ用駆動部カバー
    コンベヤ用駆動部カバーA
    コンベヤ用駆動部カバーE
    コンベヤ用側面プレートB
    コンベヤ用モータカバー
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-5,080 ---7,950 -2,210 -
    通常出荷日8日目8日目8日目5日目〜5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベヤ用駆動部カバーカテゴリの売れ筋ランキング