17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(mm)

    ~mm
      [193-2893/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    コンベヤ用ベルト受けカバーG

    コンベヤ用ベルト受けカバーG CVBCG-[193-2893/1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目

    【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSPAです。【材質】・SU...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    型番:

    CVBCG-[193-2893/1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CVBCG-[193-2893/1]の仕様・寸法情報

    対応コンベヤ(No.)
    CVSPA
    L(mm)
    193 ~ 2893
    RoHS?
    10
    -
    -
    chemSHERPA
    調査中

    外形図・規格表

    外形図

    CVBCG

    [ ! ]L:スプロケット間長さ-107
    [ ! ]L1:スプロケット間長さ-95
    [ ! ]L2:スプロケット間長さ-83.2

    [ M ]材質SUS304
    [ S ]表面処理

    規格表

    型式 L
    CVBCG-193
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    TypeL
    指定1mm
    L1L2対応コンベヤ¥本体価格
    L193~500L501~1000L1001~1500L1501~2000L2001~2500L2501~2893
    CVBCG193~2893L+12L+23.8CVSPA3,0204,5406,0509,07013,60022,670

    使用例

    [ ! ]CVSPAコンベヤ用のベルト受けカバーです。フレーム下部の溝にはめ込んでください。
    [ ! ]ベルト受けカバーを外す場合は、プラチェーンを取り外して作業します。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CVBCG-[193-2893/1]

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    193 ~ 2893
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSPAです。【材質】・SUS304です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜34~
    値引率基準単価お見積り
    出荷日通常

    納期

     8 日目発送


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンベヤ用ベルト受けカバーGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンベヤ用ベルト受けカバーG
    コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGP
    コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGD
    コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGR
    コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGW
    コンベヤ用ベルト受けカバー 対応コンベヤ:CVGA
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    対応コンベヤ(No.)CVSPACVGPCVGDCVGRCVGWCVGA

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンベヤ用ベルト受けカテゴリの売れ筋ランキング