メカニカル部品技術窓口
【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSFA、CVSFB、CVS...
詳細を確認
M4皿穴加工詳細図M4皿穴加工詳細図(1.5:1)M4皿穴加工詳細図(1.5:1)

| [ M ]材質 | SUS304 t=1.0 |
| [ S ]表面処理 | - |
| 型式 | W | L | ||
| CVBCC1 | - | 39 | - | 189 |
| TYPE | No. | W 指定1mm単位 | L 指定0.5mm単位 | W1 | L1 | L2 | L3 | 対応コンベヤ | ||
| TYPE | ベルト幅 | プーリ間長さ | ||||||||
| CVBCC | 1 | 30~300 | 160~2000 | W+24 | L+43 | L+62.9 | - | CVSFA | W+21 | L+91 |
| 2 | W+29 | L+19.9 | L-75 | - | CVSFB | W+26 | L+60 | |||
| 3 | W+29 | L+10.5 | L+30.4 | L-67.5 | CVSSA | W-5 | L+77.5 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSFA、CVSFB、CVSSAです。【材質】・SUS304です。
| TYPE | No. | \本体価格 | |||
| L160~500 | L501~1000 | L1001~1500 | L1501~2000 | ||
| CVBCC | 1 | 8,660 | 13,130 | 15,490 | 18,900 |
| 2 | 9,450 | 14,440 | 17,850 | 21,530 | |
| 3 | 10,240 | 15,750 | 19,690 | 24,940 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜3 | 4~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
GVコンベヤ用ベルト受けカバー
0通常価格(税別):9,250円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用軸付プーリ
3
ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ
0通常価格(税別):1,350円~

ミスミ
GVコンベヤ用フランジ付歯付アイドラー
0通常価格(税別):6,310円

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(テンションタイプ)
5通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
コンベヤ用タイミングプーリ
0通常価格(税別):4,980円~