メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMAです。【材質】・SU...
詳細を確認
| 材質 | SUS304 t=1.0 |
| 表面処理 | - |
| 型式 | W | L | ||
| CVBCA | - | 113.6 | - | 1681 |
| TYPE | W 選択 | L 指定1mm単位 | L1 | 対応コンベヤ情報 | ||
| TYPE | ベルト幅 | プーリ間長さ | ||||
| CVBCA | 73.6 | 90~1700 | L+274 | CVSMA | 60 | L+319 |
| 113.6 | 100 | |||||
| 163.6 | 150 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】・コンベヤ用のベルト受けカバーです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMAです。【材質】・SUS304です。
| TYPE | W | \本体価格 | |||
| 選択 | L90~500 | L501~1000 | L1001~1500 | L1501~1700 | |
| CVBCA | 73.6 | 3,310 | 6,460 | 8,700 | 13,650 |
| 113.6 | 4,200 | 8,700 | 13,500 | 17,700 | |
| 163.6 | 5,250 | 11,260 | 16,960 | 21,000 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜3 | 4~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |