17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンベヤ用ドライブプーリセット

コンベヤ用ドライブプーリセット
通常単価(税別)
35,150
税込単価
38,665
通常出荷日:5日目

【特長】・コンベヤ用ドライブプーリセットです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMAです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

CHTBW

コンベヤ用ドライブプーリセット:関連画像

 

 

 ①ドライブプーリ
(クラウンタイプ)
②平歯車③メインシャフト④深溝玉軸受⑤六角穴付ボルト⑥C型止め輪
材質A5052S45CS45CSUJ2SCM435ばね用鋼
表面処理白アルマイト四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜-ユニクロメッキ-

 

規格表

型式
CHTBW100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TypeB(ベルト幅)B1B2B3対応コンベヤ¥本体価格
CHTBW60708274.5CVSMA35,150
100110122114.5
150160172164.5

型番リスト

表示件数

ベルト幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
60
10
1個
100
10
1個
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,150
( 38,665 )
5日目
35,150
( 38,665 )
5日目
35,150
( 38,665 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用ドライブプーリセットです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMAです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~34~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベヤ用ドライブプーリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用ドライブプーリセット
コンベヤ用テールプーリセット
コンベヤ用ヒンジピンA
SVコンベヤ用駆動軸
モータ内臓コンベヤ用アイドラー
コンベヤ用片持ちピンD
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格35,15011,240-3,520 --2,170
通常出荷日5日目5日目8日目5日目8日目5日目
種類コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用回転軸コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用片持ちピン
対応コンベヤ(No.)CVSMACVSMACVSTCSVKA・SVKB・SVKA2・SVKB2CVSMBCVGTP

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング