17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コンベヤ用タイミングプーリ

コンベヤ用タイミングプーリ
通常単価(税別)
4,98011,170
税込単価
5,47812,287
通常出荷日:5日目

【特長】・コンベヤ用タイミングプーリです。【材質】・プーリは、A2017です。・フランジは、A5052...

詳細を確認
  • 16年12月28日のCVSシリーズ規格廃止に伴い、以下コンベヤタイプのメンテナンス部品の販売を2018年3月31日で販売終了させていただきます。
    対象タイプ:CVSA,CVSB,CVSC,CVSD,CVSN,CVSP,CVSR,CVSW,CVSTA,CVSTB,CVSTN,CVSTP
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

CHTAW-RE-S3M150-8

歯型(S=10:1)
(Pitch:3.0mm)

コンベヤ用タイミングプーリ:関連画像

CHTAW-RE-S3M150-10

歯型(S=10:1)
(Pitch:3.0mm)

コンベヤ用タイミングプーリ:関連画像

CHTAW-RE-T5100

(P.D 31.83 / 0.D 31.00)

(Pitch:5.0mm)



コンベヤ用タイミングプーリ:関連画像

CHTAW-RE-T10200

(P.D 57.30 / 0.D 55.45)

(Pitch:10.0mm)

コンベヤ用タイミングプーリ:関連画像
型式ベルト幅[ M ]材質[ S ]表面処理
10mm15mm20mmプーリフランジベアリング
CHTAWRES3M1508  A2017A5052白アルマイト
CHTAWRES3M15010  A2017A5052白アルマイト
CHTAWRET5100  A2017A5052白アルマイト
CHTAWRET10200  A2017A5052白アルマイト

規格表

型式
CHTAW-RE-T5100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応コンベヤ¥本体価格
TypeNo.1~5個
CHTAWRES3M1508SVKA/SVKB[B=50/B=100/B=150/B=200/B=250]7,180
RES3M15010SVKA/SVKB[B=300/B=400]8,490
RET5100CVGTA/CVSTA4,980
RET10200CVGTB/CVSTB11,170

型番リスト

表示件数

対応コンベヤ(No.)

RoHS?最小発注数量
SVKA/SVKB[B=50/B=100/B=150/B=200/B=250]
10
1個
SVKA/SVKB[B=300/B=400]
10
1個
CVGTB/CVSTB
10
1個
CVGTA/CVSTA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,180
( 7,898 )
5日目
8,490
( 9,339 )
5日目
11,170
( 12,287 )
5日目
4,980
( 5,478 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用タイミングプーリです。【材質】・プーリは、A2017です。・フランジは、A5052です。

ご注意

  • 16年12月28日のCVSシリーズ規格廃止に伴い、以下コンベヤタイプのメンテナンス部品の販売を2018年3月31日で販売終了させていただきます。
    対象タイプ:CVSA,CVSB,CVSC,CVSD,CVSN,CVSP,CVSR,CVSW,CVSTA,CVSTB,CVSTN,CVSTP
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~34~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベヤ用タイミングプーリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用タイミングプーリ
コンベヤ用シャフト
コンベヤ用ドライブプーリセット
コンベヤ用マイタギヤー
コンベヤ用テールプーリセット
コンベヤ用平歯車
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,980--35,150-11,24019,260
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目5日目
種類コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用回転軸コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用歯車コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用歯車
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト