17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対応コンベヤ(No.)

  • ローラ軸受サイズ(軸受位置)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンベヤ用ローラ受け金具

コンベヤ用ローラ受け金具
通常単価(税別)
2,3102,890
税込単価
2,5413,179
通常出荷日:5日目

【特長】・コンベヤ用ローラ受け金具です。・対応コンベヤ(No.)は、CVSTA・SVKA・SVKBです...

詳細を確認
  • 16年12月28日のCVSシリーズ規格廃止に伴い、以下コンベヤタイプのメンテナンス部品の販売を2018年3月31日で販売終了させていただきます。
    対象タイプ:CVSA,CVSB,CVSC,CVSD,CVSN,CVSP,CVSR,CVSW,CVSTA,CVSTB,CVSTN,CVSTP
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SWDAS-D
右側仕様(搬送方向に対して)
コンベヤ用ローラ受け金具:関連画像
SWDAS-R
左側仕様(搬送方向に対して)
コンベヤ用ローラ受け金具:関連画像

SWDAA
コンベヤ用ローラ受け金具:関連画像

Type

材質

表面処理

SWDAS

SUS304

SWDAA

A5052P

白アルマイト処理

規格表

 

型式

-

ローラ受けサイズ

-

H

SWDAS

-

D8.2

 

 

SWDAA

-

R6

-

51

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式

ローラ軸受サイズ

H

対応コンベヤ

軸受位置

¥基準単価

SWDAS

D8.2

-

 SVKA、SVKB

2,890

R8.2

-

SWDAA

R6

51

CVSTA

-2,310

R6

56

 CVSTB

 -

 

 

型番リスト

表示件数

対応コンベヤ(No.)

ローラ軸受サイズ(軸受位置)

RoHS?最小発注数量
CVSTA
-
10
1個
SVKA・SVKB
D8.2(右)
10
1個
SVKA・SVKB
R8.2(左)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
5日目
2,890
( 3,179 )
5日目
2,890
( 3,179 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・コンベヤ用ローラ受け金具です。・対応コンベヤ(No.)は、CVSTA・SVKA・SVKBです。

ご注意

  • 16年12月28日のCVSシリーズ規格廃止に伴い、以下コンベヤタイプのメンテナンス部品の販売を2018年3月31日で販売終了させていただきます。
    対象タイプ:CVSA,CVSB,CVSC,CVSD,CVSN,CVSP,CVSR,CVSW,CVSTA,CVSTB,CVSTN,CVSTP
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~34~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常

 

 

納期

 5 日目出荷
 

 出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンベヤ用ローラ受け金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ用ローラ受け金具
コンベヤ用タイミングベルトテンショナー
GVコンベヤ用カム
コンベヤ用ナットブラケット
コンベヤ用モータ取付板 MOBP
ベルゴッチTYPE34 ダコーレスモデル保守部品(ローラ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミマキテック
通常価格2,310-2,100 -4,5902,130 -3,470 -5,810 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤ用テンション機構関連部品カテゴリの売れ筋ランキング