17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 D(Φ)

    ~mm
  • 公差

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [50-500/0.1mm単位]
    • LA(mm)

      ~mm
        [4-125/0.1mm単位]
      • LB(mm)

        ~mm
          [4-60/0.1mm単位]
        • LC(mm)

          ~mm
            [4-125/0.1mm単位]
          • LD(mm)

            ~mm
              [4-125/0.1mm単位]
            • LE(mm)

              ~mm
                [4-125/0.1mm単位]
              • P(mm)

                ~mm
                  [5-24/1mm単位]
                • Q(mm)

                  ~mm
                • S(mm)

                  ~mm
                    [5-25/1mm単位]
                  • タイプ

                  • CAD

                  • 出荷日

                    • すべて
                    • 8日以内

                  コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-

                  コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-
                  • chemSHERPA対応品あり
                  通常単価(税別)
                  -
                  税込単価
                  -
                  通常出荷日:8日目

                  【特長】・コンベヤ用駆動軸の3段2段タイプです。【材質】・S45Cです。

                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  未確定:候補が14型番あります。
                  • 単価(税別)
                    -
                  • 合計(税別)
                    -
                    (税込価格:-)
                  • 出荷日
                    -
                    (参考出荷日:-)
                  数量:

                  外形図・規格表

                  KZTE
                  KZTC

                  コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-:関連画像
                  [ ! ]ℓ=L-(LA+LB+LC+LD+LE)
                  [ ! ]端面に、センター穴がつく場合があります。
                  [ ! ]段部には、幅1.5mm以下 深さ0.3mm以下の逃げ溝がつきます。
                  [ ! ]両端部P・Sには研磨逃げ溝がつきません。段部R=0.2以下になります。
                  TypeD,P,Q,S公差同軸度直角度材質表面処理
                  KZTEg6ø0.050.05S45C四三酸化鉄皮膜
                  KZTCh7

                  規格表

                  型式-L-Q-LA-P-LB-LC-LD-S-LE
                  KZTE12-350-Q8-20-P5-20-20-20-S6-10
                  型式公差指定0.5㎜単位選択指定0.5㎜単位選択指定0.5㎜単位選択指定0.5㎜単位DS真円度
                  M
                  TypeDg6h7LQLAPLBLCLDSLE
                  KZTE

                  KZTC


                  12-0.006
                  -0.017
                  0
                  -0.018
                  50.0~400.084.0~40.05~74.0~40.04.0~40.04.0~40.05~74.0~40.0100.004
                  105.0~50.07~95.0~50.05.0~50.07~95.0~50.011.5
                  15100.0~400.0105.0~50.07~95.0~50.05.0~50.05.0~50.07~95.0~50.0130.005
                  125.0~75.07~115.0~75.05.0~75.07~115.0~75.014
                  20-0.007
                  -0.020
                  0
                  -0.021
                  1510~1410~1418
                  185.0~100.010~165.0~100.05.0~100.010~165.0~100.019
                  25100.0~500.01810~16210.006
                  2010.0~100.014~1910.0~60.010.0~100.010.0~100.014~1910.0~100.024
                  302027
                  2510.0~125.014~2410.0~125.010.0~125.014~2510.0~125.029

                  追加工

                  型式LQLAPLBLCLDSLE(KA・ZA・TA・WA…etc.)
                  KZTE12350Q820P5202020S610KA10-HA30-KB100-HB50-TA10-TB10-TC10
                  AlterationsCodeSpec.¥/1Code
                  左端右端

                  キー溝加工

                  駆動軸 2段1段タイプ:関連画像
                  KA
                  KB
                  KC
                  KD
                  KE
                  KF
                  KG
                  キー溝を追加工します。キー溝位置、キー溝長さ指定。
                  指定方法 KA10-HA30-KB100-HB50
                  KA,HA,KB,HB,KC,HC,KD,HD,KE,HE,KF,HF,KG,HG=指定1mm単位
                  [ ! ]3≦HA,HB,HC,HD,HE,HF,HG≦100
                  [ ! ]キー溝詳細(こちら
                  [ ! ]複数のキー溝を併用した場合、最大0.2°のズレが生じます。
                  [ ! ]キー溝位置は、段部より2mm以上離してください。
                  D10~D15
                  200
                  D20~D60
                  400

                  キー溝加工+平面取り加工

                  駆動軸 2段1段タイプ:関連画像
                  ZA
                  ZB
                  ZC
                  ZD
                  ZE
                  ZF
                  ZG
                  キー溝を基準とし、任意の角度位置に平面取りを追加工します。
                  キー溝長さ、平面取り角度を指定。
                  指定方法 ZA40-HA20-AA90
                  ZA,HA,ZB,HB,ZC,HC,ZD,HD,ZE,HE,ZF,HF,ZG,HG=指定1mm単位
                  AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG=指定30°単位   [ ! ]30°≦AA,AB.AC.AD.AE.AF,AG≦330°
                  [ ! ]3≦HA,HB,HC,HD,HE,HF,HG≦100
                  [ ! ]キー溝詳細(こちら
                  [ ! ]キー溝位置は、段部より2mm以上離してください。 
                   

                  ・指定コ-ド

                  キー溝
                  任意指定
                  キー溝
                  幅指定
                  角度指定
                  30°単位
                  ZAHAAA
                  ZBHBAB
                  ZCHCAC
                  ZDHDAD
                  ZEHEAE
                  ZFHFAF
                  ZGHGAG
                  D・P・Q・S56~1718~4041~50
                  H0.5123

                  [ ! ]平面取りの長さは、キー溝長さと同じになります。
                  [ ! ]キー溝と平面取角度は最大で、0.2°のズレが生じます。

                  600

                  止め輪溝加工

                  駆動軸 2段1段タイプ:関連画像
                  TA
                  TB
                  TC
                  TD
                  TE
                  止輪溝を追加工します。止め輪溝位置を指定。
                  指定方法 TA10-TB10-TC10
                  TA,TB,TC,TD,TE=指定1mm単位 [ ! ]4≦TALA-3
                  [ ! ]ばね用鋼止め輪が付属されます。
                  [ ! ]止め輪溝詳細(こちら
                  [ ! ]P,S8:E型止め輪。P,S≧9:C型止め輪。
                  [ NG ]S=27,31,33,34,35~39,41~44は製作不可。
                  D10~D15
                  300
                  D20~D60
                  450

                  角度指定2面取り加工

                  駆動軸 2段1段タイプ:関連画像
                  WA
                  WB
                  WC
                  WD
                  WE
                  WF
                  WG
                  基準面0°の他に任意の角度位置に平面取りを追加工します。
                  平面取り位置と平面取り長さ、角度を指定。0°指定の場合、平面取りは1ヶ所になります。
                  指定方法 WA15-GA10-AA0
                  WA,WB,WC,WD,WE,WF,WG,GA,GB,GC,GD,GE,GF,GG=指定1mm単位
                  AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG=指定30°単位 0°≦AA,AB.AC.AD.AE.AF,AG≦330° 
                   

                  ・指定コ-ド

                  平面取り
                  位置指定
                  平面取り
                  幅指定
                  角度指定
                  30°単位
                  WAGAAA
                  WBGBAB
                  WCGCAC
                  WDGDAD
                  WEGEAE
                  WFGFAF
                  WGGGAG
                  D・P・Q・S56~1718~4041~50
                  H0.5123
                  500

                  型番リスト

                  表示件数

                  軸径 D

                  (Φ)

                  公差

                  L

                  (mm)

                  LA

                  (mm)

                  LB

                  (mm)

                  LC

                  (mm)

                  LD

                  (mm)

                  LE

                  (mm)

                  P

                  (mm)

                  Q

                  (mm)

                  S

                  (mm)

                  RoHS?最小発注数量
                  12
                  h7
                  50 ~ 400
                  4 ~ 50
                  4 ~ 40
                  4 ~ 50
                  4 ~ 50
                  4 ~ 50
                  5 ~ 9
                  8 ~ 10
                  5 ~ 9
                  10
                  1個
                  15
                  h7
                  100 ~ 400
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  5 ~ 50
                  5 ~ 75
                  5 ~ 75
                  -
                  10 ~ 12
                  7 ~ 14
                  10
                  1個
                  15
                  h7
                  100 ~ 400
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  51 ~ 75
                  5 ~ 75
                  5 ~ 75
                  -
                  10 ~ 12
                  7 ~ 14
                  10
                  1個
                  15
                  h7
                  100 ~ 400
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  5 ~ 50
                  5 ~ 75
                  5 ~ 75
                  7 ~ 9
                  10 ~ 12
                  7 ~ 14
                  10
                  1個
                  15
                  h7
                  100 ~ 400
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  51 ~ 75
                  5 ~ 75
                  5 ~ 75
                  7 ~ 9
                  10 ~ 12
                  7 ~ 14
                  10
                  1個
                  20
                  h7
                  100 ~ 400
                  5 ~ 100
                  5 ~ 50
                  5 ~ 100
                  5 ~ 100
                  5 ~ 100
                  10 ~ 16
                  15 ~ 18
                  10 ~ 16
                  10
                  1個
                  25
                  h7
                  100 ~ 500
                  5 ~ 100
                  10 ~ 60
                  5 ~ 100
                  10 ~ 100
                  5 ~ 100
                  10 ~ 19
                  18 ~ 20
                  10 ~ 19
                  10
                  1個
                  30
                  h7
                  100 ~ 500
                  10 ~ 125
                  10 ~ 60
                  10 ~ 125
                  10 ~ 125
                  10 ~ 125
                  14 ~ 24
                  20 ~ 25
                  14 ~ 25
                  10
                  1個
                  12
                  g6
                  50 ~ 400
                  4 ~ 50
                  4 ~ 40
                  4 ~ 50
                  4 ~ 50
                  4 ~ 50
                  5 ~ 9
                  8 ~ 10
                  5 ~ 9
                  10
                  1個
                  15
                  g6
                  100 ~ 400
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  5 ~ 75
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  7 ~ 11
                  10 ~ 12
                  7 ~ 11
                  10
                  1個
                  15
                  g6
                  100 ~ 400
                  5 ~ 75
                  5 ~ 50
                  5 ~ 75
                  5 ~ 75
                  51 ~ 75
                  7 ~ 11
                  10 ~ 12
                  7 ~ 11
                  10
                  1個
                  20
                  g6
                  100 ~ 400
                  5 ~ 100
                  5 ~ 50
                  5 ~ 100
                  5 ~ 100
                  5 ~ 100
                  10 ~ 16
                  15 ~ 18
                  10 ~ 16
                  10
                  1個
                  25
                  g6
                  100 ~ 500
                  5 ~ 100
                  5 ~ 60
                  5 ~ 100
                  5 ~ 100
                  5 ~ 100
                  10 ~ 19
                  18 ~ 20
                  10 ~ 19
                  10
                  1個
                  30
                  g6
                  100 ~ 500
                  10 ~ 125
                  10 ~ 60
                  10 ~ 125
                  10 ~ 125
                  10 ~ 125
                  14 ~ 24
                  20 ~ 25
                  14 ~ 25
                  10
                  1個
                  通常単価(税別) (税込単価)
                  通常出荷日
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目
                  -
                  ( - )
                  8日目

                  詳細情報

                  基本情報

                  【特長】・コンベヤ用駆動軸の3段2段タイプです。【材質】・S45Cです。

                  ご注意

                  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

                  納期・価格

                  価格表

                  ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
                  ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
                  TYPE¥基準単価
                  1~5本
                  D最短L
                  ~100.0
                  L100.5
                  ~200.0
                  L200.5
                  ~300.0
                  L300.5
                  ~400.0
                  L400.5
                  ~500.0
                  128401,0101,1701,280
                  151,3201,6201,850
                  201,9802,4402,870
                  252,6703,4004,1404,870
                  303,4204,4505,4806,450
                  こちら

                  数 量

                  1〜4

                  5〜9

                  10〜19

                  値引率

                  基準単価

                  5%

                  10%

                  [ ! ]表示数量超えはお見積り 

                  納期

                   3 日目発送

                  出荷日については、こちらをご覧ください。
                  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

                  コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-のレビュー
                  この商品のレビューはありません

                  この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                  今見ている商品
                  コンベヤ用駆動軸 -3段2段タイプ-
                  コンベヤ用回転軸 -両端段付タイプ-
                  コンベヤ用軸付プーリ
                  【クリーン洗浄品】コンベヤ用軸付プーリ
                  コンベヤ用ヒンジピンA
                  コンベヤ用片持ちピンB
                  メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                  通常価格------
                  通常出荷日8日目8日目8日目11日目8日目5日目〜
                  種類コンベヤ用回転軸コンベヤ用回転軸コンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用プーリ・アイドラーコンベヤ用片持ちピンコンベヤ用片持ちピン
                  材質S45CS45CSUJ2SUJ2SS400S45C
                  表面処理四三酸化鉄皮膜黒染め無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜

                  コンベヤ用駆動関連部品カテゴリの売れ筋ランキング