メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






この商品は土祝含まず4日目出荷品となります大型・高荷重クリーンタイプの単軸ロボット(サーボモータ仕様)...
詳細を確認・初めてご使用になる場合、別売の単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」を使用しての初期設定が必要です。
「RS-Manager」をPCにインストールし、専用通信ケーブル(別売)でコンピュータとロボットコントローラを接続し使用します。
・サポートソフト「RS-Manager」をUSB接続でご使用の場合「専用USBドライバ」のインストールが必要です。
USBドライバー無償ダウンロードは>>こちら
※1.Windows8~11の場合は、USBドライバインストール時、「ドライバ署名の強制」を無効にしていただく必要があります。
詳細は>>RS-Managerの取扱説明書(P.64~)をご参照ください。
※2.Windows11対応のRS-Managerは、2023年10月以降出荷分での対応となります。(対応Ver.1.4.5以降)
[ ! ]追加工にてご購入いただいた方が単品でご購入いただくよりも安くお求めいただけます。
・単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」 単品は>>こちら※推奨板ナット:M3(6×6×t1.6)
E部:T溝詳細図

| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/EXTコネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 構成部品 | ベースフレーム | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | アルミ | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | アルマイト | − | アルマイト | アルマイト |
| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ12 (C10転造) | ACサーボ 100W | レゾルバ | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ノイズフィルタ有無 | − | ケーブル | − | ストローク |
| RSH1C06B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 400 |


| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 定格推力 (N) | 最高速度(注1) (mm/sec) | ストローク (mm) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | クリーン度 (注2) | 吸引量 (ℓ/min) | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||||
| RSH1C | 06 | ±0.02 | 40 | 8 | 283 | 360〜180 | 150〜800 (50ピッチ) | 10,000km以上 | 単相AC 100〜115V 200〜230V ±10% | 255点 | CLASS10 1cfあたり 0.1μmベース | 90 |
| 12 | 20 | 4 | 141 | 720〜360 | ||||||||
| 20 | 12 | − | 84 | 1000〜650 | ||||||||
| Type | ストローク(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| RSH1C | L | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 |
| A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| B | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| C | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
| D | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | |
| 質量(kg) | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 |
| 型式 | 選択 | |||||||||||||||||||||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無*1 | コントローラ種類*2 | 入出力種類 | ノイズフィルタ有無*3 | ケーブル | ストローク(mm) | |||||||||||||||||
| RSH1C | 06 12 20 | 無:無記入 有:B |
| NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 無:F0 有:F1 仕様>>こちら |
| 150〜800 (指定50mm単位) | |||||||||||||||||
詳細は取扱説明書 ダウンロード版をご参照ください。
[ ! ]単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら| 型式 | - | コントローラ 種類 | - | 入出力 種類 | - | ノイズ フィルタ 有無 | - | ケーブル | - | ストローク | - | (E・H…etc.) |
| RSH1C06B | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 400 | - | E -H |
| (ロボット本体価格) | + | (コントローラ価格) | + | (ノイズフィルタ価格) | + | (ケーブル価格) | + |
| ¥200,100 | + | ¥57,600 | + | ¥3,700 | + | ¥9,100 | + |
| (原点位置変更価格) | + | (ハンディターミナル標準仕様) | = | 合計購入価格 |
| ¥0 | + | ¥37,800 | = | ¥308,300 |
| Alterations | 原点位置変更![]() | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 | サポートソフト RS232C通信 ケーブル付 | I/Oケーブル | ロボット本体用 取扱説明書
| コントローラ用 取扱説明書
|
| Code | E | H | D | S | R | T | MJ/ME | KJ/KE |
| Spec. | 原点位置を反モータ側に変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナルデッドマンスイッチ付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB通信ケーブル付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト RS232C通信ケーブル付を付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブルを付属します。NPN/PNP仕様の場合に必要となります。 仕様>>こちら | ロボット本体用 取扱説明書を付属します。 MJ:日本語版 ME:英語版 | コントローラ用 取扱説明書を付属します。 KJ:日本語版 KE:英語版 |
| 日本語 | 英語 | 中国語 | |
| ロボット本体(クリーン)用 | MJ6 | ME6 | MC6 |
| コントローラ(C21/22)用 | KJ3 | KE3 | KC3 |
注意
本コントローラにはお客様の要求する安全カテゴリに柔軟に対応できるよう、内部の主電源遮断回路を排除しております。
必ず外部に主電源遮断回路を構築し、非常停止回路を形成してください。回路例>>こちら参照
■許容オーバーハング量

| mm | ||||
| リード | 質量 | A | B | C |
| 06 | 40kg | 168 | 7 | 20 |
| 30kg | 162 | 11 | 31 | |
| 20kg | 225 | 20 | 54 | |
| 10kg | 406 | 47 | 124 | |
| 12 | 20kg | 112 | 18 | 40 |
| 15kg | 144 | 26 | 41 | |
| 10kg | 207 | 43 | 92 | |
| 5kg | 364 | 92 | 192 | |
| 20 | 12kg | 115 | 31 | 57 |
| 10kg | 131 | 39 | 69 | |
| 5kg | 245 | 85 | 146 |

| mm | ||||
| リード | 質量 | A | B | C |
| 06 | 40kg | 0 | 0 | 0 |
| 30kg | 0 | 0 | 0 | |
| 20kg | 18 | 6 | 127 | |
| 10kg | 87 | 33 | 353 | |
| 12 | 20kg | 7 | 4 | 32 |
| 15kg | 26 | 12 | 83 | |
| 10kg | 62 | 29 | 158 | |
| 5kg | 164 | 78 | 328 | |
| 20 | 12kg | 29 | 16 | 66 |
| 10kg | 42 | 24 | 88 | |
| 5kg | 121 | 71 | 211 |

| mm | |||
| リード | 質量 | A | C |
| 06 | 8kg | 34 | 40 |
| 6kg | 62 | 62 | |
| 4kg | 106 | 96 | |
| 2kg | 237 | 238 | |
| 12 | 4kg | 91 | 92 |
| 3kg | 130 | 132 | |
| 2kg | 207 | 209 | |
| 1kg | 440 | 442 |
■静的許容モーメント
・モーメント図
| N・m | ||
| MY | MP | MR |
| 70 | 95 | 110 |
■最高速度(mm/sec)
| Type | リード (mm) | ストローク(mm) | |||||
| 150~550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| RSH1C | 06 | 360 | 324 | 270 | 234 | 216 | 180 |
| 12 | 720 | 648 | 540 | 468 | 432 | 360 | |
| 20 | 1000 | 1000 | 950 | 800 | 700 | 650 | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
この商品は土祝含まず4日目出荷品となります
大型・高荷重クリーンタイプの単軸ロボット(サーボモータ仕様)です
クリーン度:クラス10(ISO4相当)
| 型式 | ¥基準単価 1〜5台 | ||||||
| ストローク(mm) | |||||||
| 150/200 | 250/300 | 350/400 | 450/500 | 550/600 | 650/700 | 750/800 | |
| RSH1C□□ | 163,400 | 167,000 | 170,400 | 173,800 | 177,400 | 180,800 | 184,300 |
| RSH1C□□B | 193,100 | 196,700 | 200,100 | 203,500 | 207,100 | 210,500 | 214,000 |
| 種類 入出力 | ¥基準単価 1〜5台 | |
| C21A/C22A アブソリュート仕様 (データ保存用バッテリ付) | C21B/C22B インクリメンタル仕様 | |
| N | 57,600 | 54,500 |
| P | 69,600 | 66,500 |
| C | 71,500 | 68,500 |
| D | 74,500 | 71,400 |
| ケーブル (標準) | ¥基準単価 1〜5本 | ケーブル (耐屈曲) | ¥基準単価 1〜5本 |
| 3 | 9,100 | R3 | 12,100 |
| 5 | 12,000 | R5 | 16,000 |
| 10 | 20,100 | R10 | 26,000 |
| ノイズフィルタ有無 | ¥基準単価 1〜5台 |
| 無:F0 | 0 |
| 有:F1 | 3,700 |
| 5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0