17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ナットの種類

    • フランジ型
  • 軸外径 D(φ)

    ~mm
  • ナット全長(mm)

    ~mm
  • ナット外径(φ)

    ~mm
  • 軸全長 L(mm)

    ~mm
      [60-1300/1mm単位]
    • ナット材質

    • グリース

    • B(mm)

      ~mm
        [2-120/1mm単位]
      • F(mm)

        ~mm
          [6-120/1mm単位]
        • M(mm)

          ~mm
        • P(mm)

          ~mm
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内
          • 6日以内
          • 7日以内
          • 8日以内

        ボールスプライン 片端段付おねじタイプ

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目~8日目

        片端面を段付おねじ加工したボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。ま...

        詳細を確認
        • 25年12月よりナット端面の研磨処理を廃止いたします。ナット端面が黒色となりますが、機能には影響ございません。
        • スプラインナットのキー、または取付穴と追加工の位置関係は指定できません。3Dプレビューで表示される追加工位置は一例であり、実際の加工位置と異なります。加工位置のご指定が必要な場合は規格外品としてお見積り致します。
          詳細はこちら
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        詳細を確認
        未確定:候補が87型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        フランジタイプナットの向き
        ●1個ナットタイプ

        ●2個ナットタイプ
        [ ! ]全長(L寸)選択時には焼きなまし範囲をご確認ください。こちら  
        [ ! ]付属品のナットは以下の形状よりご選択ください。不完全ねじ部寸法
         
        ボールスプライン 片端段付おねじタイプ:外形図
        M(l)
        6以下2
        8・103
        12以上5
        ■丸フランジタイプ
        ■二面フランジタイプ
        ■ストレートナット
        [ A ] 付属キー寸法

        [ ! ]精度に悪影響を与えるため、ナットに加工しないでください。
        [ ! ]キーはナットに圧入されています。
        [ ! ]精度はこちら
        片端段付おねじ
        タイプ
        スプライン軸[ M ]SUJ2相当 ナット[ M ]SCM415相当
        [ H ]硬度58HRC~
        スプライン軸・ナット[ M ]材質SUS440C相当
        [ H ]硬度55HRC~
        ナット1個ナット1個
        丸フランジナット付BSKMBSKMS
        二面フランジナット付BSKN
        ストレートナット付BSKSBSKSS
        [ ! ]本製品の焼き入れは高周波焼き入れです。(深さ約1mm~2mm)

        [ ! ]スプライン軸には焼きが入っていますが、加工時には焼きなましを行います。
        焼きなまし範囲は>>こちらをご参照ください。

        [ ! ]ナットと軸のセット品として精度保証しているため、単品販売はしておりません。

        [ ! ]ナット取付方向を指定する場合は、「カタログ規格外品サービス」にてお見積りいたします。
        詳細は下記「関連リンク」を参照下さい。

        [ ! ]ナットに防塵用シールが取り付けられているため、スプライン軸を抜いてもボールが脱落しません。
        (ナットに対し、スプライン軸を斜めに入れるとボールが脱落する可能性があります)

        規格表

        型式LFBPM
         BSKS8
        ボールスプライン 片端段付おねじタイプ:関連画像BSKS8G
        ボールスプライン 片端段付おねじタイプ:関連画像BSKS8L


        250
        250
        250


        F20
        F20
        F20


        B15
        B15
        B15


        P6
        P6
        P6


        M6
        M6
        M6
        各種グリースに変更できます。
        [ ! ]「ボールスプライン概要」は>>こちらをご参照ください。
        ■スプライン軸
        型式指定1mm単位P
        選択
        M(並目)
        選択
        (M≦P)
        D(Y)質量(kg/m)
        TypeNo.LFBナット1個タイプ
        ナット1個タイプmin~max
        BSKM
        BSKN
        BSKS
        BSKMS
        BSKSS
        660500(190)P=3のとき
        4≦F≦9
        P=4のとき
        4≦F≦16
        P≧5のとき
        4≦F≦P×5
        [ ! ]F≧B+2
        M=3のとき
        2≦B≦9
        M=4のとき
        2≦B≦16
        M≧5のとき
        2≦B≦M×5
        [ ! ]B≧Pitch×3+
        [ ! ]SUS材はM≦B≦M×3
        345         345       656~396(186)0.23
        860600(190) 456         456      856~396(186)0.39
        1060800(390) 4568        4568     10.456~596(386)0.65
        1360800(390)  56810        56810    13.456~596(386)1.11
        16701000(390)  568101213       681012   16.666~596(386)1.65
        20801000    8101213151620    68101216  20.676~6962.57
        25901300    8101213151620    6810121620 25.886~8964.04
        301001300     10121315162025    8101216202430.896~11465.85
        [ ! ]BSKMS・BSKSSは、*付サイズのみで、L寸とY寸のMAXは( )となります。 B寸条件式のPitchはM(並目)のPitchです。(こちら参照)
        [ ! ]BSKNは、No.6、8、10のみとなります。
        [ ! ]使用温度:ボールスプラインには樹脂製の部品が使用されています。高温下での使用は避け、80℃以下でご使用ください。

        [ ! ]潤滑:ボールスプラインは、出荷時に潤滑油が塗布されていますが、装置などへの取付後には再度塗布してください。
        ご使用開始後は、走行距離100kmを目安に給油してください。
        再度塗布する場合は、リチウム系石けん基グリース(昭和シェル石油製アルバニアグリースS2)を推奨致します。

        ■丸フランジナット・二面フランジナット
        No.D
        (h6)
        LDfHP.C.D.d1d2hWdB基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
        (kg)
        動 Ct
        (N・m)
        静 C0t
        (N・m)
        動 C
        (kN)
        静 C0
        (kN)
        M01
        (N・m)
        M02
        (N・m)
        61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
        8163224214.88.71.22.15360.04
        102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
        132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
        163150517404.41851936.211.1563860.2
        203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
        254271655226.519334815.427.717312480.4
        3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
        [ ! ]( )は材質SUS440C相当の寸法となります。[ ! ]静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合の、M02は2個密着して使用した場合の数値です。
        ■ストレートナット
        No.D
        (h6)
        Lb t
        (+0.05
        0)
        dα基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
        (kg)
        キー寸法(付属品)
        許容差動 Ct
        (N・m)
        静 C0t
        (N・m)
        動 C
        (kN)
        静 C0
        (kN)
        M01
        (N・m)
        M02
        (N・m)
        B h L1R
        許容差許容差
        614252.5+0.014
        0
        1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
        +0.006
        2.50
        −0.025
        10.51.25
        81625°4.88.71.22.15360.01310.5
        102140(33)31.519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
        132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
        1631503.5+0.018
        0
        251936.211.1563860.153.5+0.024
        +0.012
        3.50
        −0.030
        181.75
        20356342.52851548.515.3836110.244292
        25427119334815.427.717312480.2933
        3047802.527249018.533.321215810.3742
        [ ! ]( )は材質SUS440C相当の寸法となります。[ ! ]静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合の、M02は2個密着して使用した場合の数値です。

        追加工

        型式LFBPM(SC・FC・NTW)
        BSKS8250F20B15P6M6SC15
        Alterationsスパナ溝追加工平面取り追加工ナット数追加
        CodeSCFCNTW
        Spec.スパナ溝を追加工します。
        SC=指定1mm単位
        [ ! ] SC+ℓ1≦Y
        No.W1
        658
        87
        108
        131110
        1614
        2017
        252215
        3027
        平面取り追加工します。
        指定方法 FC10−A8
        FC,A=指定1mm単位
        [ ! ] FC≦3×D
        [ ! ] 1.5×D<FCの場合
        FC≦Y/2
        [ ! ] A=0または
        A≧2
        No.h
        61
        8
        10
        13
        16
        202
        25
        30
        ナット数を追加
        (1個を2個に追加)
        [ ! ] BSKS・BSKM
        BSKNのみ適用
        ¥/1Code7006002個ナットタイプ追加
        価格表参照
        [ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
        [ ! ]追加工のスパナ溝・平面取り・キー溝等の角度/位置は同一平面ではありません。

        [ ! ]スプラインナットのキー、または取付穴と追加工の位置関係は指定できません。
        加工位置のご指定が必要な場合は下記「カタログ規格外品サービス」にてお見積り致します。

        ボールスプライン組付け時の注意
        ■組付け位置のご確認
          ナットとスプライン軸には合いマークが記入されています(右図参照)。
          再組付けの際には合いマークNoの文字向き、位置関係をあわせて入れてください。
          合いマークを正しく合わせないと機能に影響します。
        ■相手穴の公差
          ナットをハウジングへ取り付ける際の相手穴の公差は、H7公差を推奨します。
        ■軸端加工を行うお客様へ
          ナット挿入を容易にするため、軸端加工後の面取り、並びにスプライン溝の
          エッジ部のバリを丸やすり等で除去して使用ください。

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        特注お見積もりおよびご注文を承っております。
        製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

        ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
        ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
        ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
        規格外品サービスによくある質問
        ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

        型番リスト

        表示件数
        型番

        ナットの種類

        軸外径 D

        (φ)

        軸材質

        ナット全長

        (mm)

        ナット外径

        (φ)

        軸全長 L

        (mm)

        基本定格荷重 動定格

        (N)

        許容トルク

        (N・m)

        ナット材質

        グリース

        B

        (mm)

        F

        (mm)

        M

        (mm)

        P

        (mm)

        材質証明書

        RoHS?最小発注数量
        [フランジ型] 丸フランジ
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        標準(S2)
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        LG2
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        ET-100K
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        13.4
        SUJ2相当
        44
        24
        60 ~ 800
        4600
        28
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 50
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        13.4
        SUJ2相当
        44
        24
        60 ~ 800
        4600
        28
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 50
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        13.4
        SUJ2相当
        44
        24
        60 ~ 800
        4600
        28
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 50
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        16.6
        SUJ2相当
        50
        31
        70 ~ 1000
        6200
        51
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 60
        7 ~ 65
        6 ~ 12
        5 ~ 13
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        16.6
        SUJ2相当
        50
        31
        70 ~ 1000
        6200
        51
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 60
        7 ~ 65
        6 ~ 12
        5 ~ 13
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        16.6
        SUJ2相当
        50
        31
        70 ~ 1000
        6200
        51
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 60
        7 ~ 65
        6 ~ 12
        5 ~ 13
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        20.6
        SUJ2相当
        63
        35
        80 ~ 1000
        8500
        85
        SCM415相当
        標準(S2)
        7 ~ 90
        9 ~ 80
        6 ~ 16
        8 ~ 16
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        20.6
        SUJ2相当
        63
        35
        80 ~ 1000
        8500
        85
        SCM415相当
        LG2
        7 ~ 90
        9 ~ 80
        6 ~ 16
        8 ~ 16
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        20.6
        SUJ2相当
        63
        35
        80 ~ 1000
        8500
        85
        SCM415相当
        ET-100K
        7 ~ 90
        9 ~ 80
        6 ~ 16
        8 ~ 16
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        25.8
        SUJ2相当
        71
        42
        90 ~ 1300
        15400
        193
        SCM415相当
        標準(S2)
        7 ~ 100
        9 ~ 100
        6 ~ 20
        8 ~ 20
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        25.8
        SUJ2相当
        71
        42
        90 ~ 1300
        15400
        193
        SCM415相当
        LG2
        7 ~ 100
        9 ~ 100
        6 ~ 20
        8 ~ 20
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        25.8
        SUJ2相当
        71
        42
        90 ~ 1300
        15400
        193
        SCM415相当
        ET-100K
        7 ~ 100
        9 ~ 100
        6 ~ 20
        8 ~ 20
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        30.8
        SUJ2相当
        80
        47
        100 ~ 1300
        18500
        272
        SCM415相当
        標準(S2)
        10 ~ 120
        12 ~ 120
        8 ~ 24
        10 ~ 25
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        30.8
        SUJ2相当
        80
        47
        100 ~ 1300
        18500
        272
        SCM415相当
        LG2
        10 ~ 120
        12 ~ 120
        8 ~ 24
        10 ~ 25
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        30.8
        SUJ2相当
        80
        47
        100 ~ 1300
        18500
        272
        SCM415相当
        ET-100K
        10 ~ 120
        12 ~ 120
        8 ~ 24
        10 ~ 25
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        6
        SUS440C相当
        25
        14
        60 ~ 190
        1200
        3.8
        SUS440C相当
        標準(S2)
        3 ~ 15
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        6
        SUS440C相当
        25
        14
        60 ~ 190
        1200
        3.8
        SUS440C相当
        LG2
        3 ~ 15
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        6
        SUS440C相当
        25
        14
        60 ~ 190
        1200
        3.8
        SUS440C相当
        ET-100K
        3 ~ 15
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        8
        SUS440C相当
        25
        16
        60 ~ 190
        1200
        4.8
        SUS440C相当
        標準(S2)
        4 ~ 18
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        8
        SUS440C相当
        25
        16
        60 ~ 190
        1200
        4.8
        SUS440C相当
        LG2
        4 ~ 18
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        8
        SUS440C相当
        25
        16
        60 ~ 190
        1200
        4.8
        SUS440C相当
        ET-100K
        4 ~ 18
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        10.4
        SUS440C相当
        33
        21
        60 ~ 390
        2400
        11
        SUS440C相当
        標準(S2)
        4 ~ 24
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        10.4
        SUS440C相当
        33
        21
        60 ~ 390
        2400
        11
        SUS440C相当
        LG2
        4 ~ 24
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        10.4
        SUS440C相当
        33
        21
        60 ~ 390
        2400
        11
        SUS440C相当
        ET-100K
        4 ~ 24
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        13.4
        SUS440C相当
        36
        24
        60 ~ 390
        3300
        20
        SUS440C相当
        標準(S2)
        5 ~ 30
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        13.4
        SUS440C相当
        36
        24
        60 ~ 390
        3300
        20
        SUS440C相当
        LG2
        5 ~ 30
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        13.4
        SUS440C相当
        36
        24
        60 ~ 390
        3300
        20
        SUS440C相当
        ET-100K
        5 ~ 30
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        16.6
        SUS440C相当
        50
        31
        70 ~ 390
        6200
        51
        SUS440C相当
        標準(S2)
        5 ~ 39
        7 ~ 65
        6 ~ 12
        5 ~ 13
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        16.6
        SUS440C相当
        50
        31
        70 ~ 390
        6200
        51
        SUS440C相当
        LG2
        5 ~ 39
        7 ~ 65
        6 ~ 12
        5 ~ 13
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 丸フランジ
        16.6
        SUS440C相当
        50
        31
        70 ~ 390
        6200
        51
        SUS440C相当
        ET-100K
        5 ~ 39
        7 ~ 65
        6 ~ 12
        5 ~ 13
        -
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        標準(S2)
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        LG2
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        ET-100K
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        標準(S2)
        2 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        [フランジ型] 二面フランジ
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        ストレート
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        標準(S2)
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        ストレート
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        LG2
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        ストレート
        6
        SUJ2相当
        25
        14
        60 ~ 500
        1200
        3.8
        SCM415相当
        ET-100K
        4 ~ 25
        6 ~ 25
        3 ~ 5
        3 ~ 5
        対象
        10
        1個
        ストレート
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        ストレート
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        ストレート
        8
        SUJ2相当
        25
        16
        60 ~ 600
        1200
        4.8
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 30
        7 ~ 30
        4 ~ 6
        4 ~ 6
        対象
        10
        1個
        ストレート
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        ストレート
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        ストレート
        10.4
        SUJ2相当
        40
        21
        60 ~ 800
        3800
        19
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 40
        7 ~ 40
        4 ~ 8
        4 ~ 8
        対象
        10
        1個
        ストレート
        13.4
        SUJ2相当
        44
        24
        60 ~ 800
        4600
        28
        SCM415相当
        標準(S2)
        5 ~ 50
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        対象
        10
        1個
        ストレート
        13.4
        SUJ2相当
        44
        24
        60 ~ 800
        4600
        28
        SCM415相当
        LG2
        5 ~ 50
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        対象
        10
        1個
        ストレート
        13.4
        SUJ2相当
        44
        24
        60 ~ 800
        4600
        28
        SCM415相当
        ET-100K
        5 ~ 50
        7 ~ 50
        5 ~ 10
        5 ~ 10
        対象
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        価格が安い代替相当品
        -
        ( - )
        6日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        5日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        7日目

        -

        -
        ( - )
        6日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        6日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        6日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        6日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        -
        ( - )
        8日目

        -

        詳細情報

        基本情報

        片端面を段付おねじ加工したボールスプラインです。高精度な直動運動と回転トルクの伝達が可能な規格です。また、シャフトに加工したボール溝と鋼球との接触面積が大きく、負荷容量も大きく長寿命です。1軸でも直動ガイドとして使用可能なためコンパクトな設計を実現します。
        ナットに防塵用シールが取り付けられているため、スプライン軸を抜いてもボールが脱落しません。

        ご注意

        • 25年12月よりナット端面の研磨処理を廃止いたします。ナット端面が黒色となりますが、機能には影響ございません。
        • スプラインナットのキー、または取付穴と追加工の位置関係は指定できません。3Dプレビューで表示される追加工位置は一例であり、実際の加工位置と異なります。加工位置のご指定が必要な場合は規格外品としてお見積り致します。
          詳細はこちら
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式¥基準単価
        TypeNo.最短L
        〜150
        L151
        〜200
        L201
        300
        L301
        〜400
        L401
        〜50
        0
        L501
        〜600
        L601
        〜700
        L701
        〜800
        L801
        〜900
        L901
        〜1000
        L1001
        〜1150
        BSKM612,55013,14014,92016,700
        813,00013,58015,34017,080
        1014,01014,50016,83018,78021,30024,610
        1314,45015,02017,56019,68022,02025,130
        1617,20017,98020,50023,81026,13030,410
        2019,89020,58022,90026,59029,13033,01036,020
        2524,22025,18028,12029,47033,56036,67041,61045,01049,570
        3027,89028,65031,79033,53037,80041,31046,83050,42055,77059,16069,770
        BSKN613,70014,30016,12017,930
        814,15014,74016,53018,320
        1015,26015,75018,13020,12022,69026,070
        BSKS611,55012,16013,92015,700
        812,03012,60014,35016,120
        1012,84013,35015,66017,60020,14023,450
        1313,37013,95016,47018,62020,95024,060
        1615,65016,41018,94022,25024,58028,880
        2018,14018,83021,15024,84027,37031,26034,270
        2521,88022,86025,78027,14031,22034,34039,30042,68047,250
        3025,56026,33029,44031,20035,47038,97044,50048,10053,45056,82067,170
         
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式¥基準単価
        TypeNo.L
        150
        L151
        200
        L201
        250
        L251
        300
        L301
        350
        L351
        390
        BSKMS626,88028,400
        827,00028,510
        1029,61031,89037,96040,88045,82049,350
        1331,43033,85039,78042,84048,13051,840
        1639,73042,79047,10050,73055,94060,250
        BSKSS623,97025,700
        824,09025,800
        1026,66028,71035,02037,71042,87046,170
        1328,23030,41036,59039,41044,94048,410
        1634,69037,36042,06045,30050,90054,820
         
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        No.2個ナットタイプ ¥追加価格
        丸フランジナット二面フランジナットストレートナット
        64,9505,1703,860
        84,9705,1703,850
        105,9906,0204,660
        136,2104,990
        167,4905,720
        208,8906,920
        2510,4607,810
        3012,81010,170
        数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        ◦SCM415相当
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口大口
        数 量1~45~89~
        出荷日通常+6日お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
        ◦材質SUS440C相当
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1~45~
        出荷日通常お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

        ●SCM415相当
         6 日目出荷
         
        大 口
        出荷日
        +6日目出荷数量
        5~8
        [ ! ]表示数量超えはお見積り
        [ ! ]納期に関するお断り
        本商品の稼働日は、土曜・祝日を含みません。

        ●材質SUS440C相当
         5 日目出荷
        [ ! ]数量5コ以上は
        お見積り


        出荷日については、こちらをご覧ください。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        ボールスプライン 片端段付おねじタイプのレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        ボールスプライン 片端段付おねじタイプ
        ボールスプライン 両端段付おねじタイプ
        ボールスプライン 両端段付めねじタイプ
        ボールスプライン 片端めねじタイプ
        ボールスプライン 両端段付タイプ
        ボールスプライン 片端段付おねじ片端めねじタイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
        軸端形状(左)段付きおねじ段付きおねじ段付きめねじめねじ段付き段付きおねじ
        軸端形状(右)標準段付きおねじ段付きめねじ標準段付きめねじ
        種類中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸
        トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク
        ナットの個数(ヶ)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)1 (NTW指定時は2)-
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        スプラインカテゴリの売れ筋ランキング