17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
  • 取付側外径 D(mm)

    ~mm
  • 位置決め部長さ B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパ可動ピンユニット

通常単価(税別)
5,3005,950
税込単価
5,8306,545
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テーパでガタなく位置決めできます。更に対応穴径範囲であれば段取り換えが必要なく、作業効率が上がります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


テーパ可動ピンユニット:関連画像

■荷重表

min

max
(最小穴径dminで沈み込み時)

テーパ可動ピンユニット:関連画像
スプリングNo.6No. 10
荷重(N)min6.35.8
max19.920.1
ばね定数(N/mm)1.81.4
 
Typeピンボディスプリング無給油ブッシュ
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
PICPSKD1160〜63HRCS45C23〜30HRC無電解ニッケルメッキSWP−B特殊青銅鋳物

 


規格表

型式
PICP6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応穴径DPBH1H2WW1W2L¥基準単価
TypeNo.最大穴径
dmax
最小穴径
dmin
PICP663158.28.51912361528165,300
101061912.2122417401932205,950

型番リスト

表示件数

導入側外径 P

(mm)

取付側外径 D

(mm)

位置決め部長さ B

(mm)

RoHS?最小発注数量
8.2
15
8.5
10
1個
12.2
19
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,950
( 6,545 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テーパでガタなく位置決めできます。更に対応穴径範囲であれば段取り換えが必要なく、作業効率が上がります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜4041~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

テーパ可動ピンユニット:関連画像

ピンが沈み込み、テーパ部でガタなくワークを捉えます。
対応穴径の範囲内であれば、段取り換えをせず位置決めできるので、生産性・作業性の向上に貢献します。
[ ! ]基準ブロックがお使いいただけます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパ可動ピンユニットのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
位置決め
5
満足度:5.0
加工治具の位置決めに使用しました。 未加工の穴にはこのタイプの位置決めピンが 良い感じです。
2人が参考にしています。
加工治具に使用
5
満足度:5.0
ダイキャスト製品の穴での位置決めに使用しています。 3DデータをDRしてCADにて設計できるのでとても良いです。 製品も...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の位置決めに
5
満足度:5.0
装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパ可動ピンユニット
【クリーン洗浄品】位置決めピン ツバ付タイプ -テーパおねじ-
位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- 圧入
位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- めねじ
位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ
【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- 圧入
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,300------
通常出荷日在庫品1日目8日目3日目3日目3日目6日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
材質スチールスチールアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
詳細材質SKD11(相当含む)SKS3(相当含む)A2017A2017A2017A2017
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ピン:SKD11|ボディ:S45C|スプリング:SWP-B|無給油ブッシュ:特殊青銅鋳物SKS3相当A2017A2017A2017A2017
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング