17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 種類詳細

    ~mm
  • 勝手違い

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式

通常単価(税別)
7,5909,020
税込単価
8,3499,922
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式X軸ステージです。<<手動ステージ総合情報ページ> ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XFES25(正勝手) XFES40(正勝手) XFES60(正勝手) クランプ位置変更
XFES□-R(勝手違い)
【C-VALUE】【標準】X軸 アリ溝 送りねじ式:関連画像
※ステージ形状の制約により、深さが浅くなっています。
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細は(こちら
[ M ] 材質アルミ合金
[ S ] 表面処理黒アルマイト
規格表
型式
XFES40
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.クランプ位置水平垂直真直度
XFES25記号無(正勝手)
R(勝手違い)
25×25±50.529.49.850μm0.047,590
4040×40±70.087,700
6060×60±839.219.60.189,020
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドル延長カバーHDEXT12ー□(別売):φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。詳細はこちら
(ご注意)ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 XEG60エコノミーシリーズ XFES60
材質低カドミ真鍮アルミ合金
表面処理黒ふっ素樹脂黒アルマイト
移動量(mm)±9±8
ハンドル1回転 移動量(mm)0.50.5
耐荷重(N)水平39.239.2
垂直19.619.6
移動精度(μm)真直度3050
平行度30保証外
許容モーメント荷重
(N・m)
ピッチング2.0~5.0保証外
ヨーイング1.5~4.0
ローリング1.3~4.0
送りツマミ位置センターマイクロメータヘッド無
平行度(μm)40保証外
自重(㎏)0.600.18
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

種類詳細

勝手違い

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
29.4
±5
15
X軸
標準
10
1個
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
29.4
±5
15
X軸
左右
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
~15.0
40
40
29.4
±7
15
-
標準
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
~15.0
40
40
29.4
±7
15
-
左右
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
39.2
±8
17
X軸
標準
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
39.2
±8
17
X軸
左右
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式X軸ステージです。<

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
画像検査装置のカメラ位置調整部分
5
満足度:5.0
小さく、組付けも容易。 頑丈で精度も十分です。 価格相応、それ以上の商品です。
1人が参考にしています。
治具可動部のハードリミット調整部に使用
4
満足度:4.0
マイクロメータヘッドでの調整までは不要な程度の精度で調整したい場所にはコンパクトで導入し易いと思います。 調整ツマミは持...もっと読む
0人が参考にしています。
検査の位置調整
4
満足度:4.0
なるべくかさばらず、安価な物を検索してこちらを導入してみました。 思ったより調整ねじも回しやすく今のところ十分に使えます...もっと読む
0人が参考にしています。
光学機器組立治具
5
満足度:5.0
手動組立治具、検査治具などで、比較的安価に構成出来満足しております。 精度なども問題なく、今後も使用して行きたいと思って...もっと読む
0人が参考にしています。
小さくて便利
5
満足度:5.0
小型である程度の調整が簡単にできるステージを探していました。 ローレット加工された送りねじも扱いやすく、意外と微妙な調整...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
X軸ねじ送りステージ TAS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格7,590-7,230 -18,670 -21,200 -18,42025,187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金真鍮

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング