メカニカル部品技術窓口
| AFCLA | ||
![]() | ②調整ナット![]() | ③ロックナット![]() |
| Type | 本体 | 車輪 | アジャスタボルト | パッド | ①調整ハンドル | ベアリング | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | 旋回部 | 車輪部 | |
| AFCLA | ADC12 | 焼付塗装(シルバー) | 強化ナイロン(黒) MCナイロン(青) | SS400 | 三価クロメート | ゴム(ショアA80) | ポリカーボネート | 有 | 有 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| AFCLA75 | − | N |
| 型式 | 車輪材質 | H | 対応フレーム | アジャスタパッド部 | E | r | 許容荷重 (N) | 質量(g) | ¥基準単価 1~50コ | |||||
| Type | D | S1 | S2 | K | N | M | N | M | ||||||
| AFCLA | 65 | N (強化ナイロン) M (MCナイロン) | 102 | 6シリーズ 30mm角 8シリーズ 40mm角 8-45シリーズ 45mm角 | 9 | 11 | 52 | 50 | 80 | 2000 | 1900 | 2009 | 9,660 | 10,560 |
| 75 | 120 | 12 | 12 | 54 | 52 | 92 | 2500 | 2200 | 2347 | 10,290 | 11,160 | |||
■取扱方法![]() ※調整ハンドルと調整ナットは一体です。 | ・固定時 ①ハンドルを回しパッドを床面に降ろします。(仮締め) ②高さを決めたらハンドル直下のナットで本締めします。パッドのみで一本立ちし、キャスタは浮いた状態になります。 ③ロックナットを締めこんでください。 (ロックナットでトルクを掛けることで振動に対する緩み防止効果がえられます) ・移動時 ③ロックナットを緩めます。 ②調整ナットを緩め、ねじ部をフリーにします。 ①ハンドルを回しパッドを上げてキャスターを床面に降ろしてください。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用
4.5通常価格(税別):1,208円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ
5通常価格(税別):858円~

ミスミ
一体型キャスタ&アジャスタパッド
4.8通常価格(税別):3,546円~

ミスミ
アジャスタパッド&キャスタプレートユニット
4.1通常価格(税別):1,468円~

ミスミ
サイドキャスタ取付プレート
4.5通常価格(税別):1,779円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ
4.6通常価格(税別):242円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用
4.3通常価格(税別):3,088円~

ミスミ
アルミフレーム用アジャスタ付キャスタ 重荷重用
4.7通常価格(税別):3,685円~

ミスミ
アルミフレーム用フロアストッパ
4.2通常価格(税別):4,879円~