17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 P(mm)

    ~mm
      [1-1.99/0.01mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    可動小径ピンユニット

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    【特長】バネ保持のピンがストロークする小径ピンユニットです。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    型番:

    DSDP-P[1-1.99/0.01]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DSDP-P[1-1.99/0.01]の仕様・寸法情報

    特性・用途
    該当なし
    材質
    ステンレス
    詳細材質
    SUS304
    基本形状
    小頭
    導入側先端形状
    導入側先端タイプ
    球面
    導入側仕様
    なし
    取付側形状
    ストレート(圧入)
    表面処理
    なし
    熱処理
    なし
    導入側外径公差
    0/-0.01
    取付側外径 D(mm)
    5
    外径 P(mm)
    1 ~ 1.99
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    本体:SUS304|ピン:SUS304|プラグ:SUS304相当|スプリング:SUS304-WPB|ナット:SUS304相当
    RoHS?
    10
    chemSHERPA
    調査中

    外形図・規格表

    可動小径ピンユニット:関連画像
     
    型式①本体②ピン③プラグ④スプリング⑤ナット
    [ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質
    DSDPSUS304SUS304
    (摺動部フッ素コ−テイング)
    SUS304相当SUS304−WPBSUS304相当

     

    規格表

    型式P
    DSDPP1.70
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式P
    指定0.01mm単位
    S荷重(N)¥基準単価
    min.max.
    DSDP1.00〜1.503.00.20.483,650
    1.51〜1.994.50.20.64

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSDP-P[1-1.99/0.01]

    外径 P

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    1 ~ 1.99
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】バネ保持のピンがストロークする小径ピンユニットです。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~910~1415~1920~4041~
    値引率基準単価5%10%10%お見積り
    出荷日通常+5日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     5 日目出荷
    大 口
    出荷日
    +5日目出荷数量
    20~40

    [ ! ]ストーク対応なし

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    可動小径ピンユニットのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    装置の位置決めに
    5
    満足度:5.0
    装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    可動小径ピンユニット
    【クリーン洗浄品】小径位置決めピン ストレートタイプ
    【クリーン洗浄品】位置決めピン -樹脂小径タイプー
    位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
    位置決めピン 小頭フラットタイプ -圧入-
    位置決めピン 大頭フラットタイプ -めねじ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目3日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄-該当なし該当なし
    材質ステンレスステンレス樹脂---
    詳細材質SUS304-PEEK---
    基本形状小頭ストレートストレート大頭小頭大頭
    導入側先端形状
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング