17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ

通常単価(税別)
1,2602,300
税込単価
1,3862,530
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐熱・耐薬品に強いプッシャです。【材質】・シリコンゴム、ふっ素ゴムがあります。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


フラットタイプラウンドタイプ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ:関連画像
Type[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
芯金
フラットラウンド
SSLMSSSMショアA70シリコンゴムグレーSUS304
PSHMPTRSHMPTショアA80ふっ素ゴム
(FPM)
[ ! ]シリコンゴム・ふっ素ゴムの特性は、こちらをご参照ください。


規格表

型式
PSHMPT8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LM×PitchSR1R2m12fW¥基準単価
TypeDSSLM
SSSM
PSHMPT
RSHMPT
フラット
SSLM
PSHMPT
ラウンド
SSSM
RSHMPT
610M3×0.5614.554151,2801,310
812M4×0.78671,1901,410
1015M5×0.810781,3501,480
1216M6×1.0122101.5101,6001,750
1620M8×1.251612652141,860-
2025M10×1.52031486172,170-
[ ! ]シリコンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。
■おねじタイプ
TypeD質量(g)参考値
SSLM
SSSM
62
83
106
129
1621
2040
PSHMPT
RSHMPT
62
83
107
1210

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

ねじピッチ

(mm)

外径 D

(φ)

材質

詳細材質

先端形状

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
M3
0.5
6
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
フラットタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M4
0.7
8
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
フラットタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M5
0.8
10
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
フラットタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M6
1.0
12
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
フラットタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M3
0.5
6
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
ラウンドタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M4
0.7
8
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
ラウンドタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M5
0.8
10
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
ラウンドタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M6
1.0
12
ふっ素ゴム(FPM)
ふっ素ゴム(FPM)
ラウンドタイプ
本体:ふっ素ゴム(FPM)|芯金:SUS304
10
1個
M3
0.5
6
シリコンゴム
シリコンゴム
フラットタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M4
0.7
8
シリコンゴム
シリコンゴム
フラットタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M5
0.8
10
シリコンゴム
シリコンゴム
フラットタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M6
1.0
12
シリコンゴム
シリコンゴム
フラットタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M8
1.25
16
シリコンゴム
シリコンゴム
フラットタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M10
1.5
20
シリコンゴム
シリコンゴム
フラットタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M3
0.5
6
シリコンゴム
シリコンゴム
ラウンドタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M4
0.7
8
シリコンゴム
シリコンゴム
ラウンドタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M5
0.8
10
シリコンゴム
シリコンゴム
ラウンドタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M6
1.0
12
シリコンゴム
シリコンゴム
ラウンドタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M8
1.25
16
シリコンゴム
シリコンゴム
ラウンドタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
M10
1.5
20
シリコンゴム
シリコンゴム
ラウンドタイプ
本体:シリコンゴム|芯金:SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・耐熱・耐薬品に強いプッシャです。【材質】・シリコンゴム、ふっ素ゴムがあります。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜5051~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■ゴムプッシャのショア硬度の目安
[ ! ]硬度の許容範囲:記載値に対して±5です。
ショアA95ゴルフボール
ショアA90野球の硬球
ショアA70軟球
ショアA50プラスチック消しゴム
ショアA30自転車のタイヤチューブ
硬い柔らかい
[ ! ]アスカ-CとショアAの相関はおおよそ以下の表のようになります。
デュロメータ A (ショアA) ASKER C SRIS 0101 C型


使用例

シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品の姿勢直しに使用
5
満足度:5.0
傷、汚れが気になるのでシリコンゴムを使用 2個使って楕円柱の製品の姿勢を直しました 汚れもなく問題なく使えました
0人が参考にしています。
ワーク押さえ
5
満足度:5.0
エアで加圧するカバーのワーク押さえとして使用。自己粘着性も低く適度な変形もしてくれますので満足しています。但し、変形させ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ
シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
【クリーン洗浄品】シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シリコンゴムプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ めねじタイプ
ウレタンゴムプッシャ おねじタイプ
小径プッシャ おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,260-1,260 ---800 -1,030 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性--絶縁性 / 非磁性絶縁性 / 非磁性
形状おねじめねじおねじめねじおねじおねじ
材質証明書対象対象対象対象対象対象

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト