17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂キャスタ

通常単価(税別)
776851
税込単価
854936
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、ナイロンです。プレート式のように車輪部分をカバーするような...

詳細を確認
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


CSJM

X視

Y視

樹脂キャスタ:関連画像
*ねじ部を強く締め込む時は、NB寸法部をスパナでまわしてください。
本体車輪ねじ部
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
ナイロンナイロンS45C三価クロメート


規格表

型式M車輪材質
CSJM308N
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M
(並目)
車輪材質HB取付ねじ部r許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
TypeDNBNTNL
CSJM188N
(ナイロン)
342013314213060641
3046262675704

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
34
18
20
10
1個
46
30
26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、ナイロンです。プレート式のように車輪部分をカバーするような形状です。

ご注意

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂キャスタのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スチールユニットシェルフに
5
満足度:5.0
無印良品のスチールユニットシェルフに取り付けました。 M8ネジでこの取付高さは他では見つからなかったので、大変助かりまし...もっと読む
1人が参考にしています。
事務作業用のデスクへの取り付け
5
満足度:5.0
事務所の事務作業用のデスクに取り付けて使用しました。 MISUMI-VONA取扱商品のねじ込み式キャスタの中で、最小の取...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂キャスタ
樹脂キャスター EWSシリーズ
差し込み式樹脂フレームキャスター
メディカル樹脂製双輪キャスター 707K 車輪径100-150mm
メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm
アジャスタ付キャスタ 大径車輪タイプ
メーカーミスミナンシンスペーシアハンマーキャスターハンマーキャスターミスミ
通常価格776-3,038 -53510,826 -6,809 -8,767 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目
キャスタタイプねじ込み式 / 樹脂樹脂 / 双輪樹脂差し込み式 / 樹脂 / 双輪差し込み式 / 樹脂 / 双輪プレート式自在 / アジャスター付
金具材質スチール樹脂樹脂樹脂樹脂スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)~50100.1~13070.1~100-100.1~130-
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0080.01~140.00220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)~5095.1~12550.1~7095.1~12595.1~125-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト